Cursos Online para el profesorado de FP

Apertura del plazo de inscripción

La digitalización es una pieza fundamental para el sector industrial. Por ello, es necesario que el profesorado de los centros de formación profesional sean capaces de entender las nuevas demandas y cómo aplicarlas en su plan de estudio.

Información sobre los cursos oficiales

Siemens y la Secretaría General de Formación Profesional ofrecen cursos gratuitos a los profesores de FP

La Secretaría General de Formación Profesional y Siemens se unen para preparar a los profesores de Formación Profesional con atribución docente para impartir los cursos de especialización de Fabricación Inteligente.

¿A quién va dirigido?

  • Funcionario perteneciente a los cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Enseñanza Secundaria o Profesores Técnicos de Formación Profesional.
  • Debe ncontrarse en servicio activo en el momento de formalizar la solicitud y mantener dicha condición durante el periodo de realización del curso. 
  • Haber impartido durante el curso 2019/2020 módulos profesionales correspondientes a los títulos de Formación Profesional que dan acceso a los cursos de especialización a que se hace referencia en el apartado 3.1 y que se consignan como Anexo II de la presente convocatoria, con la excepción de los módulos profesionales de Formación y orientación laboral y Empresa e iniciativa emprendedora.

¿Cuánto dura el curso?

  • El curso de formación se realiza en modalidad e-learning.
  • El curso tendrá una duración de 50 horas, y tendrá lugar entre el 10 de julio y el 10 de septiembre de 2020
  • Para atender las posibles cuestiones y dudas planteadas por el alumnado durante el periodo de duración del curso, se habilitará un buzón para que sean resueltas por expertos de la empresa Siemens, S.A.

Programa del curso:

  1. Fundamentos de la Digitalización en la Industria 4.0.
    – Tecnologías habilitadoras. 
  2. Programación de controladores programables lógicos avanzados.
    – Programación lineal y estructurada con SIMATIC S7 1500. 
  3. HMI y SCADA.
    – Visualización, supervisión, monitorización, control y diagnóstico con WinCC Advanced.
    – Concepto Energy management. 
  4. Diagnóstico y mantenimiento industrial.
    – Herramientas offline y online.
    – SIMATIC Notifier. 
  5. SIMATIC Motion Control con variadores de frecuencia y servomotores.
    – Aplicaciones básicas de motion control: S7 1200 + Sinamics G120.
    – Aplicaciones avanzada de motion control: S7 1500 + Sinamics S210.
  6. Conceptos Safety industrial. 
    - Conceptos básicos. 
    - Normativa SIL y PL.
    – Ejemplos de aplicación. 
  7.  Comunicaciones industriales avanzadas: Fundamentos y ejemplos de aplicación. 
    - Comunicación Ethernet / PROFINET.
    – Servidor Web.
    – Comunicación OPC UA. 
  8. RFID y visión artificial. 
    – Conceptos básicos.
    – Ejemplos de aplicación con RF200 y RF600.
    – Control de calidad con visión MV540. 
  9. Ciberseguridad industrial. 
    – Niveles de seguridad.
    – LAN y acceso remoto.
    – Scalance S615 y Sinema Remote Connect. 
  10. Virtualización: Digital Twin y Virtual Commissioning.
    – Ejemplos de aplicación de virtualización con NX MCD y TIA Portal.
  11.  IIoT - Industrial Internet de las cosas: SIMATIC IoT 2040.
    – Primeros pasos y ejemplos de aplicación. 
  12. PCs industriales.
    – Fundamentos y ejemplos de aplicación con Open Controller. 
  13. Soluciones cloud. 
    – Fundamentos de soluciones Edge computing y cloud con MindSphere.
    – Ejemplos de aplicaciones. 
  14. Mantenimiento preventivo con SIMATIC Condition monitoring (Opcional)