Convertidores de frecuencia SINAMICS

Resuelve cualquier tarea de accionamientos con nuestros convertidores
Con la familia de convertidores SINAMICS puedes resolver cualquier tarea de accionamiento individual en los rangos de baja y media tensión en corriente continua. Desde convertidores hasta motores y controladores Siemens, todos los componentes de accionamientos están perfectamente coordinados entre sí y pueden integrarse fácilmente en cualquier sistema de automatización existente. Con los convertidores SINAMICS, estarás preparado para la digitalización. Te puedes beneficiar de una ingeniería altamente eficiente con una variedad de herramientas para todo el desarrollo del producto y el proceso de producción. Además, ahorrarás espacio en el armario de distribución gracias a la tecnología de seguridad integrada. SINAMICS: ¡simplemente mi accionamiento!
Se obtiene toda una serie de ventajas decisivas al operar cualquier motor con un convertidor de frecuencia SINAMICS:
- Ahorro de energía: el motor sólo suministra la energía que el proceso requiere en cualquier momento.
- Los cambios en los parámetros del proceso pueden ser respondidos significativamente más rápido que con los actuadores mecánicos.
- Después de un fallo en el suministro de una línea corta, un motor controlado desde un convertidor de frecuencia puede seguir funcionando, incluso sin un aumento del par.
Resultado: la disponibilidad del proceso y la calidad del producto aumentan significativamente No sólo esto, el sistema mecánico completo está protegido contra la sobrecarga.
Soluciones versátiles de convertidores para el futuro digital
Con los accionamientos SINAMICS, flexibles, fáciles de usar y escalables, podrás resolver tus tareas de accionamiento individuales y, al mismo tiempo, estar preparado para los requisitos de la digitalización. ¡SINAMICS es simplemente tu accionamiento!La digitalización saca lo mejor de nuestros accionamientos
La digitalización significa que las máquinas y los dispositivos pueden intercambiar datos entre sí en tiempo real, lo que permite una interacción más perfecta que nunca. Basado en datos de máquina consistentes obtenidos de la ingeniería integrada, la transparencia es ahora posible a través de toda la cadena de accionamientos.Drive Technology Configurator
Configurador de la tecnología de accionamientos
Selección rápida y configuración sencilla: El Drive Technology Configurator (DT Configurator) te ayuda en la selección de los productos óptimos para cada aplicación, desde los convertidores y motores hasta los reductores y los componentes asociados, pasando por los controladores, las licencias de software y los sistemas de conexión.