SIMATIC CloudConnect 7, el Gateway IoT Industrial

Conectividad Digital para plantas existentes.
Las aplicaciones en la Nube son un desafío importante que lleva a los beneficios de la digitalización en un entorno Industrial. SIMATIC CloudConnect 7, incluso las plantas existentes pueden conectarse fácilmente a una amplia variedad de plataformas en la Nube con el protocolo estándar MQTT.
Acceso directo al Industry Mall
La manera sencilla de enviar datos a la Nube.
El IoT Gateway industrial SIMATIC CloudConnect 7, permite leer datos de manera fácil y fiable de dispositivos basados en S7 y transferirlos con el protocolo MQTT estandarizado (según OASIS-Standard V3.1 / 3.1.1) a diferentes plataformas en Nube como MindSphere, Microsoft Azure o IBM Cloud. La importación de datos de los controladores S7 existentes se hace de una manera sencilla y no intrusiva en los procesos productivos.La conexión a sistemas en la Nube a través de Internet o redes móviles puede realizarse a través de infraestructuras de red existentes o con la gama de routers Industriales Siemens SCALANCE M.
Además, con Cloud Connect 7, los datos adquiridos de las estaciones SIMATIC S7 pueden estar disponibles vía OPC UA Server. Esto permite el intercambio de manera estándar con sistemas MES o HMI.
SIMATIC CC712
Conexión a la Nube vía Industrial Ethernet
El modelo CC712 permite una única conexión con Controladores SIMATIC S7 vía Industrial Ethernet y protocolo S7.
SIMATIC CC716
Conexión a la Nube vía Industrial Ethernet o PROFIBUS/MPI
El modelo CC716 permite hasta 7 conexiones con controladores SIMATIC S7 vía Industrial Ethernet o PROFIBUS/MPI.
CP 1545-1 con la funcionalidad de CloudConnect
El CP 1545-1 con funcionalidad CloudConnect permite transferir de forma sencilla y segura todos los datos de IO desde el SIMATIC S7-1500 a MindSphere u otras soluciones Cloud. Por ejemplo, Microsoft Azure o IBM Cloud- que soportan el protocolo estandarizado MQTT.
RUGGEDCOM RX1400 con CloudConnect
El router Plug&Play es perfecto para su uso en entornos difíciles. Su multifuncionalidad soporta un gran número de tecnologías de red - WLAN, Ethernet, comunicación en serie y móvil.
Routers industriales SCALANCE M
Los routers nalámbricos móviles, así como los routers para la comunicación por cable, han sido probados en una variedad de aplicaciones que requieren acceso remoto industrial, como el telecontrol, el teleservicio y mucho más.
Soporte profesional
Soporte profesional para redes de comunicaciones preparadas para el futuro
Los componentes de red de primera clase no crearán una red de comunicaciones industriales de primera clase por sí mismos. Tener un conocimiento profundo de los diseños de redes es muy importante. Obtendrás ambos cuando trates con nosotros y nuestros socios de soluciones certificados. Aquí está el beneficio: nuestros Servicios Profesionales para Redes Industriales te brindan ayuda profesional en el desarrollo de tu solución de red, adaptada a sus requisitos específicos.