Fuentes de alimentación SITOP

Fuentes eficientes al 95%
Debido a su alta confiabilidad, nuestras unidades de suministro de energía SITOP son reconocidas mundialmente por su alta confiabilidad y por su capacidad de lidiar con las condiciones críticas de la red. Nuestra gama completa de fuentes de alimentación conmutadas proporciona una fuente de alimentación controlada de 24 V CC y otros voltajes de entrada. Nuestro exclusivo espectro de UPS de CC y módulos adicionales amplía nuestro rango de suministro de energía para proteger el suministro de 24 V contra problemas de red y problemas en el lado de CC. SITOP también es excelente en lo que se refiere a eficiencia, gracias a una calificación de eficiencia de hasta 95%, por ejemplo, herramientas para hacer la selección y pedidos de productos de forma rápida y sencilla, y soporte integral para sus procesos de diseño. Y en términos de integración, la integración completa en Totally Integrated Automation y el TIA Portal a través de PROFINET le brinda oportunidades únicas para la ingeniería y el diagnóstico. Integración superior. Máxima eficiencia. Máxima fiabilidad SITOP