Convertidores CC/CC SITOP

Convertidores CC / CC SITOP - para una fuente de alimentación estable a pesar de una tensión continua fluctuante
El convertidor CC/CC SITOP puede ser usado como "refresco" o, en otras palabras, este módulo garantiza una fuente de alimentación fiable para una carga remota cuando se realizan puentes a largas distancias. Al mismo tiempo, un convertidor de corriente continua SITOP sirve como estabilizador: Si la fuente de alimentación es inestable, la estabiliza en el alimentador de abajo. Este tipo de módulo es ideal para su uso con dispositivos alimentados por batería, donde el voltaje de salida de la batería puede variar dependiendo de su estado de carga. Un convertidor SITOP CC/CC asegura un suministro estable de 24 V DC a las cargas conectadas, como una unidad de control (CPU).
Fuente de alimentación estable a pesar de la fluctuación del voltaje de CC
Las plantas y sistemas con aplicaciones relacionadas con la seguridad están equipados con una batería de respaldo. Estos incluyen, por ejemplo, aplicaciones en la industria, plantas de energía, plantas de tratamiento de agua y suministros de energía a bordo de vehículos. Para alimentar de forma fiable las cargas implicadas en este tipo de aplicación con su tensión nominal de entrada, SITOP ofrece una gama de diferentes convertidores CC /CC.Aplicaciones típicas del convertidor CC / CC:
- Refrescante voltaje de CC al cruzar largas distancias
- Estabilización de voltaje CC cuando el voltaje de entrada fluctúa
- Aislamiento galvánico de alimentadores de CC, p. Ej. en la construcción naval
- Úsalo como suministro de respaldo alimentado por batería para instalaciones de infraestructura, p. ej. en las estaciones de tren, para máxima disponibilidad
- Fuente de alimentación estable para AMR (robot móvil autónomo) alimentado por batería