SITOP para diseños y aplicaciones especiales

Equipado para funciones y condiciones singulares
Ya se trate de condiciones de instalación restringidas, condiciones ambientales adversas o voltajes de entrada o salida especiales: las unidades de suministro de energía en diseños y aplicaciones especiales aseguran un suministro de energía confiable y eficiente, incluso cuando están sujetas a demandas extraordinarias. Gracias a su diseño compacto se pueden integrar perfectamente en instalaciones existentes.
Fuentes de alimentación para requisitos especiales
Incluso si necesita algo especial, la fuente de alimentación SITOP adecuada está disponible. La amplia variedad de diseños especiales y fuentes de alimentación conmutadas optimizadas para requisitos especiales incluye fuentes de alimentación para muchos casos de uso, ya sea para condiciones de instalación restringidas, áreas de aplicación complejas o tipos de instalación y funcionalidades especiales.Bien equipado para todas las eventualidades...
... con una amplia gama de fuentes de alimentación en diseños especiales y para aplicaciones especiales
Las fuentes de alimentación SITOP también cumplen requisitos inusuales. Ya sea para montar directamente en la pared, con un alto grado de protección para aplicaciones distribuidas fuera del armario de control, optimizado para la carga de baterías o para su uso en tecnología médica, la línea de productos de diseños y aplicaciones especiales ofrece una gran cantidad de fuentes de alimentación adecuadas unidades. Esto también incluye fuentes de alimentación que proporcionan un suministro confiable de voltaje de CC estabilizado con precisión no solo para cargas de 24 V, sino también para cargas con un voltaje de suministro "alternativo".
Descubre más: