LOGO!Power

La fuente de alimentación plana para los cuadros de distribución
Pequeño. Inteligente. LOGO!Power. La cuarta generación de las mundialmente probadas fuentes de alimentación en miniatura con un diseño de perfil plano y escalonado que comparten con el módulo LOGO!8 se caracteriza por su alto rendimiento en un espacio pequeño. La amplia funcionalidad con una instalación flexible, monitoreo de corriente y alta eficiencia energética permite el uso universal en aplicaciones con 5V, 12V, 15V y 24V.
Inteligente. Ingenioso. LOGO!Power
Ya sea para la automatización industrial o de edificios, la cuarta generación de las mini-fuentes de energía utilizadas por millones en todo el mundo para LOGO! 8 y otras aplicaciones ofrece aún más potencia en un espacio aún más pequeño. Cada variante de rendimiento se ha reducido en un ancho modular de 18 mm. Al mismo tiempo, la nueva familia LOGO!Power también ofrece una serie de funcionalidades adicionales, como un montaje flexible, un monitor de corriente, una mayor eficiencia energética y un rango de temperatura ampliado.El mini bloque de alimentación para corrientes de hasta 4 A, ...
... por ejemplo, para controladores de luz y calefacción o para sistemas de control de acceso en aplicaciones de tecnología de la construcción o para aplicaciones de máquinas de embalaje, máquinas, herramientas, cintas transportadoras o sistemas de clasificación
La excelente eficiencia de las mini fuentes de alimentación en todo el rango de carga y la baja pérdida de rendimiento durante los tiempos de inactividad garantizan un funcionamiento eficiente. La entrada de amplio rango para red monofásica y la conexión a líneas de alimentación de corriente continua, el amplio rango de temperatura de funcionamiento, las amplias certificaciones así como una reserva de rendimiento al conmutar cargas capacitivas, hacen posible una aplicación universal.
Las fiables fuentes de alimentación con sus carcasas planas y escalonadas pueden integrarse de forma flexible en numerosas aplicaciones, por ejemplo en cuadros de distribución. También existe un ajuste óptimo para ser utilizado junto con el gateway inteligente para soluciones industriales de IO SIMATIC IOT2000.
Para aumentar aún más la disponibilidad, las fuentes de alimentación LOGO!Power pueden combinarse con DC UPS, módulos de redundancia and selectividad.
Como unidad de balasto para las fuentes de alimentación SITOP, la corriente de irrupción SITOP LOGO! ICL230 reducen de forma fiable las corrientes de irrupción como las causadas por el circuito rectificador en el lado de la entrada con carga de condensadores - como en el caso de las fuentes de alimentación controladas por impulsos. Un limitador de corriente de irrupción también puede extender significativamente la vida útil de las cargas conectadas.
Descubre más: