Módulos Adicionales SITOP

Módulos de expansión para fuentes de alimentación SITOP: mayor disponibilidad y protección total de la instalación.
La calidad de la unidad de fuente de alimentación por sí sola no puede garantizar un suministro de 24V sin fallos. Los fallos de energía, las variaciones extremas en el voltaje o una carga defectuosa pueden detener la operación de la planta y causar altos costes. Es por eso que los procesos y las plantas críticos para el negocio de una empresa generalmente requieren medidas de protección adicionales. Los módulos SITOP- add- on protegen la producción de una amplia variedad de riesgos potenciales en el lado primario y secundario y permiten la expansión flexible de las unidades de fuente de alimentación SITOP hasta una protección total y completa.
Protección fiable contra todo tipo de peligros potenciales
Los fallos graves, las variaciones extremas en el voltaje o una carga defectuosa pueden detener la operación de la planta y causar grandes costes. Es, por eso, que SITOP le ofrece una gama única de módulos de expansión perfectamente integrables para una protección fiable contra una amplia variedad de riesgos potenciales en el lado primario y secundario. Los módulos adicionales SITOP permiten la expansión flexible de las unidades de suministro energético SITOP y la extensión hasta una protección total y completa.Protégete de...
Protección contra los fallos mediante la redundancia: gracias a los módulos de redundancia SITOP
Ya que dos fuentes de alimentación se desacoplan a través del módulo SITOP, el fallo de una unidad de fuente de alimentación no provoca un efecto en el suministro 24-V CC. El módulo SITOP está continuamente alimentando las unidades de suministro de energía . Además, los módulos de redundancia SITOP PSE202U y RED1200 envían una señal a través de un canal de señalización que, puede ser analizado por un controlador, PC o sistema de control.
Un diseño redundante para una mayor fiabilidad
SITOP te permite contectar dos unidades de fuente de alimentación para lograr seguridad adicional contra cualquier fallo o caída. Si una unidad falla, de forma automática, la otra pasa a realizar la función principal de la fuente de alimentación base. Incluso en el caso de un cortocircuito dentro de una de las unidades de alimentación, la fuente de sumnistro continua siendo fiable. El nuevo módulo RED1200 también desacopla las fuentes de alimentación sin salida de tensiones de hasta 48V, gracias a su alta rigidez dieléctrica.
Los beneficios que te aporta el módulo SITOP:
- Un suministro de CC de alta seguridad gracias a su diseño redundante.
- Un suministro fiable incluso cuando una de las fuentes de alimentación falla.
- Módulos de redundancia compactos para fuentes de alimentación de hasta 48V y 40A.
- Módulo de redundancia de 24V/nec de clase 2 limitado a 100 VA.
- El desacople de una de las fuentes de alimentación conectadas en paralelo para mejorar el rendimiento de alto voltaje de las fuentes de suministro.
Selectividad y localización rápidad de fallos en los circuitos de carga de 24-V CC, gracias a los módulos de elección SITOP
En la construcción moderna de plantas y máquinas, todas las cargas de 24V CC – ya sean cargas electromecánicas resistentes o componentes electrónicos de alta seniilidad- se suministran mediante una fuente de alimentación única, común, conmutada y estabilizada. Para garantizar que un fallo o caída no detiene la planta al completo, el circuito de suministro 24-V DC está dividido en distintas ramas que se potegen de forma selectiva.
Seguimiento selectivo de los circuitos de carga 24-V CC, en lugar de una protección con interruptores automáticos en miniatura.
Los módulos selectivos SITOP están diseñados específicamente para fuentes de suminitro conmutadas. Los módulos permiten breves picos de corriente y desconectan la electricidad en sobrecargas más altas, incluso con cables delgados y largos, pero también en cortocircuitos en los que la corriente está limitada por la alta resistencia óhmica. En este caso, los interruptores no se disparan, o se disparan tarde, incluso cuando la fuente de alimentación puede suministrar la corriente. Los módulos de selectividad desconectan de manera segura los circuitos de carga defectuosos, y el suministro a las otras cargas continúa sin interrupción para evitar que el fallo afecte a toda la planta. El suministrador que está afectado aparece señalizado con un LED. Además, la opción de una señalizción mediante un solo canal permite la ubicación remota de fallos específicos de salida. Los nuevos módulos de ocho canales SEL1200 y SEL1400 también tienen una interfaz con opciones de diagnóstico integradas para cada salida.
Los beneficios que te aporta el módulo de selección SITOP
- Protección hacia sobrecargas y cortocircuitos en el circuito 24-V.
- Disparo seguro independientemente de la resistencia de la línea.
- SEL1200: característica de desconexión para la protección estándar y los arranques de altas corrientes
- SEL1400/PSE200U: limitación de potencia para cumplir con los requisitos de protección al estabilizar los 24V.
- La conexión secuencial reduce la total entrada de corriente.
- Contacto de señalización común o análisis de forma individual de los canales.
- SEL1200/1400: 8 salidas, cada una con propio diagnóstico de voltaje, corriente límite establecida para su desconexión (si es necesario).
- PSE200U: 4 salidas con punto de medición de voltaje para la corriente (1V ≙ 1 A)
Abordar fallos de potencia a corto plazo gracias al módulo de memoria intermedia SITOP.
En áreas de producción sensibles, las caídas de energía a corto plazo (apagones) pueden tener consecuencias que requieren mucho tiempo y coste, incluso si solo duran una fraccción de segundo. El módulo de memoria intermedia SITOP permite realizar un puente fiable de hasta diez segundos que, garantiza un funcionamiento seguro y sin interrupciones.
Fallos de potencia del puente en un período de segundos
Las caídas de energía, generalmente ,duran una fracción de segundo, pero pueden originar daños mucho más costosos y largos. El módulo de memoria intermedia SITOP, usado de forma conjunta con las fuentes de alimentación modulares SITOP, une las bajadas de potencia de corta duración con sus condensadores electrolíticos. Los fallos de alimentación se pueden puentear hasta un máximo de diez segundos, dependiendo de la carga y la cantidad de módulos de memoria intemedia.
Los beneficios que te aporta el módulo de memoria intermedia SITOP
- Protección económica contra caídas de energía por un máximo de diez segundos.
- Soporte para la fuente de alimentación cuando la demanda energética aumenta temporalmente.
- Alta corriente de hasta 40 A.
- Solo dos líneas conectadas a la fuente de alimentación.
Y, para fallos de potencia más largos…
Reduce las corrientes de entrada con los limitadores SITOP
Las altas corrientes de entrada de los motores de arranque, los transformadores, los convertidores y otros equipos pueden disparar los dispositivos de protección, aumentar el desgaste o incluso dañar los componentes sensibles. En estos casos, los limitadores de corriente de irrupción SITOP aseguran la protección de la fuente de alimentación y de todas las cargas conectadas.
Ventajas de los limitadores de corriente de entrada SITOP
- Máxima vida útil de los componentes sensibles a la corriente, como los relés, gracias a la reducción de las corrientes de entrada.
- Ahorro de espacio, gracias a la estrecha anchura de sólo 18 mm
- Adecuado para los módulos LOGO! y los tableros de subdistribución, gracias a su perfil escalonado
- Instalación flexible en el carril DIN, en la pared o en otros lugares.
- Configuración máxima de la planta habilitada
- Opciones de aplicación flexibles a temperaturas que van desde -40° Celsius a +70° Celsius