Fuentes de alimentación para SIMATIC

Product group image SIMATIC-design power supplies

El suministro óptimo para SIMATIC S7 y más

En cuanto a diseño y funcionalidad, las fuentes de alimentación originales de SIMATIC se integran de forma óptima en la red de PLC. La puesta en marcha y las reservas de potencia de las fuentes de alimentación SITOP cumplen los requisitos de los respectivos controladores. Además, las opciones de montaje de ambos componentes son las mismas. Todo esto asegura que el controlador y la fuente de alimentación o los periféricos se combinen perfectamente. Además de los sistemas SIMATIC, las fuentes de alimentación SITOP con diseño SIMATIC también suministran de forma fiable 24 V. a otros consumidores.

Selecciona tus fuentes de alimentación para SIMATIC en TIA Selection Tool:

Configura y consigue la tuya

Product image SITOP for SIMATIC S7-300 and ET200M

Para SIMATIC S7-300 and ET200M

Fuentes de alimentación monofásicas SITOP para SIMATIC S7-300 y SIMATIC ET200M

Las fuentes de alimentación para SIMATIC S7-300 y SIMATIC ET200M requieren poco espacio en el carril S7 y la conmutación de rango a sistemas monofásicos de 120/230 V CA se realiza automáticamente. El peine de conexión a la CPU está incluido en el volumen de suministro. Un adaptador opcional permite encajar la unidad en rieles de montaje DIN.

Product image SITOP for SIMATIC S7-1200

Para SIMATIC S7-1200

Fuentes de alimentación monofásicas SITOP para SIMATIC S7-1200

La fuente de alimentación compacta PM1207 en diseño SIMATIC S7-1200 tiene solo 70 mm de ancho y requiere poco espacio en combinación con el micro PLC. La función de conmutación automática de área de la fuente de alimentación montada en carril DIN 24 V DC / 2,5 A asegura una conexión sin problemas a redes monofásicas de 120/230 V AC en áreas industriales y residenciales. Se puede montar en carril DIN o mediante tornillos.

Product image SITOP for SIMATIC S7-1500 and ET200MP

Para SIMATIC S7-1500 and ET200MP

Fuentes de alimentación monofásicas SITOP para SIMATIC S7-1500 y SIMATIC ET200MP

Con un ancho de solo 50 o 75 mm, los módulos de potencia PM1507 están diseñados para una alimentación de carga óptima para SIMATIC S7-1500 y SIMATIC ET200MP. Se pueden instalar directamente en el bastidor del sistema S7-1500, sin espacio lateral hacia otros módulos. La conmutación de rango a sistemas monofásicos de 120/230 V CA se realiza automáticamente. Si se necesita más potencia, por ejemplo, en el caso de corrientes de irrupción, la capacidad de sobrecarga a corto plazo proporciona un 50% más de "potencia adicional" durante 5 segundos por minuto.

Product image SITOP for SIMATIC ET 200SP

Para SIMATIC ET 200SP

Fuentes de alimentación monofásicas SITOP para SIMATIC ET 200SP

Las fuentes de alimentación de una fase permiten la alimentación de corriente de carga óptima para el periférico descentralizado SIMATIC ET 200SP. Gracias a su diseño extremadamente plano, son adecuados para su instalación en armarios de control con una profundidad de 80 mm. Con un monitor de corriente integrado, una pantalla LED de funcionamiento y un contacto de señalización para "Tensión de salida o.k.", apoyan la gestión de energía y el diagnóstico del sistema de monitorización de la planta. Además, la puesta en servicio y el mantenimiento se simplifican, ya que se pueden desconectar circuitos de carga individuales, se pueden encender y apagar 24 voltios y es posible una compensación por caídas de voltaje en longitudes de cable largas.

Product image SITOP for SIMATIC ET200pro PS, IP67

Para SIMATIC ET200pro PS, IP67

Fuentes de alimentación trifásicas SITOP para SIMATIC ET200pro

La fuente de alimentación SIMATIC ET200pro PS con grado de protección IP67 se utiliza para la electrónic /sensores y la alimentación de tensión de carga del dispositivo I/O y tiene un contacto de señalización para “24 V DC o.k.” y "Sobretemperatura", así como un segundo conector para conectar el voltaje de entrada.

Destacados

Todo encaja: fuentes de alimentación, controladores y sistemas IO

Las fuentes de alimentación SITOP con diseño SIMATIC alimentan de forma fiable numerosos sistemas SIMATIC con 24 voltios, desde los controladores SIMATIC S7-300, S7-1200 y S7-1500 hasta los sistemas IO SIMATIC ET 200M, ET 200MP, ET 200pro y ET 200SP.

Óptimamente coordinado ...

.. en términos de diseño, función y montaje

Las fuentes de alimentación con diseño SIMATIC se integran perfectamente en la red de PLC. Además del controlador y los sistemas IO, también alimentan otras cargas de forma fiable con 24 V CC. Las certificaciones emitidas y el rango de temperatura permitido permiten que la fuente de alimentación, el controlador y los componentes periféricos se utilicen juntos en casi todas las áreas. Destaca la prueba del sistema que se realizó para cada una de las fuentes de alimentación SITOP en diseño SIMATIC junto con el respectivo controlador SIMATIC.

 

SITOP en diseño SIMATIC:

  • Monofásico, DC 24 V, para S7-300 y ET200M
  • Monofásico, DC 24 V, para S7-1200
  • Monofásico, DC 24 V, para S7-1500 y ET200MP
  • Monofásico, DC 24 V, para SIMATIC ET 200SP
  • Trifásico, DC 24 V, para SIMATIC ET200pro, IP67

 

Descubre más:

Descargas, soporte, servicios

Todo lo que necesitas saber sobre SITOP para SIMATIC

Descarga folletos y documentación con más detalles sobre las fuentes de alimentación en diseño SIMATIC. Los enlaces de soporte te llevan a preguntas frecuentes, manuales, notas de productos y datos técnicos específicos del sistema. Descubre nuestra gama de servicios útiles al mismo tiempo.

Contacto

¿Alguna pregunta?

Nuestros expertos estarán encantados de responder a tus preguntas sobre las numerosas fuentes de alimentación para SIMATIC. ¡Contáctanos!

¿Quieres saber más?

Contáctanos