Módulos SITOP DC UPS

Módulos de SAI de CC para un suministro fiable de 24 V incluso cuando falla la energía: un componente importante de una protección óptima y completa
Cada corte de energía puede paralizar una planta y costar mucho tiempo y dinero. Los sistemas SITOP DC UPS con diferentes tipos de almacenamiento de energía e interfaces de comunicaciones ofrecen soluciones para cumplir con todos los requisitos de tiempos de almacenamiento intermedio e integración de plantas. Los SAI de CC sin mantenimiento con tecnología de condensadores proporcionan 24 V CC fiables durante un período de minutos, mientras que los SAI de CC con módulos de batería garantizan 24 V CC fiables durante un período de horas. Los sistemas SITOP UPS se diferencian no solo por sus capacidades de almacenamiento y su rendimiento, sino también por su funcionalidad: como ocurre con la capacidad del SITOP UPS1600 para comunicarse vía Ethernet / PROFINET y su completa integración en TIA y el sistema de automatización a respaldar.
Equipado óptimamente para una fuente de alimentación ininterrumpida de 24 V
Incluso las fallos de energía que duran segundos pueden interrumpir procesos sensibles. Para salvar con éxito las fallos de energía durante un período de minutos u horas, y así evitar pérdidas de datos, cortes de producción, daños a los productos, etc., SITOP le ofrece una variedad de diferentes módulos DC UPS. Con SITOP, está equipado de manera óptima para una fuente de alimentación ininterrumpida de 24 V.Garantiza un puente fiable ...
Superando fallas de energía por un período de minutos - con un UPS DC SITOP con capacitores
En muchas soluciones de automatización basadas en PC, se pueden evitar daños graves por un corte de energía llevando la planta a un estado definido. Por lo general, se tarda aproximadamente un minuto en realizar una copia de seguridad de los datos operativos necesarios para este propósito y el posterior apagado controlado de la PC. Los condensadores de doble capa del SITOP UPS500 proporcionan energía suficiente para lograrlo.
Potente, totalmente libre de mantenimiento y utilizable en una variedad de aplicaciones
Los condensadores de doble capa y alta capacitancia (Ultracaps) almacenan suficiente energía para apagar los sistemas basados en PC de forma segura. Los tiempos de carga rápidos garantizan que el almacenamiento en búfer esté disponible rápidamente una vez que se restablezca la energía. La comunicación con la computadora de automatización se implementa fácilmente a través de la interfaz USB del dispositivo.
Y en términos de mantenimiento, los SITOP DC UPS no dejan nada que desear: incluso a una temperatura ambiente elevada, los condensadores tienen una vida útil extremadamente larga. Debido a que no se requiere mantenimiento o reemplazo de la unidad de almacenamiento de energía, el SITOP UPS500 se amortiza en poco tiempo. Y debido a que los condensadores no emiten gas, no se requiere ventilación del gabinete de control.
Ya sea para su uso dentro o fuera de un armario de distribución, SITOP le ofrece la versión de dispositivo adecuada. El tiempo de almacenamiento en búfer del SITOP UPS500S para montaje en carril DIN se puede ampliar añadiendo módulos de ampliación.
Ventajas de SITOP DC UPS con condensadores
- Versiones ampliables a 20 kW para tiempos de almacenamiento intermedios más prolongados
- Versión IP65 para entornos con altos niveles de contaminación y humedad
- Los condensadores eliminan el reemplazo de la batería
- Larga vida útil incluso a altas temperaturas
- No se requiere ventilación del lugar de instalación
- Comunicación a través de contactos o USB
Almacenamiento en búfer a largo plazo de un fallo de alimentación gracias a un SITOP DC UPS con módulos de batería
Las aplicaciones cuyos procesos deben continuar recibiendo energía y cuyos datos de medición deben continuar recogiéndose o las redes de comunicación mantenidas durante los cortes de energía requieren unidades de almacenamiento de energía de alta capacidad, como los módulos SITOP DC UPS con baterías de plomo-ácido o litio sin mantenimiento . Ofrecen un largo tiempo de almacenamiento en búfer y, según los requisitos de potencia, pueden suministrar energía durante un período de horas. También brindan oportunidades únicas para el diagnóstico y la integración de sistemas.
Disponibilidad alta y extremadamente comunicativa.
Los módulos SITOP DC UPS con módulos de batería garantizan un funcionamiento continuo, incluso durante horas, dependiendo de la capacidad de la batería y los requisitos de potencia. La gestión sofisticada de la batería garantiza una carga óptima de la batería. El monitoreo activo de la batería incluso prueba la edad de la batería, lo que hace innecesario reemplazar la batería por precaución. Gracias al SITOP UPS1600 DC, el proceso de carga de los módulos de batería UPS1100 se controla por temperatura, lo que también prolonga la vida útil de los módulos de batería.
SITOP UPS1600 también ofrece funciones integrales y se comunica a través de USB, Ethernet / PROFINET y OPC UA. La integración completa en el TIA Portal simplifica la ingeniería. Para la comunicación abierta a través de Ethernet, la configuración y el diagnóstico se realizan cómodamente con la ayuda del SITOP Manager: este software para PC con una interfaz de usuario de navegador web permite una parametrización simple: por ejemplo, para apagar de forma segura varios PC.
A través de PROFINET, el SITOP UPS1600 puede incluso integrarse completamente en TIA. Su servidor web integrado permite el monitoreo remoto.
A través de su servidor OPC UA, los módulos SITOP UPS1600 pueden comunicarse con PC y controladores de diferentes proveedores, gracias al estándar de comunicación abierto. La interfaz abierta permite la parametrización y el diagnóstico del sistema de alimentación ininterrumpida.
Nota: Para garantizar el funcionamiento seguro de una planta o máquina, también es necesario tomar las medidas de protección adecuadas e integrar los componentes de automatización y accionamiento en un concepto de seguridad industrial completo y de vanguardia. Para más información visite
www.siemens.de/industrialsecurity.
Ventajas de los módulos de batería SITOP DC UPS
- Módulos UPS SITOP UPS1600 DC con 24 V y hasta 40 A y módulos de batería UPS1100 hasta b 12 Ah (72 Ah en total)
- Módulo de batería UPS1100 5, 5 Ah en tecnología de litio (LiFePo) con salida de potencia y voltaje constantes para todo el rango de descarga y una larga vida útil, incluso a una temperatura ambiente alta
- Supervisión de la disponibilidad operativa, la alimentación de la batería y el estado de carga de la batería
- Larga vida útil de la batería gracias a la gestión de la batería
- Comunicación a través de contactos, USB o dos puertos Ethernet / PROFINET
- Configuración y monitorización a través de SITOP Manager
- Ingeniería sencilla y diagnóstico completo en el TIA Portal
- Servidor OPC UA para integrar de forma flexible una variedad de sistemas de automatización y HMI
Puentea - con el SITOP PSU8600 con UPS8600 y módulos de batería
Supera de forma fiable caídas de tensión más prolongadas en el lado de la línea o, si es necesario, cierra la planta de forma segura y selectiva: el sistema de alimentación SITOP PSU8600 se puede actualizar a una fuente de alimentación CC ininterrumpida mediante búfer integrado, UPS CC y módulos de batería.
Solucionar fallos de energía más prolongados que duran desde minutos hasta horas con la alimentación completa del sistema
El sistema de alimentación SITOP PSU8600 se puede equipar para salvar caídas de tensión en el lado de la línea durante un período de horas mediante el montaje de hasta dos módulos de búfer SITOP BUF8600 o módulos SITOP UPS8600 DC UPS uno al lado del otro con hasta cinco módulos de batería BAT8600 por Módulo DC UPS. Para maximizar el tiempo de almacenamiento en búfer para cargas especialmente importantes, las salidas individuales del SITOP PSU8600 también se pueden desconectar de forma selectiva. En la mayoría de los casos, esto permite que la planta continúe funcionando durante un corte de energía sin interrupciones.
La conexión a una unidad base SITOP PSU8600 compatible con PROFINET y OPC UA permite que el módulo SITOP UPS8600 DC UPS se comunique con casi cualquier sistema de automatización: por ejemplo, para señalar el modo de funcionamiento, el estado de carga, la disponibilidad de respaldo o la necesidad de cambio de batería.
Los módulos de batería tienen baterías de plomo-ácido (PB) o de fosfato de hierro y litio (LiFePO4). La gestión inteligente de la batería permite la carga con control de temperatura, lo que garantiza una larga vida útil de la batería.
Ventajas de SITOP DC UPS con módulos de batería
- Módulo UPS8600 para control de carga / descarga con hasta cinco módulos de batería BAT8600 de la misma construcción
- Conexión simple de UPS8600 a través de System Clip Link, un conector para datos del sistema y fuente de alimentación
- Gestión inteligente de la batería para una vida útil óptima de la batería
- Módulos de batería BAT8600 con baterías de plomo-ácido o fosfato de litio y hierro (LiFePO4) sin mantenimiento
- Puesta en marcha, ingeniería y monitorización a través de SITOP Manager
- La información completa de diagnóstico y mantenimiento está disponible a través de PROFINET y puede evaluarse directamente en SIMATIC S7 y visualizarse en SIMATIC WinCC
- Cómoda configuración y diagnóstico en el TIA Portal