SITOP lite

La fuente de alimentación básica más rentable
SITOP lite es la serie de fuentes de alimentación para los requisitos básicos en el entorno industrial, que ofrece todas las funciones importantes a un bajo coste, sin comprometer la calidad y la fiabilidad. La entrada de amplio rango con conmutación manual permite la conexión a una amplia gama de sistemas de suministro monofásico.
Regulador primario de conmutación fiable para presupuestos limitados
Las fuentes de alimentación reguladas de 24 V están diseñadas para los requisitos estándar en entornos industriales y proporcionan todas las funciones importantes a un precio favorable, por supuesto sin comprometer la calidad y con la proverbial fiabilidad del SITOP.Ideal para aplicaciones económicas ...
... y una variedad de sistemas de suministro
La entrada de amplio rango con conmutación manual permite la conexión a una amplia gama de sistemas de suministro monofásicos. Gracias a la estrecha anchura, los reguladores primarios de conmutación sin ventilador requieren poco espacio en el carril DIN y no requieren espacio lateral para los dispositivos vecinos. El alto grado de eficiencia resulta en un bajo consumo de energía y pérdida de calor en el gabinete de control. La protección contra cortocircuitos y sobrecargas, así como la aprobación de UL para la exportación aseguran un uso sin problemas
Para aumentar aún más la disponibilidad de 24 V, las fuentes de alimentación básicas SITOP lite pueden combinarse con DC UPS, módulos de redundancia y selectividad
Descubre más: