SITOP PSU6200

Alto rendimiento - Enfocado en el diagnóstico. La fuente de alimentación más completa para una amplia gama de aplicaciones.  
Elige tu SITOP PSU6200 en TIA Selection Tool:

Configura tu SITOP y cómpralo

sitop psu6200

¡20% de descuento para que te hagas con SITOP PSU6200 + SEL1400!

La nueva generación de fuentes de alimentación y módulos de selectividad de SITOP te ofrece no solo 24 voltios fiables, sino también integración de datos en la automatización.

 

¡Dale una oportunidad!

 

El paquete de inicio II te ofrece más del 20% de descuento sobre el precio de una sola unidad. Consta de la fuente de alimentación universal monofásica SITOP PSU6200 24 V / 10 A y el módulo de selectividad SEL1400 4 x 10 A.

Obtén el pack de arranque en Industry Mall

¡Consigue el pack!

¿Qué es SITOP PSU6200?

La digitalización llega a las fuentes de alimentación

Las fuentes de alimentación SITOP son las más fiables del mercado. Si cuenta con ellas, puede estar tranquilo porque su instalación eléctrica estará disponible al 100%.

Ahora Siemens ha dado un paso más allá y lanza al mercado SITOP PSU6200

 

Esta nueva fuente de alimentación es capaz de hacer un diagnóstico preciso tanto del estado en el que se encuentra como de su carga y reportarlo de forma sencilla al sistema de control.

 

Con solo conectar la fuente a un PLC, podrá ver el estado de la corriente y el equipo le avisa si hay algún incidente que puede derivar en un error. De este modo, reducen paradas innecesarias y problemas en su instalación.

Ventajas de SITOP PSU6200

(*) Para todas las versiones a partir de 10 A

Aprende más sobre el producto:

Folleto - SITOP PSU6200

¿Por qué SITOP PSU6200?

Cuando se trata de electricidad, puedes quedarte con lo antiguo o actualizarte a nuevas ventajas.

Comienza un nuevo capítulo en el mundo de las fuentes de alimentación estándar con SITOP PSU6200. Ya seas un constructor o un operador de paneles de control, máquinas o plantas, todos los usuarios se benefician de las ingeniosas funciones y características de la nueva línea de productos SITOP PSU6200 - a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la planificación e ingeniería hasta la instalación y operación.
La mejor opción para todo tipo de industria

El futuro tiene muchas caras.

Como fuente de alimentación, SITOP PSU6200 ofrece una amplia gama de aplicaciones y corrientes, con un diseño y manejo uniformes de todas las versiones de dispositivos. Ayudamos a simplificar la selección de productos, así como la ingeniería mecánica y eléctrica, con herramientas de selección inteligentes y archivos CAx completos.

Una familia de productos integrada

Elegir la mejor fuente de alimentación para tu instalación no debería llevarte mucho tiempo. Por ese motivo, SITOP PSU6200 tiene un equipo perfecto para ti.  Disponemos de fuentes de alimentación estándar monofásicas - para diferentes intensidades de corriente y tensión.

 

Todas las fuentes de alimentación están disponibles en un diseño atractivo y uniforme. Su manejo sencillo no sólo ahorra tiempo, sino que también aumenta la seguridad ante fallos, desde la instalación y el funcionamiento hasta el servicio y el mantenimiento.