SITOP PSU8200

Imagen del grupo de productos de fuente de alimentación avanzadas SITOP PSU8200

La fuente de alimentación para soluciones exigentes

El SITOP PSU8200 es ideal para plantas y máquinas complejas. La entrada de amplio rango te permite estar conectado a cualquier sistema de suministro y también soportar grandes fluctuaciones de voltaje. El aumento de potencia entrega brevemente hasta tres veces la corriente asignada. Y en caso de sobrecarga, se puede elegir entre una corriente constante con reinicio automático o una desconexión por bloqueo. El alto grado de eficiencia reduce el consumo de energía, mientras que la compacta carcasa metálica ahorra espacio.

Seleccione su SITOP PSU8200 en la herramienta de selección de TIA:

Configura y ordena

Lo más destacado

Suministro de energía óptimo - incluso para soluciones exigentes

Las fuentes de alimentación modulares SITOP monofásica, bifásica y trifásica son la solución para los entornos más exigentes. Ofrecen funciones especiales que facilitan el uso universal y la adaptación flexible a la aplicación.

Energía segura para plantas y máquinas complejas ...

... con la máxima funcionalidad

La entrada de amplio rango de SITOP PSU8200 permite la conexión a casi cualquier sistema de energía eléctrica en todo el mundo y garantiza un alto grado de seguridad, incluso si hay grandes fluctuaciones de voltaje.

 

Las fuentes de alimentación de la tecnología ofrecen un excelente comportamiento de sobrecarga: El Power Boost suministra hasta tres veces la corriente nominal durante un corto período de tiempo, y con la potencia extra del 150%, los consumidores con alto consumo de energía pueden ser conectados sin problemas. Además, se puede elegir entre la corriente constante o el reinicio automático en caso de sobrecarga. La altísima eficiencia mantiene al mínimo el consumo de energía y la generación de calor en el armario de control, y la caja metálica compacta requiere menos espacio.

 

Para aumentar aún más la disponibilidad, las fuentes de alimentación SITOP PSU8200 pueden combinarse con bufferDC UPSmódulos de redundancia  y selectividad.

Más información sobre SITOP PSU8200:

Folleto con hoja de datos SITOP (3.8 MB)

Descargas, apoyo, servicios

Todo lo que necesitas saber sobre SITOP PSU8200

Descarga los folletos y la documentación con más detalles sobre las fuentes de alimentación de tecnología avanzada SITOP lite. Los enlaces de asistencia te llevan a las preguntas frecuentes, manuales, notas de productos y datos técnicos específicos del sistema. Descubre nuestra gama de servicios útiles al mismo tiempo.

Contacto

¿Alguna pregunta?

Nuestros expertos estarán encantados de responder a tus preguntas sobre las fuentes de alimentación de la tecnología SITOP PSU8200. ¡Contacta con nosotros!

¿Te gustaría saber más?

Contacta con nosotros