SITOP PSU8600

La fuente de alimentación para la automatización
La fuente de alimentación SITOP PSU8600 ofrece una integración completa en los sistemas de automatización - a través de PROFINET en Totally Integrated Automation (TIA) o a través de Ethernet Industrial con comunicación abierta en OPC UA. Los datos de funcionamiento se registran y, por lo tanto, pueden proporcionar información de diagnóstico y mantenimiento. Con su funcionalidad y capacidad de comunicación únicas, el sistema de alimentación eléctrica SITOP PSU8600 es un punto de entrada ideal en la empresa digital.
Sistema y suministro de energía integrado
Las instalaciones complejas plantean grandes exigencias a la eficiencia, flexibilidad y fiabilidad de sus componentes. La innovadora fuente de alimentación SITOP PSU8600 satisface todas ellas, gracias a su funcionalidad única, su capacidad de diagnóstico, su plena integración en TIA, sus redes de comunicación abiertas y su capacidad de expansión modular.El sistema de alimentación de SITOP incluye las unidades básicas SITOP PSU8600, las unidades de expansión SITOP CNX8600, los módulos buffer SITOP BUF8600 y el módulo UPS SITOP UPS8600 con módulos de baterías BAT8600.
La caja de herramientas del sistema modular se puede integrar completamente en los paisajes de automatización y en Totally Integrated Automation (TIA Portal). La comunicación, a través de la interfaz Ethernet/PROFINET o OPC UA, es fácil. Además de sus procesos de operación y monitoreo, puede utilizar el Administrador SITOP para establecer parámetros. Utilice el servidor web integrado para el acceso remoto.
Vista general de todos los componentes del sistema
Beneficios de un vistazo
SITOP Manager: La herramienta para la puesta en marcha, la ingeniería y la supervisión
Con el software SITOP Manager, todos los sistemas de alimentación de una red pueden ser parametrizados y diagnosticados usando un PC con el sistema operativo Windows 7 o 10. Esto es ideal, especialmente, si la configuración y programación del sistema no se realiza en TIA Portal o en el SIMATIC Step 7.
La comunicación entre SITOP Manager y la fuente de alimentación se realiza a través de OPC UA, el estándar de comunicación abierto, independiente del fabricante y basado en Ethernet. Gracias a la interfaz de usuario basada en un navegador web, la aplicación también puede funcionar en dispositivos móviles y se adapta automáticamente al tamaño de la pantalla.