SITOP Smart

La potente fuente de alimentación estándar para redes monofásicas y trifásicas
SITOP smart es la fuente de alimentación óptima para muchas aplicaciones de 24 y 12 V, con un diseño compacto, un rendimiento potente y un precio bajo. A pesar de su tamaño compacto, ofrece unas características de sobrecarga excepcionales gracias a la función de potencia extra que proporciona 1,5 veces la corriente nominal durante cinco segundos: Incluso las cargas grandes pueden ser fácilmente conectadas. Y con una capacidad nominal de 120%, estas delgadas fuentes de alimentación se encuentran entre las más fiables de su clase.
Un alto estándar para una potencia óptima ...
Con SITOP smart, incluso las cargas con alta demanda de energía se pueden conectar sin dificultad, gracias a su capacidad de sobrecarga del 150 por ciento de “Extra Power”. Las fuentes de alimentación de 24 V pueden gestionar continuamente el 120% de la potencia nominal.
Gracias a su diseño delgado y su perfecta instalación junto a dispositivos de montaje lateral, las fuentes de alimentación apenas ocupan espacio en el riel DIN. El alto grado de eficiencia garantiza un bajo consumo de energía, así como una generación y pérdida de calor mínimas en el armario de control. El rango de voltaje de entrada flexible permite una conexión sin problemas a redes monofásicas y trifásicas en todo el mundo.
Las certificaciones completas también facilitan el uso universal, por ejemplo, en áreas peligrosas. Para aumentar aún más la disponibilidad, las fuentes de alimentación fiables SITOP smart se pueden combinar con DC UPS, módulos de redundancia y selectividad.
Descubre más: