SIMATIC RTLS - Sistema de localización en tiempo real

SIMATIC RTLS – Sistema de localización en tiempo real

Una tecnología. Opciones infinitas. 

Descubre SIMATIC RTLS de Siemens: un sistema de localización escalable diseñado específicamente para aplicaciones industriales. Reduce el tiempo de búsqueda y optimiza el flujo de materiales con datos de localización dinámicos y en tiempo real para todos y cada uno de los activos relevantes de tu producción. Con SIMATIC RTLS, podrás implementar tu estrategia de digitalización individualizada y acelerar la transformación de tu empresa en la producción y la logística.

Habla con nuestros expertos de RTLS

Contacta con nosotros

Animation of the battery-powered transponder moving from one stylized zone to another. Depending on which zone it is in at the moment, the content of the display changes.
Nuevo producto destacado: Transpondedor ePaper SIMATIC RTLS4083T, Plus

Mayor transparencia en la producción y la logística, sin necesidad de papel

SIMATIC RTLS4083T, Plus proporciona datos precisos de localización de activos y personas relevantes en su pantalla de 3"  y todo en tiempo real. Así, el transpondedor de papel compacto con batería recargable desempeña un papel fundamental para lograr procesos más eficientes.

  • Mejor gestión de los procesos y producción sin papel
  • Monitorización de procesos en tiempo real
  • Aplicación de conceptos de seguridad en tiempos difíciles
White Paper

Guía práctica para fabricantes

¿Buscas una valiosa fuente de inspiración en tu viaje hacia la automatización total? Este White Paper sobre la transformación digital aclara aún más cómo puedes beneficiarte de la localización de datos, el procesamiento de eventos complejos en tiempo real y el análisis de datos para aumentar tu ventaja competitiva y mejorar los resultados finales.

SIMATIC RTLS en la práctica

La producción de electrónica transparente en Fürth

Con unas 2.000 cajas de material en constante circulación, se trata de un entorno de producción de bajo volumen pero con una alta mezcla de productos finales. El uso de SIMATIC RTLS significa un mayor rendimiento, con un mínimo esfuerzo de búsqueda.

Explorar los casos de uso y las aplicaciones típicas

Soluciones de localización flexibles y adaptables con SIMATIC RTLS

El sistema

Una solución de localización perfecta, precisa y completa

Saber qué es, dónde y cuándo: SIMATIC RTLS utiliza la localización sin fisuras para posicionar todos los activos relevantes - piezas de trabajo, herramientas, incluso vehículos o robots - a unos pocos centímetros. Dinámicamente, en tiempo real y con precisión. No importa dónde se encuentren en las instalaciones. Luego pone esa información a disposición de sistemas de nivel superior. Con tal transparencia, que todo lo que necesitas hacer para optimizar el movimiento de tus activos es analizar los datos de localización.

Aprovechar el futuro digital

SIMATIC RTLS completa el gemelo digital de todos tus procesos, desde la entrega hasta el procesamiento posterior y el ensamblaje final. ¿Cómo? Para empezar, todos los objetos relevantes de una planta o un almacén están equipados con un transpondedor.

 

Las señales del transpondedor se agrupan en pasarelas y son captadas por un sistema de nivel superior. La posición calculada se suministra entonces a sistemas de automatización y unidades de fabricación inteligentes.

 

La tecnología de banda ultra ancha (UWB) permite una máxima precisión y fiabilidad: Para la comunicación inalámbrica local se utiliza un rango de frecuencia extremadamente amplio (3-7 GHz) con un ancho de banda de al menos 500 MHz para transmitir señales inalámbricas débiles. Esto evita el riesgo de interferencias con otros sistemas.

 

El resultado es una localización extremadamente precisa del objeto con una exactitud de hasta centímetros.

 

 

Los componentes

Infraestructura flexible y adaptable

Dar un paso decisivo hacia una empresa digital: SIMATIC RTLS es extremadamente fácil de instalar, y capaz de adaptarse por etapas a las crecientes demandas. Se pueden añadir unidades adicionales en cualquier momento, sin ningún coste de configuración adicional. Los siguientes elementos cubren toda la infraestructura de localización.
SIMATIC RTLS en el mercado industrial

Encuentra los sistemas y componentes

Déjanos desarrollar tu solución

Amplía tu visión de la localización de información

Los datos aportan valor. El seguimiento de los activos sin problemas ofrece una visión inesperada y valiosa de su producción. Proporciona información crucial para los sistemas de nivel superior y sienta las bases para un flujo de trabajo fluido, altamente eficiente y seguro.

Convierte tus datos de localización en información

Analiza el flujo de tu material y piezas de trabajo. Aprovecha la oportunidad para identificar los cuellos de botella. Basándote en datos de localización precisos en tiempo real e históricos, podrás desarrollar una variedad de escenarios de optimización. Toma decisiones inteligentes basadas en datos fiables, no en especulaciones. 

Calidad según el plan

Deshazte del rastro de papel en tu fábrica con un sistema que te permite localizar cada pieza de trabajo sin problemas. Los transpondedores E-paper muestran la información de procesamiento en el contexto de la ubicación actual, lo que significa que los trabajadores tienen acceso a información como el número de pedido o el siguiente paso del proceso directamente en la pantalla E-ink.

 

Esto también es más flexible y ventajoso que los tradicionales formularios de envío en papel, con los estados de procesamiento registrados automáticamente y la documentación de producción continua garantizada. Disfruta de esta nueva dimensión de la gestión de calidad, basada en una infraestructura digital sin fisuras.

El camino hacia una solución de localización individual

Cuando se trata de soluciones integrales para tu empresa digital, Siemens es su socio global de confianza. Tenemos años de experiencia con tecnologías innovadoras en producción y logística.

 

En SIMATIC RTLS, encontrarás una solución completa de una sola fuente. Concepto y presupuesto. Realización, prueba de concepto, implementación y puesta en marcha. Demostración y formación. Todo ello envuelto en un mantenimiento y servicio a largo plazo.

 

Con una presencia internacional y una amplia red de socios locales en todo el mundo, Siemens siempre está cerca e in situ.

Referencias

SIMATIC RTLS en la práctica

Las soluciones flexibles son la piedra angular de cualquier viaje de digitalización sólida. Varios clientes cuentan con SIMATIC RTLS para este tipo de soluciones.
Más información

Descargas, Soporte y Servicios

Información adicional sobre nuestros productos y servicios.