Sistemas de identificación óptica

Lectura y verificación flexibles
La identificación óptica es la clave de la digitalización y la transparencia, y garantiza la completa trazabilidad de los productos y componentes a lo largo de todo el proceso de fabricación, adquisición y envío. Siemens ofrece una cartera completa y escalable de lectores ópticos flexibles y de alto rendimiento, tanto para aplicaciones fijas como manuales. Permiten una lectura y verificación rápida y sencilla de códigos 1D/2D, reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y reconocimiento de objetos, y garantizan una identificación fiable en una amplia variedad de superficies, incluso en condiciones ambientales difíciles. Una ventaja insuperable: Todos los dispositivos pueden integrarse fácilmente en el entorno de la automatización y ofrecen diversas opciones de comunicación y conexión.
Lector óptico SIMATIC MV
De alto rendimiento e inteligente, versátil en producción y logística, se beneficia de las ventajas de la serie compacta MV: En diferentes clases de rendimiento - y con accesorios de selección flexible y módulos de comunicación opcionales para la conexión al sistema de automatización.Lectores fijos de alta gama con captura de imágenes de alto rendimiento
Con los lectores ópticos, se pueden leer de forma fiable códigos impresos, láser, perforados y agujereados en una amplia variedad de superficies. Las amplias opciones de comunicación permiten una integración sencilla en su solución de automatización y, junto con MindSphere, forman componentes esenciales de una estrategia de digitalización exitosa.
Aspectos relevantes de SIMATIC MV540, MV550 y MV560
- Cartera completa y escalable de lectores ópticos estacionarios de alto rendimiento
- 0,5 MP a 5,3 MP
- 1 GB o 2 GB de memoria de trabajo
- Ethernet industrial (100 MB) y Gigabit Ethernet opcional (1.000 MB)
- Integración probada del sistema TIA en el entorno de automatización SIMATIC (Totally Integrated Automation)
- Varias opciones de comunicación y conexión
- Verificación de códigos 1D / 2D según estándares abiertos - incluso durante la producción en curso
- Reconocimiento de textos (reconocimiento óptico de caracteres)
- Reconocimiento de objetos
- Concepto de apoyo a distancia: optimización/resolución de problemas de las plantas en todo el mundo mediante el análisis de la información de las imágenes grabadas de la línea de producción (los parámetros optimizados se ponen a disposición a distancia)
- Lentes E-focus para una producción flexible y una rápida puesta en marcha
Pura flexibilidad
Estos lectores son convincentes debido a la alta fiabilidad de lectura con una variedad de opciones de comunicación y conexión. El enfoque es la lectura de códigos simples, de alto contraste y/o matriciales, incluso bajo condiciones ambientales difíciles.
Lo más destacado de SIMATIC MV420 y MV440
- Lectura de código, lectura de texto y reconocimiento de objetos simultáneos en una sola imagen
- Alta velocidad de procesamiento de hasta 70 lecturas por segundo
- Amplia gama de accesorios (iluminación, óptica)
- Configuración a través de WBM
- Integración flexible y sencilla en la automatización gracias a las interfaces industriales estandarizadas y a los bloques de funciones
Captura segura de códigos 1D y 2D
Los lectores son adecuados para las etiquetas con mayores contrastes, pero también pueden ser utilizados específicamente para códigos con menores contrastes. Interfaces versátiles - ya sea RS232, USB o Bluetooth - ofrecen posibilidades de aplicación universal.
Aspectos relevantes de SIMATIC MV320 y MV325
- Lectura de códigos 1D/2D de alto rendimiento, incluso con códigos de bajo contraste
- Conexión de interfaz flexible (RS232, USB, Bluetooth, conexión de módulo CM)
- Diseño robusto y ergonómico para los lugares de trabajo manual
Se requieren cuatro pasos para la completa trazabilidad durante la producción y después de ella: Marcado, Verificación, Lectura, Comunicación (MVRC).
El marcado es la aplicación de la codificación directamente al objeto
Verificación significa comprobar la calidad de las marcas en el objeto.
La lectura es la lectura en producción o en caso de servicio.
La comunicación incluye la visualización e interpretación de los resultados de la lectura.
Ya sea un código de barras 1D, un código de matriz de datos 2D o el reconocimiento de texto a través de OCR: Cada tecnología tiene sus puntos fuertes específicos. Por ejemplo, el reconocimiento de texto simple se utiliza cuando la información también debe ser legible para las personas, como la fecha de caducidad. Siemens ofrece productos y sistemas probados para todas estas áreas.
Código de matriz de datos 2D
En comparación con el código de barras, el código de matriz de datos 2D ofrece una mayor capacidad de almacenamiento, más seguridad de los datos y una mejor tasa de lectura en términos de ángulo de visión e iluminación. Estos códigos pueden aplicarse de forma rentable, por ejemplo, junto con las etiquetas de envío. Además, permiten el marcaje directo de piezas (DPM) de productos mediante láser, impresión o clavado, lo que los hace especialmente robustos frente a las influencias externas y ha demostrado su valor sobre todo en entornos industriales difíciles.