Módulos de comunicación

Módulos de comunicación

Integración altamente eficiente

Desde la producción hasta la logística, los módulos de comunicación permiten conectar nuestros sistemas SIMATIC Ident a controladores SIMATIC, sistemas basados en PC o a controladores de otros proveedores.

Aprende todo sobre los sistemas RFID de primera mano con tu socio de servicio

Contacto

Conexión continua

Módulos de comunicación: la nueva generación SIMATIC RF100C

Independientemente del sistema de RFID o de la lectura de códigos que utilices, y de si utilizas un controlador SIMATIC, un PC o un controlador de otro fabricante: Como parte de la Automatización Totalmente Integrada (TIA), estos módulos de comunicación pueden ser integrados eficientemente en el mundo SIMATIC como interfaces RFID. Los bloques de función estándar que también están integrados en el portal de la TIA garantizan que las aplicaciones de identificación existentes sean operativas de inmediato, incluso si se cambia de lector.

  • Acceso a herramientas de configuración, puesta en marcha y diagnóstico a través de TIA Portal y la gestión basada en la web, para una visualización flexible y un menor esfuerzo de ingeniería
  • Integración del sistema modular con bloques de función estándar
  • La programación es compatible con los módulos de comunicación predecesores
  • Configuración a través del objeto de tecnología RFID en el TIA Portal
  • Dirección visible del Profibus gracias a las cubiertas transparentes
  • Procesamiento paralelo de cuatro lectores RF300 sin pérdida de velocidad
  • El rendimiento de los datos aumenta hasta un 20%, dependiendo de la aplicación
  • Manejo de datos en paralelo usando un controlador y OPC UA
  • Las solicitudes de estado durante la operación en curso - incluyendo las solicitudes de datos de registro - reduce el tiempo de inactividad
  • Rápido y poderoso análisis de fallas de eventos esporádicos sin modificar el programa del PLC
  • Ejecución de funciones de lectura sin una aplicación
  • Acceso desde cualquier PC con un navegador sin instalación de software o actualizaciones
  •  Modelos diseñados para conectar uno, dos o cuatro lectores para una configuración personalizada
  • Con dos conexiones cada una para Ethernet y alimentación, los nuevos dispositivos soportan topologías de estrella, línea y anillo
  • Los conectores M12 estandarizados con código L para la fuente de alimentación permiten una alta transmisión de corriente de hasta 16 amperios en topologías de línea
  • Opción de conectar una variedad de cubos IO-Link o un sensor o actuador estándar basado en el maestro IO-Link integrado
  • Communication via the OPC UA AutoID Companion Specification V1.0 data model
  • Vendor-independent communication within the automation
  • Standardized connection to cloud applications like MindSphere, the cloud-based, open IoT operating system
  • Connection via an Industrial IoT gateway: for example, RUGGEDCOM RX1400 with CloudConnect
  • Cloud communication in parallel with controller operation
  • Paves the way for connecting HF RFID systems like SIMATIC RF200 and RF300 to the cloud – which allows operational resources like containers and pallets that previously couldn’t be mapped digitally to now be identified and tracked
  • Support of OPC UA as IoT interface via Ethernet

Versiones de los módulos de comunicación

Existen versiones con diferentes interfaces para integrar de forma óptima los sistemas SIMATIC Ident en la Automatización Totalmente Integrada (TIA). Los módulos de comunicación son ideales para su uso en todas las áreas de la automatización. Su diseño especialmente compacto y su alto grado de protección permiten que los dispositivos se utilicen en entornos industriales difíciles y en cualquier lugar donde el espacio sea restringido.

 

  • SIMATIC RF18xC/CI para PROFINET/OPC UA
  • ASM 456, SIMATIC RF160C y SIMATIC RF166C para PROFIBUS DP
  • SIMATIC RF170C para el SIMATIC ET 200pro distribuido
  • SIMATIC RF120C para SIMATIC S7-1200
  • ASM 475 para SIMATIC S7-300 y ET 200M

Áreas de aplicación de los módulos de comunicación

  • Construcción de maquinaria e ingeniería de sistemas, sistemas de automatización, tecnología de transporte
  • Líneas de montaje auxiliares en la industria automotriz/proveedores
  • Pequeñas líneas de montaje
  • Máquinas de producción

Beneficios de los módulos de comunicación

  • Una variedad de conceptos de conectores (M12, RJ45, push-pull o ECOFAST) para una conexión de aplicación flexible
  • Amplias funciones de diagnóstico para una rápida detección de fallos
  • Integración del sistema modular con bloques de función estándar
  • Conexión simple, gracias al apoyo del perfil de identificación (PNO)
  • Acceso a la configuración, puesta en marcha y herramientas de diagnóstico a través de TIA Portal utilizando un objeto tecnológico "Ident".
  • Integración sin fisuras desde el nivel de campo hasta el sistema operativo abierto de IoT basado en nubes, MindSphere
Tu catálogo y sistema de pedidos para la tecnología de automatización y accionamiento

Información de producto: módulos de comunicación

SITRAIN: Academia de la Industria Digital

Hora del conocimiento: servicios de entrenamiento con expertos experimentados y calificados de Siemens.

Contacto

Contacta con nosotros para una consultoría personallizada

¿Quieres saber más? Si deseas un asesoramiento personalizado con un contacto en tu región, nuestros expertos de Siemens están a tu disposición. Estamos deseando verte.

Aprende todo de primera mano con tu compañero de servicio

Contacto