SIMATIC RF200: El sistema RFID compacto en la gama de HF

Transparencia de los datos
SIMATIC RF200 ofrece lectores de HF económicos para aplicaciones en pequeñas líneas de montaje y en la intralogística de RFID y la logística de producción de RFID. Un sistema compacto de nivel básico para aplicaciones en el rango de rendimiento bajo a medio.
Ventajas del sistema RFID RF200
Las tareas de identificación estándar, como la lectura de un número de identificación o la lectura/escritura de datos definidos por el usuario, pueden ser gestionadas por todos los lectores de RFID de la familia de productos. Esto se ha ampliado con lectores que cumplen con el estándar IO-Link V1.1: Su velocidad de escritura/lectura es más de diez veces más rápida que la serie basada en el estándar IO Link V1.0.Aplicaciones de SIMATIC RF200
Mejorar continuamente la eficiencia: El uso de sistemas de identificación innovadores como el SIMATIC RF200 puede hacer una contribución decisiva. Para aprender cómo, mira nuestros ejemplos de aplicaciones específicas: desde las líneas de montaje, la logística de producción de RFID y la intralogística de RFID hasta la identificación de piezas, la tecnología de transporte y la identificación de herramientas.Descripción de tareas
- Control de los portadores de piezas de trabajo dentro de la producción
- Almacenamiento central de los datos clave de producción y calidad en el portaobjetos
- Lectura y escritura dinámica
- Montaje compacto
Solución
- Portapiezas equipado con transpondedores ISO: por ejemplo, el MDS D424 con memoria de 2 KB.
- Instalación de lectores SIMATIC RF200 (como el RF210R) a lo largo de la línea
- Dirigir la pieza de trabajo al centro de procesamiento correcto antes de cada etapa de procesamiento
- Evaluar la precisión del montaje después de cada etapa de procesamiento; los resultados de cada proceso se escriben en el transpondedor
Beneficios
- Calidad mejorada, porque cada etapa de procesamiento se comprueba individualmente
- Documentación fiable de los datos de calidad y plena trazabilidad a nivel de los componentes
- Posibilidad de gestión descentralizada y/o central de datos
- La estructura compacta permite opciones flexibles de montaje del lector SIMATIC RF200 en una variedad de escenarios
Descripción de tareas
Identificación única de la carrocería a través del patín para la fabricación por encargo
- Procesos dinámicos de lectura y escritura (a bajas velocidades)
- Largas distancias de lectura con un posicionamiento no preciso
- Componentes sin silicona y resistentes a los químicos
- Resistente al calor hasta 220° C
- Transmisión de datos y seguridad garantizada, incluso en entornos difíciles (como la proximidad a robots de soldadura)
Solución
- SIMATIC RF280R con MDS D126 o MDS D139/D339
- Lector generalmente ensamblado debajo del patín
- El transpondedor generalmente montado en un travesaño
Beneficios
- Los transpondedores tienen una larga vida útil y son robustos y no necesitan mantenimiento.
- Alto nivel de seguridad de los datos, incluso en entornos difíciles para la comunicación inalámbrica
- Los transpondedores son escalables: diferentes volúmenes de memoria, dimensiones y variantes
- Diseño probado globalmente
Descripción de tareas
- Transparencia completa para el inventario y la localización de herramientas mientras los sistemas están en funcionamiento
- Gestión de datos de herramientas rápido y sin errores
- Máxima productividad y calidad asegurando cambios de herramientas rápidos y sin errores
- Uso ideal del tiempo de inactividad
Solución
- SIMATIC RF210R o RF250R con ANT 12 y transpondedores MDS D117/D127/D421/D521
- La herramienta pasa por la antena RFID
- Los datos de la herramienta almacenados en el transpondedor se registran automáticamente y se transmiten al control CNC
- El lector manual de RFID SIMATIC se utiliza para asegurar la correcta carga del carro de herramientas
Beneficios
- Identificación automática de herramientas rápida y fiable
- La instalación flexible es posible incluso en espacios reducidos
- Las posibles fuentes de error pueden eliminarse en la gestión de las herramientas utilizando un etiquetado claro de las mismas
- El mejor uso posible de las existencias de herramientas gracias a una administración transparente y eficiente de las mismas
- Los transpondedores de la ISO (ISO 15693) proporcionan máxima flexibilidad y seguridad de inversión
Descripción de tareas
- Fases de trabajo completadas importadas a las bases de datos
- Datos de seguimiento y rastreo recopilados, documentados y archivados
- Las etapas de trabajo necesarias se controlan mediante el número de identificación (UID)
- Integración rentable de un gran número de puntos de lectura
- La estricta demanda de resistencia a la temperatura
Solución
- Lector SIMATIC RF200 IO Link con transpondedor MDS D160
- Lee puntos con el SIMATIC RF210R para suministrar el número de identificación (UID) para controlar las etapas de trabajo
- Los datos de producción (OK/NOK, parámetros de los tornillos...) se escriben inmediatamente en la base de datos
- Transpondedores de alta resistencia al calor (moldeado a 100° Celsius)
- Transpondedores ensamblados en el lado o debajo de los portaobjetos
Beneficios
- Integración simple usando el estándar IO Link
- No hay necesidad de programación específica de RFID
- La aplicación puede ser duplicada rápidamente porque los componentes son fáciles de configurar
Descripción de tareas
- Control del AGV en conjunto con otras tecnologías de sensores (carreteras definidas)
- Almacenamiento de los datos de posición en el soporte de datos: revisar otros comportamientos del AGV (continuar, izquierda/derecha, parar,... ) en puntos clave
- Control de velocidad, revisión de la posición final, especificación del camino basado en RFID
Solución
- Ensambla el RF260R en la parte inferior del AGV
- Transpondedores empotrados en la base en varios puntos clave
Beneficios
- Productos industriales robustos para su uso en entornos industriales difíciles
- Posibilidad de posicionamiento preciso en puntos clave
- Diferentes lectores para diferentes distancias de lectura con grandes tolerancias laterales
- Lectores con buenas características EMC