SIMATIC RF300, el poderoso sistema HF RFID

SIMATIC RF300, el poderoso sistema HF RFID

Un sistema para las más altas exigencias

El SIMATIC RF300 hace que el control de la producción, el seguimiento y la trazabilidad, y la gestión de activos sean mucho más eficientes. Cumple con las más altas exigencias en cuanto a velocidad, volumen de datos y funcionalidad de diagnóstico.

Aprende todo sobre los sistemas RFID de Siemens de primera mano con tu socio de servicio. ¿Necesitas apoyo para tu solicitud?

Contacta con nosotros

De un vistazo

El sistema RFID SIMATIC RF300 de alto rendimiento

Como proveedor líder de sistemas de identificación industrial, estamos constantemente refinando nuestros sistemas para RFID. Lo que es particularmente importante para nosotros en términos de desarrollo posterior: la compatibilidad con nuestro portafolio existente - como lo hemos hecho con la segunda generación de lectores en nuestro probado sistema SIMATIC RF300 RFID.

Aspectos a destacar de SIMATIC RF300

Nuestro sistema RFID SIMATIC RF300 cubre todos los requisitos en cuanto a rendimiento, alcance y rango de frecuencia.

 

  • Tareas de identificación para el control del flujo de materiales en la producción industrial
  • Los sistemas de transporte por vía férrea en la construcción de máquinas
  • Líneas de montaje principales y auxiliares en las industrias de automoción y electrodomésticos
  • Líneas de pintura en la industria automotriz
  • Sistemas de monorraíl eléctrico
  • Cómoda ayuda para determinar la posición óptima de la antena, especialmente en ambientes metálicos.
  • Robustez optimizada contra la interferencia de HF
  • Controladores de luz LED RGB para una fácil visualización del diagnóstico
  • Solo se necesita un lector y un intercambio de transpondedores para migrar del sistema heredado MOBY I
  • Protocolo de transpondedor adicional para facilitar la expansión/migración de los sistemas MOBY E
  • Reconocimiento automático de cada tipo de etiqueta
  • Elemento integral de la Automatización Totalmente Integrada
  • Dimensiones de los componentes compactos
  • Integración en sistemas de ingeniería con SIMATIC STEP 7 y el TIA Portal a través del objeto tecnológico IDENT.
Rapidez y versatilidad

Ventajas de SIMATIC RF300

Con SIMATIC RF300 ofrecemos un sistema RFID de alto rendimiento que satisface las más altas exigencias en cuanto a velocidad, volumen de datos y funcionalidad de diagnóstico, y que ha demostrado su eficacia a diario en innumerables aplicaciones en todo el mundo.

Fiabilidad y eficiencia con SIMATIC RF300

El sistema RFID SIMATIC RF300 cubre un amplio espectro de requisitos de rendimiento, rango de lectura/escritura y rango de frecuencia. Puedes confiar en la transparencia de los datos de extremo a extremo de estos sistemas, un requisito previo básico para el control sin fisuras y la optimización sistemática de sus flujos de material.


SIMATIC RF300: Compatible en todos los sentidos

 

Los lectores del SIMATIC RF300 son totalmente compatibles con la familia de productos existente, tanto desde el punto de vista mecánico como eléctrico y en lo que respecta a la integración del sistema. Además de las cualidades probadas de sus predecesores, ofrecen muchas características y funciones innovadoras.

Beneficios y detalles de SIMATIC RF300

  • Componentes robustos y compactos con un alto grado de protección (hasta IP 68)
  • Versiones con certificación de explosión para aplicaciones en zonas con riesgo de explosión
  • Comunicación de datos a prueba de interferencias con alta seguridad de datos
  • Etiquetas sin mantenimiento con hasta 64 KB de memoria con área de datos programable (OTP) adicional de una sola vez de hasta 20 bytes; también es una opción para utilizar etiquetas ISO 15693 de bajo costo
  • Transmisión de datos muy rápida entre el lector/escritor y la etiqueta (hasta 8.000 B/s)
  • Amplias funciones de estado y diagnóstico
  • Fácil integración con SIMATIC, PROFIBUS, PROFINET, TCP/IP y EtherNet/IP

En función de las exigencias de rendimiento, el sistema de identificación está disponible en dos variantes de sistema:    

  • Etiquetas ISO 15693 estándar y de aplicación universal para tareas simples o más exigentes
  • Solo para las etiquetas de alto rendimiento compatibles con SIMATIC RF300 con una velocidad de lectura muy alta y una gran memoria

Datos técnicos de SIMATIC RF300

Distancia de lectura/escritura
hasta 0.2 m
Frecuencia

13,56 MHz

Estándares

ISO 15693, MIFARE classic

(ISO 14443 A)

Tu catálogo y sistema de pedidos para la tecnología de automatización y accionamiento

SIMATIC RF300 información de producto

Versatilidad

Soluciones de SIMATIC RF300

Soluciones personalizadas para todas las aplicaciones y un potente sistema para satisfacer las más altas exigencias en cuanto a velocidad, volumen de datos y funcionalidad de diagnóstico. El SIMATIC RF300 garantiza la máxima eficiencia en el control de la producción, el seguimiento y la trazabilidad, y la gestión de activos. Con su adquisición de datos a alta velocidad, permite reducir el tiempo de ciclo y aumentar la productividad.

Control de la producción

  • Soluciones completas e integrales gracias al uso de estándares
  • Tiempo de ciclo más corto debido a la lectura y registro de datos a alta velocidad
  • Identificación inequívoca para una fabricación personalizada y económica
  • Mayor disponibilidad como resultado del sistema de control distribuido
  • Gestión optimizada del inventario: minimiza las cantidades de inventario de las existencias y evita el almacenamiento provisional
  • Alimentación automática y sincronizada de partes y componentes
  • Automatización de la planificación de la fabricación con la ayuda del KANBAN

Seguimiento y rastreo

  • Mejora de la calidad del producto
  • Apoyo posventa focalizado (por ejemplo, devoluciones de llamada)
  • Cumplimiento de las normas legales

Gestión de activos

  • Reducción del tiempo de ciclo
  • Inventario de existencias optimizado
  • Mayor disponibilidad
  • Mejora de los procesos de servicio, mantenimiento y reparación

Aplicaciones de SIMATIC RF300

Competencia más feroz, normas y reglamentos más estrictos, ciclos de vida más cortos de los productos y demandas cada vez más específicas de los clientes: Los mercados actuales exigen eficiencia y transparencia. La solución óptima a estas necesidades es nuestro innovador sistema RFID SIMATIC RF300, que se está probando diariamente en innumerables aplicaciones en todo el mundo.

Descripción de tareas

Fabricación flexible con una selección de pasos de producción

 

Solución

Los bloques de motor asegurados en los portapiezas son transportados por una cinta transportadora a las distintas estaciones de trabajo. El transpondedor SIMATIC RF340T o 350T se fija en la parte inferior de la paleta. El lector SIMATIC RF310R o RF340R está integrado en el sistema de transporte de forma que permite una comunicación sin interferencias con los transpondedores. Si no se utilizan paletas en la línea de producción, se puede utilizar un transpondedor de tornillo (por ejemplo, MDS D428) montado directamente en el motor. En este caso, el lector está montado a un lado de la cinta transportadora. Los datos de toda la orden de producción se almacenan en el transpondedor. Estos datos se leen en cada estación de trabajo individual, se modifican o complementan dependiendo de la estación específica, y luego se vuelven a guardar en el transpondedor. Esto permite determinar el estado del proceso de fabricación del motor en cualquier momento, incluso si se interrumpe la comunicación con la base de datos superior.

 

Beneficios

  • Tiempo de ciclo corto para los pasos de trabajo individuales, gracias a la altísima tasa de datos que permite un volumen significativamente mayor de rendimiento del producto
  • No se necesita una gestión de datos adicional para controlar el flujo de trabajo de producción
  • Los datos de las órdenes de producción también pueden ser leídos por los lectores portátiles SIMATIC RF350M para fines de mantenimiento

Descripción de tareas

Identificar los patinazos y las carrocerías de los coches en el taller de pintura

 

Solución

En los talleres de pintura industrial, la identificación inequívoca de las carrocerías de los coches es esencial para la selección y aplicación de los colores específicos de cada orden. Los productos químicos agresivos y los procesos de secado a temperaturas de hasta +220° centígrados imponen una demanda muy elevada a los transpondedores en cuanto a su grado de protección, así como a su resistencia química y a la temperatura. Además, todos los componentes deben estar 100% libres de sustancias perjudiciales para la pintura (como la silicona). La placa SIMATIC RF380T cumple con todos estos requisitos y puede ser expuesta a una temperatura de 220° Celsius durante un máximo de dos horas. Normalmente se monta en un travesaño del patín y es legible y escribible a una distancia de hasta 150 mm por el lector SIMATIC RF380R montado debajo. El lector móvil SIMATIC RF350M permite procesar los transpondedores desde cualquier lugar.

 

Beneficios

  • Identificación rápida y fiable
  • Identificación fiable incluso en entornos operativos rápidos y dinámicos y procesamiento de datos a velocidades de transmisión de hasta 8.000 B/s
  • Capacidad de memoria de hasta 32 KB para una completa retención de datos directamente en el patín/pieza de trabajo
  • Un concepto de diseño probado usado en innumerables talleres de pintura en todo el mundo

Descripción de tareas

Almacenar todos los datos importantes de fabricación y calidad de la producción. Los datos se leen y escriben dinámicamente.

 

Solución

Cada soporte está marcado con una etiqueta SIMATIC RF360T que contiene hasta 8 KB de datos de producción y calidad (incluyendo el número de pieza y los valores medidos). Los datos pueden ser leídos y, en su caso, modificados en cualquier momento por un lector como el SIMATIC RF380R.

 

El SIMATIC RF300 ofrece una identificación fiable, automática y rápida.

 

Beneficios

  • Posibilidad de almacenamiento de datos distribuidos
  • Transmisión de datos RFID de alta velocidad
  • Lectura y escritura dinámica (sin detener el sistema de transporte)
El dispositivo correcto para tus necesidades

Componentes para el sistema RFID SIMATIC RF300

Nuestra gama de productos SIMATIC RF300 te ofrece un amplio abanico de componentes para casi todas las tareas de identificación, independientemente del rango de potencia, el diseño o el nivel de protección.
Referencias

Sistema RFID SIMATIC RF300 en la práctica

El SIMATIC RF300 de Siemens se utiliza en muchos sectores diferentes. Hemos recopilado una interesante selección de referencias.

SITRAIN: Academia de la Industria Digital

Hora del conocimiento: servicios de entrenamiento con expertos experimentados y calificados de Siemens.

Contacto

Contacta con nosotros para una consultoría sobre SIMATIC RF300

¿Quieres saber más? Si deseas un asesoramiento personalizado con un contacto en tu región, nuestros expertos de Siemens están a tu disposición. Estamos deseando verte.

Aprende todo de primera mano con tu compañero de servicio

Contacto