MultiRanger 200 HMI

El medidor de nivel ultrasónico con PROFINET de Siemens

Siemens da un paso más en la instrumentación y desarrolla el primer equipo de nivel con comunicación en PROFINET. El nuevo MultiRanger 200 HMI PROFINET te permite controlar hasta 6 bombas en tu proceso, con máxima precisión, fiabilidad e inteligencia de proceso.

¿Tiene dudas sobre el producto o desea adquirirlo?

Contacta con nosotros

Packs de Ofertas MultiRanger 200 HMI + Sonda

¡Oferta por tiempo limitado!

Hazte con el nuevo MultiRanger 200 HMI con estos packs en oferta que incluyen Sondas de Nivel XRS5 o XPS15 ¡Aprovecha esta oportunidad!

Canjéala en tu distribuidor más cercano

Descarga la oferta aquí

Packs en Oferta

Hazte con MultiRanger 200 HMI a un precio especial

Como oferta especial de lanzamiento, Siemens le ofrece la posibilidad de adquirir el nuevo MultiRanger 200 HMI por muy poco. Aprovecha la oportunidad y hazte con el medidor de nivel más digital del mercado.
Beneficios

Ventajas del uso de MultiRanger 200 HMI

El MultiRanger 200 HMI emplea la tecnología ultrasónica para monitorizar nivel de cualquier producto en rangos hasta 15 m (50 ft).   Como mide el nivel sin contacto, MultiRanger 200 HMI requiere poco mantenimiento y resulta muy eficaz frente a efluentes con sólidos en suspensión, productos corrosivos, grasas, lodos, reduciendo tiempos de inactividad.

Máxima funcionalidad con lainstrumentación PROFINETde Siemens

  • Monitorización de nivel, pozos de bombeo, canales y vertederos.
  • Un punto de medida. (Opcional dos puntos de medida).
  • Pantalla HMI local fácil de usar, con cuatro teclas de programación, Quick Start, menús de configuración y asistentes de aplicaciones específicas.
  • Supresión automática de ecos perturbadores, causados por estructuras internas del tanque. TVT DINÁMICA
  • Indicaciones en 8 idiomas en pantalla HMI.
  • 6 salidas de relé para control de bombas con diferentes algoritmos.
  • Comunicación ProfiNet. (Opcional comunicaciones PROFIBUS DP, DeviceNET, Modbus TCP/IP, and Ethernet/IP)
  • Compatible con el software de configuración SIMATIC PDM
  • Transmisor de amplificador diferencial con supresión de ruidos ambientales y relación señal-ruido perfeccionada
  • Montaje en pared. (Opciones de montaje mural y en panel)

Aplicaciones del MultiRanger 200 HMI

  • Pozos húmedos
  • Canales/vertederos
  • Control de pantalla de barras
  • Tolvas
  • Almacenamiento de químicos
  • Almacenamiento de líquidos
  • Contenedores de trituradoras
  • Almacenamiento de sólidos secos.

Los componentes adicionales pueden utilizarse con la mayoría de sistemas de medida para realizar ampliaciones funcionales, p.ej. indicadores separados y soluciones de supervisión a distancia.

Y no lo olvide: una solución de medición de nivel incluye interruptores de nivel y de protección contra sobrellenado, notificación de vacío y protección contra funcionamiento en seco.