Seguridad Integrada en las fábricas

Seguridad consistente e integral para la automatización de fábricas
La seguridad solo existe realmente si todos los componentes y sistemas utilizados en la planta son seguros en todo momento. Siemens integra las funciones de seguridad adecuadas en la automatización estándar para garantizar la seguridad en cualquier momento del proceso de producción. Es la implementación consecuente de soluciones de seguridad según Totally Integrated Automation. Se necesitan menos componentes, menos cableado y se ahorra espacio en el armario de distribución.
Conceptos para máquinas seguras
Seguridad Integrada: la mejor seguridad posible de la máquina sin hardware adicional. La integración consecuente de las funciones de seguridad en nuestros componentes de automatización garantiza una seguridad óptima sin necesidad de hardware adicional. Con la sencilla ingeniería del TIA Portal puedes ahorrar y además cumplir todos los requisitos gracias a la escalabilidad.Ejemplos de aplicaciones
¿Estás buscando ejemplos de aplicaciones específicas? Nuestros expertos crearon una amplia gama de ejemplos de cómo implementar funciones de seguridad con nuestros controles de seguridad, accionamientos y tecnología de conmutación. ¡Toma el camino directo a la seguridad de las máquinas y obtén los últimos consejos y trucos!
Consultoría de seguridad
La seguridad de las máquinas es un tema complejo y afecta tanto a los mecánicos como a los ingenieros eléctricos.
Puede que te preguntes justificadamente cuándo y dónde empezar, no importa si se trata de un proceso completo o de una sola máquina. Descubre nuestro proceso paso a paso que te lleva a través de la jungla de la legislación.
Cómo beneficiarse de la Seguridad Integrada
El camino fácil y fiable hacia una solución conforme: normas y reglamentos
Los ingenieros mecánicos y los operadores de plantas deben asegurarse de que se cumplen las normas y reglamentos internacionales y regionales de seguridad de las máquinas.
Formación
Siemens ofrece una amplia gama de cursos de formación, desde el conocimiento básico hasta el experto en seguridad funcional, incluso en forma de formación basada en la web.
Herramienta de Evaluación de la Seguridad (SET)
La Herramienta de Evaluación de Seguridad (SET) gratuita para las normas IEC 62061 e ISO 13849-1 te lleva directamente a tu objetivo. Esta herramienta online, probada por la TÜV, ayuda a evaluar de forma rápida y fiable las funciones de seguridad de tu máquina. De este modo, se proporciona un informe conforme a la norma que puede integrarse en la documentación de la máquina como prueba de seguridad.
Leer más sobre la Herramienta de Evaluación de Seguridad (SET)
Referencias
Jugando seguro
Seguridad - fácil y fiable
Con Safety Integrated, siempre puedes estar seguro de que la seguridad óptima de la máquina está garantizada. Nuestros productos y soluciones certificadas se perfeccionan y adaptan constantemente a las normas y condiciones cambiantes. Esto garantiza una seguridad constante e integral a lo largo de toda la cadena de valor.