Seguridad Integrada para una seguridad óptima del proceso

Protegiendo a las personas, plantas y medio ambiente

Los complejos procesos de la industria de procesos están asociados con altas exigencias de seguridad funcional. Con la Seguridad Integrada se utiliza una innovadora tecnología de seguridad que se caracteriza por su flexibilidad y fiabilidad. De este modo, proporciona una protección óptima para las personas, las instalaciones y el medio ambiente. Al mismo tiempo que se minimiza el esfuerzo de ingeniería, se garantiza un funcionamiento económico. La fiabilidad, la integración del sistema y la máxima disponibilidad son factores clave en este sentido.

Te notificamos inmediatamente cualquier innovación para la seguridad de la máquina o la planta.

Suscríbete a la Newsletter

Seguridad Integrada de un vistazo

Seguridad funcional: la base de la industria de procesos

La seguridad no solo es enormemente significativa debido a las estrictas normas que deben observarse. También es la base para la protección de las personas, las plantas y el medio ambiente. Por consiguiente, es el factor más importante para la disponibilidad de las plantas y la protección de las inversiones.

La seguridad y la protección como base para el funcionamiento continuo de la planta

La protección constante de las personas, el medio ambiente y los bienes es la base del éxito sostenible. Trabajamos constantemente en la mejora de nuestros productos y servicios para ofrecerte un apoyo óptimo en la seguridad de tus procesos y plantas. Nuestro conocimiento de las disposiciones legales y los requisitos de seguridad es ejemplar y se presta mucha atención tanto a las normas existentes como a las emergentes. Para satisfacer estos estándares, son absolutamente esenciales los conceptos altamente desarrollados para la seguridad, la disponibilidad de las plantas y el mantenimiento.

Beneficios de la Seguridad Integrada