SPPA-T3000

El éxito empieza en la sala de control
Funcionamiento fiable y previsible de la planta para un máximo rendimiento: El SPPA-T3000 ayuda a los operadores de centrales eléctricas a salvaguardar el éxito de sus negocios, incluso cuando las condiciones en la industria energética se vuelven cada vez más difíciles e impredecibles, y los nuevos desafíos y oportunidades exigen rapidez y flexibilidad. El SPPA-T3000 ha sido desarrollado por expertos en centrales eléctricas para expertos en centrales eléctricas. Hemos adquirido una gran experiencia en el diseño de nuestra flota que está instalada en todo el mundo. Y hemos incorporado todo este conocimiento en nuestro sistema de control SPPA-T3000.
Asegurar un funcionamiento fiable a largo plazo
La estabilidad de la tecnología probada combinada con la innovación continua: La actual versión R8.2 es el resultado de la evolución consistente del DCS de Siemens para la generación de energía. Se beneficia de una versión de soporte a largo plazo que incluye nuevas características como el despliegue central de parches, actualizaciones mejoradas en línea, nuevo hardware y todo tipo de equipo de ciberseguridad. Protege el funcionamiento de tu planta durante los próximos años.
Mejorar el rendimiento en la operación de la planta de energía
La fiabilidad y previsibilidad del funcionamiento de las centrales eléctricas depende en gran medida de la capacidad del operador de la sala de control para tomar las medidas adecuadas en el momento oportuno. El SPPA-T3000 está específicamente adaptado a las tareas y requisitos del operador. Una operación intuitiva y segura, un diseño ergonómico y la adaptabilidad a las necesidades de tu empresa apoyan al operador durante las rutinas diarias así como durante situaciones críticas. Esto mejora la eficacia y la eficiencia del operador, y afecta directamente a la disponibilidad de las operaciones de toda tu planta.SPPA-T3000: El éxito comienza en la sala de control
Así es cómo el SPPA-T3000 apoya al operador
Arquitectura de hardware y software optimizada para el proceso de la planta de energía
El SPPA-T3000 está adaptado a las necesidades actuales y futuras de los procesos de generación de energía y calor. El sistema ha sido desarrollado usando nuestra profunda experiencia en plantas y estándares probados a través del tiempo - particularmente adaptados en hardware, algoritmos y conceptos de control específicos, controles únicos de bucle cerrado y abierto, y una enorme y completa biblioteca de funciones.Servicios de Componentes Integrados™
En los sistemas de control tradicionales, se proporcionan diferentes subsistemas, cada uno diseñado para una tarea específica. El concepto de Servicios de Componentes Incorporados en el SPPA-T3000 elimina los subsistemas. Está orientado a los objetos y mantiene la consistencia de los datos. Toda la información de los componentes individuales del proceso se integra en un objeto de datos - desde la ingeniería, la operación y el diagnóstico hasta la alarma y el archivo.
Tus beneficios
- Vistas consistentes en todo momento
- Arquitectura de software independiente del hardware
- No hay límites de subsistema
Niveles claros y zonas de seguridad
SPPA-T3000 se basa en una arquitectura cliente/servidor. Todos los niveles están separados entre sí, con cambios de protocolo entre los niveles de campo, automatización, aplicación, y operación y monitoreo. La arquitectura de la zona de seguridad específica del sistema se basa en esto. La comunicación dentro del sistema está en completa conformidad con los estándares comunes de la industria.
Tus beneficios
- Máxima disponibilidad del sistema de control y de la infraestructura de comunicación
- Disponibilidad mundial a largo plazo de todos los componentes
- Seguridad por diseño
SPPA-T3000 R8.2: Porque la estabilidad importa
La longevidad es una cuestión de adaptabilidad. Protege el funcionamiento de tu planta de energía durante los próximos años. Mantente flexible y resistente para que siempre puedas manejar con éxito los nuevos desafíos y aprovechar las oportunidades del mercado. Haz una inversión segura - con un sistema que siempre se mantiene a la vanguardia.Concepto de ciclo de vida
Siemens desarrolla sistemas duraderos y los mantiene durante toda la vida útil de una central eléctrica. Las actualizaciones, migraciones y conceptos para la transición a nuevas tecnologías son una parte integral del desarrollo de nuestro sistema desde el primer día. Con el SPPA-T3000, se pueden ejecutar diferentes generaciones de sistemas de control en paralelo. Esto da la flexibilidad de adaptar los conceptos del ciclo de vida a tus necesidades. Las innovaciones y los avances técnicos están diseñados para ser integrados sin cambios en el sistema - para la estabilidad a largo plazo debido a un sistema a prueba de futuro.
Nuevo hardware
El sistema modular y compacto de E/S SIMATIC ET 200SP HA es compatible con toda la gama de funciones de E/S para la automatización de centrales eléctricas. Se conecta a través de PROFINET al servidor de automatización AS-S7 o al AS3000, que en la versión R8.2 se basa en un nuevo hardware.
También se ha renovado el hardware del Servidor de Comunicaciones CS3000. Puedes confiar en las unidades de procesamiento de alto rendimiento que requieren las exigentes tareas de automatización y los controles de bucle cerrado, así como en un diseño que resiste las duras condiciones ambientales. Por lo tanto, estarás en el lado seguro a largo plazo.
DCS para la generación de energía y calor
En Siemens, hemos diseñado y construido plantas de energía durante décadas. Conocemos el proceso como la palma de nuestra mano. Habiendo automatizado con el SPPA-T3000 más de 3.000 unidades en todo el mundo, hemos traducido toda nuestra experiencia en plantas de energía y automatización en el SPPA-T3000 - desde el hardware y los algoritmos de control específicos hasta las librerías de funciones y los conceptos específicos de las plantas de energía. Puedes confiar en nuestra tecnología de control probada y preparada para el futuro - de expertos en centrales eléctricas para expertos en centrales eléctricas.Grandes centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles
El SPPA-T3000 es ideal para las grandes centrales eléctricas de combustible fósil. Los sistemas complejos con varias decenas de miles de E/S merecen una automatización integrada y un control de proceso optimizado que saque el máximo partido a la planta. Nuestro sistema de control es seguro y fiable, tanto en la ingeniería como en la operación.
Leer más sobre SPPA-T3000 para grandes aplicaciones
Plantas de energía industrial
En las plantas industriales, la generación de electricidad y calor in situ es cada vez más gratificante. Las instalaciones de cinco a 250 MW contribuyen a la independencia energética y a un suministro flexible y a la carta. Una vez más, SPPA-T3000 juega con sus puntos fuertes: automatización eficiente y fiable con una integración óptima en la planta global.
Leer más sobre SPPA-T3000 para pequeñas aplicaciones
Pequeñas centrales eléctricas e instalaciones auxiliares
La tendencia es hacia un suministro de energía descentralizado. La SPPA-T3000 está disponible en todos los tamaños - para la operación autónoma de plantas distribuidas, para la integración de los auxiliares de planta en el sistema de control principal.
Leer más sobre SPPA-T3000 para pequeñas aplicaciones
Seguridad y resistencia
El objetivo: mantener tu planta eléctrica en funcionamiento durante toda su vida útil. Los medios: la tecnología de control adecuada para apoyarte. Tiene que ser robusta y resistente, y al mismo tiempo flexiblemente adaptable a las necesidades futuras. Con la SPPA-T3000, te beneficias de la seguridad incorporada. El concepto de defensa en profundidad refuerza tu sistema para soportar ataques externos. Y proporcionamos soporte a largo plazo en el que puedes confiar para mantener tu sistema actualizado - en el nivel de seguridad que cumpla con tus requisitos.Listos para responder a riesgos desconocidos
Siemens desarrolla continuamente funciones de seguridad para SPPA-T3000. Las características actuales incluyen:
- Protección contra el malware
- Sistema de detección de intrusos en red (NIDS)
- Aplicación de la lista blanca
- Monitoreo de eventos de seguridad
- Monitoreo de cambios de configuración
- OPC UA Broker de seguridad
- Gestión central de parches
El hardware actual tiene un soporte a largo plazo. El software se provee con parches de seguridad que han sido probados y comprobados. Desplegados desde el Servidor de Seguridad central, la instalación de los parches es posible en cualquier momento durante la operación. Esto significa seguridad a largo plazo - sin tiempo de inactividad.