SIMATIC S71515 Notifier y ET 200SP - MultiFieldbus

Actualiza tus equipos con los mejores sistemas de automatización de Siemens. Hazte con nuestros packs en oferta y lleva tu planta a la industria 4.0

tutoriales siemens

Tutoriales Siemens

Aprende a sacar el máximo partido a los productos industriales de Siemens. Gracias a estos tutoriales, conocerás nuevas funcionalidades y trucos para las diferentes plataformas.

La aplicación que no precisa conexión a la Nube.

SIMATIC Notifier

Recibe notificaciones directas con SIMATIC Notifier

Cuando en su instalación se produce un fallo, casi siempre se detecta con mucho retraso, lo que produce que se generen largas paradas de producción.

 

Para reducir este problema, es muy importante detectar cuanto antes los fallos en su sistema. Así se podrá actuar rápidamente para que su instalación vuelva a estar operativa en el menor tiempo posible y a pleno rendimiento.

 

El Kit SIMATIC S7-1515 Notifier le ofrece esta posibilidad. Podrá configurar envíos de notificaciones entre su máquina o planta vía WiFi hasta a 30 usuarios específicos gracias a la APP SIMATIC Notifier y al Smartwatch (S.O. Android WEAR OS) que se incluye en la oferta. 

Características Generales de SIMATIC Notifier

¿Por qué usar Notifier?

SIMATIC Notifier se caracteriza por su fácil instalación, configuración y puesta en servicio. El eficiente sistema "Smart Notification System" sigue el principio de "reconocimiento - reacción - beneficio". Esto permite utilizar dispositivos inteligentes para detectar y corregir estados defectuosos del sistema, lo que aumenta la productividad del mismo.

 

Con SIMATIC Notifier, puedes supervisar la planta, línea de producción o máquina con un dispositivo móvil y un servidor OPC UA (DA) o mediante comunicación S7 utilizando notificaciones inteligentes.

SIMATIC Notifier - Reconocida en el mercado

SIMATIC ET 200SP: ahora conectable en EtherNet/IP y Modbus TCP

simatic et 200sp

Mucho más de lo que te imaginas

El Kit MultiFieldbus para SIMATIC ET 200SP, con el nuevo Módulo MultiFieldbus IM 155-6MF HF, le permitirá integrar la conocida periferia SIMATIC ET 200SP en buses de comunicación Modbus TCP y EtherNet/IP. 

Portfolio

Nuestras apps para SIMATIC

Los usuarios de nuestras aplicaciones móviles pueden realizar muchas tareas típicas en y alrededor de una máquina o planta de forma más rápida y eficaz. Además de la adquisición básica de información, esto también facilita una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico rápidos, flexibles y sin complicaciones, y no menos importante, el funcionamiento de la planta.
Centro de descarga y Soporte Técnico

Información relevante sobre nuestras APPs