LOGO! – ¡Ya se anda por las nubes!
Aún más versátil: el MiniPLC con interfaz en La Nube
LOGO! es compacto, inteligente y flexible, y ahora también viene con una conexión directa a La Nube. No podría ser más sencillo. Disfruta de una gama aún más amplia de aplicaciones y usos potenciales, con la misma versatilidad y facilidad de programación.

PACKS EN OFERTA: Hazte con LOGO! 8.3 con conectividad a La Nube.
La nueva versión 8.3. del Mini PLC LOGO! incorpora a su funcionalidad conectividad a La Nube (Cloud), lo que le permite el procesamiento de grandes volúmenes de datos, sin dependencia de la capacidad de la tarjeta SD, pues podrá almacenar estos de forma permanente en la nube.
Le proponemos 4 ofertas que le permitirán adquirir la última versión de LOGO! y beneficiarse de las últimas innovaciones, así como la versión 8.3. de LOGO! Soft Comfort incluido en los Kits de referencia ES2:xxxSW