SIMATIC Field PG M6

La generación de portátiles para automatización más digitales, eficientes y robustos
Gracias a su carcasa de magnesio, SIMATIC Field PG M6 es el portátil industrial que mejor soporta todo tipo de condiciones industriales, incluso las más extremas (choques, vibraciones o perturbaciones electromagnéticas), y que automatiza todo tipo de tareas a través de conexiones PROFIBUS y PROFINET.

Oferta SIMATIC Field PG M6
Aprovecha esta oportunidad y hazte con un SIMATIC Field PG M6 por muy poco.
Ahora con el Pack "Addons", tendrás:
- PLCSim Advanced:
Herramienta completa de simulación que le permite no sólo simular en tiempo real el funcionamiento de uno o varios controladores, sino que además ofrece la posibilidad de realizar comunicaciones externas, así como probar el Webserver, el Motion Control y OPC UA entre otras. PLCSim Advanced le permite crear CPUs virtuales e interaccionar con modelos de máquina, línea o planta. - TIA Portal Multiuser (2 licencias):
Herramienta que permite compartir entre varios ingenieros el mismo proyecto ubicado en un servidor reduciendo de este modo el Time to Market. Se requiere 1 licencia por cliente conectado al servidor. - SIMATIC Visualization Architect V 15.1
SiVArc permite crear de manera automática la visualización para HMI y SCADA a partir de bloques de programa del PLC. - SIMATIC Energy Suite Eng. V15.1
SIMATIC Energy Suite ofrece la posibilidad de recoger los datos energéticos, prepararlos y archivarlos adecuadamente. La simplicidad en la configuración y la generación automática del programa energético reducen de forma considerable los costes de configuración.

Tutoriales Siemens
Aprende a sacar el máximo partido a los productos industriales de Siemens. Gracias a estos tutoriales, conocerás nuevas funcionalidades y trucos para las diferentes plataformas.
SIMATIC Field PG M6 optimizado para trabajar con el software TIA Portal y diseñado para poder llevártelo a cualquier parte
El nuevo dispositivo de programación SIMATIC Field PG M6 está equipado con una memoria de trabajo DDR4 de alta velocidad de hasta 32 GB y un dispositivo de almacenamiento masivo SSD resistente a los impactos de hasta 2 TB.
Gracias a la carcasa de magnesio liviana, resistente y completamente blindada, el dispositivo es adecuado para su uso en entornos industriales hostiles. Además, los topes en las partes expuestas de la carcasa protegen contra golpes y vibraciones.
Información Técnica
SIMATIC Field PG M6 está disponible en dos versiones ejecutables y puede ser configurado individualmente: > Field PG Configurator
Hechos a medida, útiles y resistentes
Volumen de suministro
- Mochila para portátil
- Fuente de alimentación ligera y pequeña
- Cable de alimentación específico de cada país
- Potente batería de ion litio
- Adaptador S5 EPROM y cable de conexión S5 AG (con versión hardware M6 Advanced + S5 HW-option)
- Adaptador de DVI-I a VGA
- Guía de instalación rápida - breves instrucciones para empezar rápidamente