SIMATIC HMI - Eficiencia a un nuevo nivel

Desde la visualización a nivel de máquina hasta los sistemas SCADA - un portafolio que siempre cumple con sus requerimientos
Como su proveedor único, la tecnología de interfaz hombre-máquina de Siemens SIMATIC HMI está diseñada para hacer frente a los procesos cada vez más complejos de sus máquinas y sistemas. SIMATIC HMI está optimizada para satisfacer sus necesidades específicas de interfaz hombre-máquina mediante interfaces abiertas y estandarizadas en hardware y software, que permiten una integración eficiente en su solución de automatización..
La aplicación SIMATIC HMI Option+ actúa como una pasarela entre el tiempo de ejecución y el sistema operativo del panel HMI, proporcionando acceso a funciones completamente nuevas. La aplicación se puede cargar fácilmente en los Comfort Panels y Mobile Panels snd Generation mediante la herramienta ProSave, se instala en el Panel y se configura inmediatamente. El usuario puede llamar a SIMATIC HMI Option+ desde el tiempo de ejecución para visualizar fácilmente la información del sistema sin necesidad de tener conocimientos avanzados de informática, configurar las interfaces y la identificación del usuario y utilizar funciones avanzadas para la monitorización de la máquina. Para garantizar que sólo los empleados autorizados tengan acceso a estas funciones, el acceso a Option+ puede restringirse y protegerse con una contraseña.
Además de Option+, Siemens ofrece Option+ Manager basado en PC. SIMATIC HMI Option+ Manager es un software para la administración centralizada de los datos de los equipos de operador. El software se ejecuta en un PC que se conecta con los paneles de una red existente. Para la transmisión de datos se utiliza la funcionalidad de servidor web de los paneles SIMATIC HMI.
Regístrate para recibir la newsletter
Mantente constantemente informado sobre la digitalización
SIMATIC es el núcleo de la Automatización Totalmente Integrada, pero hay mucho más sobre TIA. Manténgase al día e infórmese sobre nuevos casos de uso, referencias fascinantes e historias de éxito genuinas. Regístrese ahora y suscríbase al newsletter.