Visualización con WinCC Unified, ¡ahora aún más flexible!
SIMATIC WinCC Unified es un sistema de visualización completamente nuevo que permite superar con éxito los retos de la digitalización en la construcción de máquinas e instalaciones. Las tecnologías web y de vanguardia más modernas, combinadas con interfaces abiertas, que le permiten llevar a la práctica sus ideas de forma flexible y según los requisitos específicos de la aplicación.Hardware y software perfectamente integrados
Con los nuevos SIMATIC HMI Unified Comfort Panels y los sistemas SIMATIC basados en PC se puede aprovechar al máximo el rendimiento que ofrece WinCC Unified. Gracias al soporte de HTML5 y SVG, la visualización abre muchas nuevas posibilidades que se pueden utilizar con el Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal), de forma sencilla y eficiente.
Además, SIMATIC WinCC Unified está disponible como aplicación de tiempo de ejecución e ingeniería para la infraestructura de Industrial Edge.
Regulación de la calefacción para el calor producido de forma sostenible
Heizomat está produciendo calefacciones con madera alimentada de forma automática y astilladoras de madera desde hace muchos años. Casi toda la tecnología de control es proporcionada por Siemens, así como los paneles táctiles para el funcionamiento de los sistemas de calefacción y máquinas.
Los nuevos SIMATIC HMI Unified Comfort Panels ofrecen nuevas posibilidades que mejoran notablemente la utilidad de los equipos. También es importante para Heizomat tener paneles de operación que puedan mantener una vida útil de 30 años de la calefacción. Además, Heizomat aprecia la posibilidad de ejecutar sus propias aplicaciones en los paneles operativos, aunque todavía no es necesario. Sin embargo, esta opción aumenta la seguridad de la inversión porque las características pueden ser descargadas tan fácilmente como con cualquier smartphone.