Lo más destacado de los nuevos SIMATIC HMI Unified Comfort Panels
Los SIMATIC HMI Unified Comfort Panels permiten implementar conceptos de manejo innovadores, tanto ahora como en el futuro. Más información sobre los aspectos más destacados de la nueva generación de dispositivos.La próxima generación de paneles de confort
Los SIMATIC HMI Unified Comfort Panels con sus pantallas multitáctiles capacitivas (en tamaños de 7 a 21,5 pulgadas) le ofrecen toda la libertad y las posibilidades necesarias para poner en práctica sus innovadores conceptos de manejo. Los paneles son especialmente potentes, permiten la instalación de aplicaciones y simplifican el escalado gracias a la visualización basada en vectores.
Vea el vídeo del experto para saber más sobre los nuevos SIMATIC HMI Unified Comfort Panels.
Desde el pequeño hasta el grande, con Multitouch en todo momento
Funcionalidad uniforme de 7 a 21.5 pulgadas
- Todos los dispositivos vienen con el mismo número de interfaces de hardware y la misma funcionalidad - sólo seleccione el dispositivo perfecto para sus necesidades basado en el tamaño de la pantalla.
- Cada Unified Comfort Panel está disponible en dos versiones de diseño:
Diseño estándar: Con la marca Siemens and SIMATIC HMI, y un marco de aluminio plateado.
Diseño neutral: Sin marcas, y un marco de aluminio de color negro
Manejo táctil, pantalla panorámica TFT de 7", 16 millones de colores, interfaz PROFINET, configurable desde WinCC Unified Comfort V16, contiene software de código abierto que se suministra gratuitamente
Manejo táctil, pantalla panorámica TFT de 10,1", 16 millones de colores, interfaz PROFINET, configurable desde WinCC Unified Comfort V16, contiene software de código abierto que se suministra gratuitamente
Manejo táctil, pantalla panorámica TFT de 12,1", 16 millones de colores, interfaz PROFINET, configurable desde WinCC Unified Comfort V16, contiene software de código abierto que se suministra gratuitamente
Manejo táctil, pantalla panorámica TFT de 15,6", 16 millones de colores, interfaz PROFINET, configurable desde WinCC Unified Comfort V16, contiene software de código abierto que se suministra gratuitamente
Manejo táctil, pantalla panorámica TFT de 18,5", 16 millones de colores, interfaz PROFINET, configurable desde WinCC Unified Comfort V16, contiene software de código abierto que se suministra gratuitamente
Referencia
Regulación de la calefacción para el calor producido de forma sostenible
Heizomat está produciendo calefacciones con madera alimentada de forma automática y astilladoras de madera desde hace muchos años. Casi toda la tecnología de control es proporcionada por Siemens, así como los paneles táctiles para el funcionamiento de los sistemas de calefacción y máquinas.
Los nuevos SIMATIC HMI Unified Comfort Panels ofrecen nuevas posibilidades que mejoran notablemente la utilidad de los equipos. También es importante para Heizomat tener paneles de operación que puedan mantener una vida útil de 30 años de la calefacción. Además, Heizomat aprecia la posibilidad de ejecutar sus propias aplicaciones en los paneles operativos, aunque todavía no es necesario. Sin embargo, esta opción aumenta la seguridad de la inversión porque las características pueden ser descargadas tan fácilmente como con cualquier smartphone.