Cómo migrar o modernizar un SIMATIC

Mayor productividad, eficiencia y disponibilidad gracias a la modernización
Para seguir siendo competitivos, las máquinas e instalaciones tienen que adaptarse continuamente a los últimos requisitos. Si su sistema de automatización ya no está al día, ha llegado el momento de una modernización.

Modernizar tu sistema SIMATIC con los equipos de última generación basados en TIA Portal es aún más rápido gracias a TIA Selection Tool
El asistente de migración de TIA Selection Tool permite, con sólo unos clics, migrar las configuraciones de los sistemas SIMATIC S7-300 y S7-400 a S7-1500, los sistemas SIMATIC ET 200S a ET 200SP y ET 200M a ET 200MP.
Cada modernización tiene sus propios retos
¿Cuál es su objetivo?
- Un retorno de la inversión (ROI) más rápido
- Menor coste total de propiedad (TCO)
- Mayor disponibilidad o tiempos de inactividad más cortos
No importa cuál sea su punto de partida -un cambio generacional inminente en la automatización, una modernización parcial, también a partir de sistemas que no son de Siemens, o la modernización de una planta completa-, Siemens le ofrece soporte de migración individual para ayudarle a alcanzar sus objetivos individuales: desde las funciones individuales hasta el servicio integral.
Generar beneficios adicionales mediante la modernización
Déjate convencer por toda una selección de ventajas esenciales.
Ni que decir tiene que se puede esperar más rendimiento y funcionalidad de cada nueva generación de dispositivos o paquetes de software. Además, la tecnología de automatización ha evolucionado hacia una mayor integración y uso de sinergias. TIA Portal, por ejemplo, es una solución integral en la que los controladores SIMATIC, SIMATIC HMI y SINAMICS Drives están integrados en un solo entorno.
Las normas y los reglamentos cambian, aparecen nuevas amenazas en el ámbito de la ciberseguridad y hay que proteger los conocimientos técnicos. Cumplir con los nuevos requisitos suele suponer grandes esfuerzos cuando se emplean sistemas heredados y, a veces, no es posible en absoluto. Es mejor confiar en los sistemas de última generación, que se anticipan a los avances tecnológicos.
Las plantas y máquinas más antiguas son más propensas a los errores, esta es una idea bastante común, sin embargo, las nuevas plantas no sólo ofrecen un mayor grado de disponibilidad por ser nuevas: el diagnóstico integrado y la mensajería de errores más detallada, la simulación y la puesta en marcha virtual eliminan las fuentes de error antes de que tengan alguna influencia en la disponibilidad de la planta.
Con una ingeniería eficiente, la modernización es muy fácil
Como su socio, le facilitamos que se beneficie del progreso tecnológico, que utilice una ingeniería integrada pionera y que, gracias a nuestra innovadora generación de controladores y a los brillantes paneles de control HMI, consiga una importante ventaja de rendimiento.
SIMATIC STEP 7 V5.x -> SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal)
Sus proyectos STEP 7 existentes pueden integrarse fácilmente en el Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) con nuestras herramientas disponibles. Además de seguir utilizando los probados SIMATIC S7-300 y S7-400, puede transferir el proyecto de automatización a la última generación de controladores.
Ventajas:
- Ahorro significativo en ingeniería gracias a las librerías globales, la estructura de código modular y la función inteligente de arrastrar y soltar
- Puesta en marcha más rápida mediante la utilización de la simulación offline y la integración de todos los componentes en un solo proyecto
- Gran ahorro en el funcionamiento gracias a la reducción de los tiempos de inactividad y a una identificación más rápida de los fallos gracias al diagnóstico integrado del sistema
SIMATIC WinCC flexible -> SIMATIC WinCC (TIA Portal)
Con SIMATIC WinCC (TIA Portal) podrá cambiar los proyectos HMI existentes de forma sencilla, rápida y económica a componentes más potentes y soluciones más eficientes. Recibirá un amplio soporte, por ejemplo, al migrar de WinCC flexible a TIA Portal o con la transición de los Multi Panels al innovador sistema sucesor, el Comfort Panel Generation.
Le ayudamos de diversas maneras en nuestro soporte en línea, por ejemplo
- Guía de migración
- Manual del sistema, Manual de funcionamiento
- Comparación de paneles HMI
- Herramientas de compatibilidad
- Ejemplos de aplicación
"Toma el control del futuro" con los últimos PLCs SIMATIC S7
El Basic Controller S7-1200 y el Advanced Controller S7-1500 son la nueva generación de controladores. En combinación con el TIA Portal, ofrecen una facilidad de uso óptima para aplicaciones de automatización de máquinas e instalaciones.
SIMATIC S5 y SIMATIC S7-300 -> SIMATIC a S7-1500
El innovador y potente sistema de automatización SIMATIC S7-1500 se utiliza en todo el mundo para la automatización de fábricas.
Hay buenas razones para la modernización:
- Los controladores SIMATIC S5 llevan mucho tiempo en uso. El suministro de piezas de repuesto finaliza en septiembre de 2020 y el servicio de reparación sólo está disponible hasta entonces
- SIMATIC S7-300, incluido el controlador distribuido de ET 200S (IM 151-7, IM 151-8) y ET 200pro (IM 154-8), así como SIMATIC S7-400 son y siguen siendo controladores plenamente desarrollados y probados. Muchos de los nuevos requisitos en cuanto a manejo y rendimiento ya no pueden satisfacerse plenamente con la arquitectura tradicional. Esto ha llevado al desarrollo de la siguiente generación de controladores S7-1500 y de los controladores distribuidos ET 200 SP y ET 200pro con propiedades de sistema mejoradas. Las propiedades básicas de SIMATIC se han mantenido para garantizar la compatibilidad.
Conclusión:
Con SIMATIC S7-1500, usted se decide por una arquitectura de sistema de vanguardia en diferentes variantes. Esta arquitectura incluye funciones tecnológicas integradas y control de movimiento, posibilidades de trazado integradas, seguridad integrada, concepto de seguridad integrado y diagnóstico del sistema integrado. STEP 7 Professional en el TIA Portal es la plataforma de ingeniería común para todos los controladores SIMATIC S7-300, S7-400, S7-1200 y S7-1500. Junto con los paneles SIMATIC HMI Basic y Comfort, el WinCC asociado y los accionamientos SINAMICS, incluido Startdrive, se consigue una solución eficiente e integrada.
SIMATIC WinAC RTX ->SIMATIC S7-1500 Software Controller
El Controlador de Software S7-1500 revoluciona la automatización basada en PC mediante un desacoplamiento completo del controlador basado en el PC del sistema operativo (Windows o Linux). Una nueva arquitectura básica asigna exclusivamente los recursos existentes del PC, como los núcleos del procesador, las interfaces, así como la memoria de trabajo y la memoria masiva, al Controlador de Software S7-1500. Esto permite reiniciar el sistema operativo incluso cuando el controlador está en funcionamiento. Las aplicaciones de lenguaje de alto nivel, como C++, pueden integrarse en el Controlador de Software S7-1500.
El S7-1500 Software Controller está disponible para los SIMATIC IPC y para el SIMATIC ET 200SP Open Controller.
El alcance funcional del S7-1500 Software Controller comprende todas las funciones del S7-1500, así como la integración de aplicaciones de PC. Entre ellas se encuentran la protección del know-how y de la copia, la traza integrada, así como las funciones de movimiento estándar.
Conclusión:
El Software Controller de SIMATIC S7-1500 ofrece una mayor disponibilidad del sistema. Su innovadora y exclusiva arquitectura permite implementar el control de la máquina incluso para la automatización basada en PC de forma totalmente independiente del sistema operativo. No obstante, la integración de aplicaciones de PC en el controlador es un juego de niños. Los algoritmos existentes en lenguaje de alto nivel pueden incorporarse fácilmente y existe una amplia gama de aplicaciones listas para usar.
SIMATIC ET 200M y ET 200S -> SIMATIC ET 200MP y ET 200SP
Las IOs centralizadas y distribuidas de la generación de sistemas SIMATIC S7-300 han estado en uso durante mucho tiempo. Los sistemas actuales SIMATIC ET 200MP y ET 200SP son los sucesores con características avanzadas y una nueva arquitectura de sistema listos para sustituir a SIMATIC ET 200M y ET 200S.
- SIMATIC ET 200M estará disponible de forma regular hasta 2023, lo que significa que las piezas de recambio estarán disponibles hasta 2033.
- SIMATIC ET 200S ya no se recomienda para nuevos proyectos de automatización, ya que SIMATIC ET 200SP ofrece más rendimiento con un tamaño más reducido y cubre todas las áreas de aplicación de ET 200S. Las piezas de recambio están disponibles hasta finales de 2030.
Conclusión
SIMATIC ET 200MP para su uso con SIMATIC S7-1500 en armarios de distribución y el compacto ET 200SP de E/S distribuida son los sistemas de E/S actuales para todas las tareas de automatización de fábricas, ya sean estándar o de seguridad.
SIMATIC HMI - Eficiencia a un nuevo nivel
En comparación con las generaciones anteriores, los nuevos dispositivos de HMI ofrecen siempre la última tecnología de visualización para mejorar la imagen con más colores y mayor resolución. Los potentes procesadores y la mayor cantidad de RAM aceleran el procesamiento de grandes cantidades de datos y permiten implementar aplicaciones con mayor funcionalidad.
Pero SIMATIC HMI ofrece aún más.
Cambio eficiente a las nuevas generaciones de HMI con WinCC en el TIA Portal
La perfecta integración de todos los componentes de hardware y software de SIMATIC permite cambiar a una nueva y rentable solución HMI de forma rápida y muy eficiente.
Sus ventajas:
- La ingeniería eficiente significa, por ejemplo, que se evitan las entradas múltiples y los errores por adelantado gracias a la disponibilidad de todos los datos - en cualquier momento - en una plataforma de ingeniería común, pero también la reutilización de elementos probados gracias al amplio concepto de biblioteca o la conversión integrada de dispositivos.
- Con los estilos y diseños de SIMATIC WinCC en el TIA Portal, puede dar a su máquina una apariencia única y realizar conceptos de manejo innovadores con interfaces de usuario únicas mediante funciones de sistema integradas, también con gestos y multitáctiles
- Dispositivos HMI brillantes: desde el estándar hasta el extremo, escalables para diversos requisitos y fiables en cualquier condición con numerosos certificados
Migración de MICROMASTER a la cartera de SINAMICS G
Desde aplicaciones sencillas con control de tensión-frecuencia (control V/f) hasta aplicaciones complejas con control vectorial de bucle cerrado y retroalimentación de encoder: desde hace más de 10 años, la familia de convertidores de frecuencia MICROMASTER se ocupa de aplicaciones de accionamiento en el rango de potencia que va desde 0,12 kW hasta 250 kW. Su diseño compacto y su capacidad de aplicación son rasgos característicos de toda la familia MICROMASTER. Su manejo es sencillo y se extiende a la instalación, la puesta en marcha y el funcionamiento.
¡Aunque un poco más siempre funciona!
La herramienta de recodificación de MICROMASTER para los números de pedido de SINAMICS le facilita la selección de los productos SINAMICS óptimos para su aplicación MICROMASTER existente, desde los inversores hasta las opciones.
Servicios y formación
Utilice las posibilidades de la asistencia en línea, los servicios de migración y la formaciónSu apoyo a la migración individual
Su empresa valora mucho que las máquinas e instalaciones estén lo más disponibles posible y que sus recursos se utilicen de la forma más eficiente posible. Un factor crucial para el éxito es la asistencia y el servicio fiables de Siemens.
Le ofrecemos amplia información sobre la migración a nuestras tecnologías SIMATIC de vanguardia. Hay muchas herramientas disponibles en Internet para los más diversos temas y tareas:
- Documentación: directrices de migración y conversión
- Hardware: referencia cruzada de dispositivos (herramienta o tabla)
- Software: convertidor de código integrado y externo
- Conversión IO: Adaptadores IO (S5 / S7-300 a S7-1500)
- Comunicación: proyectos de ejemplo
- Clarificación previa y comprobación de las funcionalidades básicas por parte de su socio de Siemens
- En el marco de nuestros servicios de migración encontrará el servicio completo, desde el asesoramiento y la implementación hasta la finalización del proyecto.
Formación sobre la migración a SITRAIN para quienes están familiarizados con el probado SIMATIC World
La formación para la migración se basa en el conocimiento del probado mundo SIMATIC con los controladores SIMATIC S7-300/400 y las herramientas de ingeniería SIMATIC STEP 7 V5, WinCC flexible o WinCC V7.
Aprenderá qué nuevas funciones de hardware y software pueden hacer más rentables sus soluciones y cómo puede utilizarlas. Además, aprenderá a migrar sus soluciones existentes al nuevo controlador SIMATIC S7-1500 y a la plataforma de ingeniería TIA Portal.
Estos conocimientos le permitirán migrar fácilmente sus soluciones existentes de forma rápida y eficaz al SIMATIC S7-1500, preparado para el futuro, en TIA Portal.
Cómo y por dónde empezar, qué hay que tener en cuenta desde la planificación hasta la realización. Nuestras guías de migración cubren los aspectos clave relacionados con la migración de la planta del sistema heredado al sistema de destino
- Planificación de la migración de planta
- Arquitectura del sistema - y sistema de destino
- Migración de hardware
- Conversión de software
- Resumen de las recomendaciones más importantes
- Comparación de los componentes del sistema heredado y del sistema de destino
Reacondicionamiento de una línea de envasado
Con el fin de modernizar un sistema de envasado anticuado para uno de sus productos de gama alta, el conocido productor de café Dallmayr decidió reequipar su sistema de transporte. El resultado fue un éxito rotundo y demostró la eficacia del convertidor Step 7 al migrar a Simatic S7-1500.
Modernización del sistema de control del taller de pintura de Magna Bohemia en un tiempo récord
- Cumplir un calendario ajustado y volver a poner en marcha la línea readaptada con plena capacidad
- Aumento de la capacidad de distribución del cliente en un tercio y prolongación de la vida útil de toda la línea
- Alta velocidad de comunicación, arquitectura abierta del sistema y posibilidades de ampliación