PCs Industriales SIMATIC
Soluciones flexibles y versátiles para la automatización de PCs industriales
Con la automatización de PCs industriales, puede implementar aplicaciones y soluciones que superan con creces las funciones de un controlador clásico. Los PCs Industriales SIMATIC le ofrecen una plataforma flexible e innovadora con una disponibilidad a largo plazo que le proporciona una ventaja en el campo doméstico a la hora de afrontar los retos de la fábrica digital para sus máquinas e instalaciones.

Tutoriales Siemens
Aprende a sacar el máximo partido a los productos industriales de Siemens. Gracias a estos tutoriales, conocerás nuevas funcionalidades y trucos para las diferentes plataformas.
Una ventaja de campo en la fábrica digital
En la fabricación y la producción, la vinculación de la información en todos los niveles de la empresa aumenta las exigencias en cuanto a la potencia, las funciones y la disponibilidad de las computadoras. Con los PCs Industriales SIMATIC, ya puede preparar sus máquinas e instalaciones para los retos de la fábrica digital de hoy en día.La llegada más rápida a la solución final
Los componentes probados en el sistema de PCs Industriales SIMATIC reducen los gastos de prueba, validación e integración y acortan el tiempo de lanzamiento al mercado, además de ayudarle en el funcionamiento.
- La redundancia (discos duros, servidores y SAIs integrados) garantiza una alta disponibilidad del sistema y de los datos
- Los diagnósticos inteligentes reducen el tiempo de inactividad y permiten el mantenimiento preventivo
- El atractivo paquete reduce el costo total de propiedad
Más información
Abierto e independiente
El controlador de software SIMATIC S7-1500 combina las ventajas de los controladores SIMATIC con las ventajas de la automatización basada en PC. Puede implementar fácilmente interfaces para aplicaciones de PC e integrar en su solución un código de lenguaje de alto nivel apto para tiempo real, y puede utilizar las mismas herramientas de ingeniería que con los controladores avanzados SIMATIC S7-1500.
- Control a prueba de fallos gracias a Safety Integrated
- Alto nivel de seguridad gracias a la protección de los conocimientos técnicos y la protección del acceso con Security Integrated
- Ingeniería de fácil uso en el Portal de la TIA
Más información
Ayudante en la fábrica
El SIMATIC ITP1000 Tablet PC ofrece las prestaciones de un SIMATIC PC basado en un formato de tableta. Este potente dispositivo móvil le ayuda en sus tareas diarias de producción y fabricación y es robusto y duradero.
- Plataforma ideal para la adquisición, el procesamiento y la transferencia de datos de acuerdo con los requisitos comerciales específicos
- Soporta secuencias en producción, almacenamiento, mantenimiento de plantas y servicio de campo
- Alta disponibilidad gracias a Remote Manager y a los diagnósticos integrados
Más información
La información correcta en el sitio correcto
La visualización flexible, escalable y potente con SIMATIC WinCC hace que sus secuencias de producción sean transparentes. Le ayuda a optimizar los procesos y a aumentar la disponibilidad de sus máquinas e instalaciones de producción.
- Solución de manejo y visualización de PC industrial para sistemas autónomos a nivel de máquina
- Paquete básico para la visualización, la presentación de informes y el registro y la gestión de usuarios, que se puede ampliar de manera flexible mediante scripts VB
- Conceptos de servicio ampliados con operación, diagnóstico y administración a distancia a través de la intranet y la Internet en combinación con la comunicación por correo electrónico
Más información
Rendimiento para la automatización inteligente
Con conceptos de producción flexibles en la fábrica digital, la gama de tareas de procesamiento de imágenes digitales también crece. Los PC industriales SIMATIC son la plataforma ideal para un procesamiento de imágenes industriales rápido y preciso.
- Hardware potente y fiable
- Inspección de calidad de alto rendimiento, operación de máquinas, identificación de piezas, control de procesos y lectura de códigos
- Opciones de expansión flexibles
Más información:
Transforma los datos en información
Con los SIMATIC IPC y SIMATIC IOT2000 se conectan de forma sencilla y segura las instalaciones existentes con la nube o con la TI y se integran así en la fábrica digital.
- Plataforma abierta para la adquisición, el procesamiento y la transferencia de datos de producción al cloud o a la TI interna
- Puertas de enlace robustas y sin mantenimiento
- Servidores industriales fiables
Más información