Válvulas y actuadores

Acvatix valves and actuators

Acvatix hydronics. Todo bajo control.

Acvatix ™ es una gama versátil de válvulas y actuadores diseñados para facilitar su uso, precisión de control superior y eficiencia energética. La gama de productos Acvatix puede ayudarlo a cumplir con casi cualquier control y requisitos hidráulicos asociados con la generación, distribución y uso de calefacción y refrigeración.

Las válvulas y los actuadores Acvatix adecuados para su proyecto están a solo unos clics de distancia.

Explore Acvatix

Válvulas de asiento

Planear e instalar en tiempo record 

Las válvulas de asiento se utilizan para el cierre del flujo, la regulación del flujo o la mezcla de fluidos en la mayoría de las aplicaciones de HVAC. Siemens recomienda válvulas de asiento especialmente para aplicaciones de suelo radiante, control de zonas, grupos de calefacción, calefacción urbana y calderas.

  

Las válvulas de asiento Acvatix le proporcionan:

* Tasas de fiabilidad y larga vida útil, incluso en entornos de alta temperatura y alta presión
* Instalación rápida
* Pantallas de posición y funcionamiento visibles para una fácil resolución de problemas durante el servicio
* Modernización simplificada del sistema con compatibilidad hacia atrás.
* Certificación de calidad del producto Siemens HVAC Lab

PICVs

Hydronics de forma sencilla

PICVs (válvulas combinadas independientes de la presión) evitan el exceso de suministro y la interferencia hidráulica recíproca, reduciendo el consumo de energía y los costos operativos. Además, el control de temperatura preciso habilitado por PICV mejora la comodidad y el bienestar de los usuarios de edificios. Siemens recomienda PICVs especialmente para radiadores, techos refrigerados, VAV y unidades de fan coil.

  
Beneficios del producto Acvatix:

* Planificación e implementación sencillas de sistemas HVAC energéticamente eficientes.
* Planificación flexible gracias a los rangos de caudal continuo y los grandes rangos de presión diferencial
* Dimensionamiento simplificado, preajuste, balance hidráulico y puesta en marcha.
* Extensión del sistema más fácil con control de presión independiente

Control ball valves

Válvulas de bola y control

Una excelente opción para su negocio.

Diseñadas para la eficiencia, con un control preciso y operaciones sin fugas, las válvulas de bola de control se utilizan para un control continuo y preciso en circuitos cerrados. Siemens recomienda las válvulas de bola de control, especialmente para unidades de tratamiento de aire y las válvulas de bola de control de 6 puertos para techos con calefacción y refrigeración.
  

Beneficios de Acvatix:

* Manejo sencillo para una instalación rápida y sin errores.
* Altamente eficiente, con bajo torque y fricción, y graduación de kvs fina
* Amplia gama de actuadores y adaptaciones específicas del cliente.
* Conexión flexible con tornillos de rosca internos y externos para las válvulas de bola de control de 6 puertos

Magnetic valves

Válvulas magnéticas

Condiciones sólidas con control preciso.

Las válvulas magnéticas son válvulas con un actuador magnético preinstalado. Se utilizan para el cierre y la mezcla de fluidos (agua, agua con anticongelante, fluido de transferencia de calor, etc.) y vapor en casi todas las aplicaciones HVAC. Las válvulas magnéticas también son ideales para aplicaciones con los requisitos más estrictos, incluidas las áreas relacionadas con la industria, como los bancos de pruebas de motores. Siemens recomienda válvulas magnéticas especialmente para plantas de agua caliente doméstica y enfriadoras.
  

Sus beneficios con Acvatix:

* Eficiencia energética
* Control rápido y magnético de la válvula en menos de dos segundos.
* Control preciso gota a gota, para alta eficiencia y condiciones de control estables

Rotary valves

Válvulas rotativas

Cerrar y mezclar de forma fiable.

Las válvulas rotativas (válvulas de bola, válvulas deslizantes, válvulas de mariposa) se utilizan principalmente en la generación y distribución de energía. Las aplicaciones típicas son si se necesita conectar una caldera adicional o para cambiar la carga del tanque de almacenamiento. Siemens recomienda válvulas rotativas especialmente para torres de enfriamiento.

Beneficios de Acvatix:

* Acoplamiento válvula-actuador simple y rápido.
* Grandes dimensiones para los más altos caudales volumétricos.
* Visibilidad del estado operativo y las pantallas de posición para una fácil resolución de problemas de servicio

Refrigerant valves

Válvulas para gases refrigerantes

Sellado herméticamente para mayor seguridad.

La gama Acvatix ofrece válvulas de mezcla, diversoras y válvulas de 2-vías, herméticamente selladas para instalaciones de refrigeración. También incluyen válvulas de refrigerante para aplicaciones de expansión, gas caliente y acelerador de succión. Todas las válvulas de refrigerante Acvatix ahorran energía en la instalaciones de refrigeración, por ejemplo, a través de su control preciso de sobrecalentamiento también en situaciones de carga parcial.
  

Sus beneficios con Acvatix:

* Válvulas de refrigerante herméticamente selladas, también en diseño IP65
* Ahorro de energía con control de sobrecalentamiento preciso, resolución de carrera fina y tiempo de posicionamiento <1 segundo
* Operación libre de vibraciones
* Característica de seguridad para fallo de alimentación
* Control de procesos dinámicos.
* Fácil de instalar y mantener
* Alto grado de compatibilidad ambiental.

Actuators for globe valves and PICV

Actuadores para válvulas de asiento y PICV

Eficiencia, fiabilidad y longevidad.

Los actuadores Acvatix para válvulas de bola y PICV consisten en una amplia gama de actuadores electrohidráulicos, electromotóricos, termostáticos y térmicos que pueden funcionar en una amplia gama de aplicaciones. Para cada tipo de actuador están disponibles las válvulas Acvatix adecuadas.

Actuators for rotary valves

Actuadores para válvulas rotativas

Actuadores rotativos para un control preciso.

La gama Acvatix ofrece actuadores para válvulas de mariposa, mezcladoras y deslizantes, así como actuadores de compuerta para válvulas de bola. Cubren una amplia área de aplicación, y para cada tipo de actuador están disponibles las válvulas Acvatix adecuadas.

valvula siemens

Válvulas Inteligentes

La válvula inteligente de Siemens optimiza el consumo, aumenta la eficiencia energética y reduce los costes operativos. También se encarga de la planificación, la instalación, la puesta en marcha y el funcionamiento durante todo el ciclo de vida, ¡cómo si fuera un juego de niños!

Fields of use

Where to use which valve technology

Valves are used in all parts of HVAC installations, but some are better suited to particular uses than other. Check out the blue highlighted Siemens’ recommendations for maximum performance in every field of use.

Valve sizing made easy with Acvatix slide ruler

The Acvatix slide ruler is a tool to help you find the right valve and actuator for your application.

Check out the slide ruler and see for yourself

Why PICVs?

Simple: Pressure-independent combi valves (PICVs) make your daily work easier – planning, installation or commissioning – while also ensuring enhanced occupant comfort and low energy costs.  

PICVs combine the following into one valve body:

  • A control valve
  • A differential pressure controller that shields against pressure fluctuations in the hydronic network
  • A presetting scale for the desired maximum volumetric flow
  • Pressure measuring points for differential pressure measurement.

Properly equipped, PICVs prevent oversupply and reciprocal hydronic interference.

Check out the animation and see for yourself

Learn more about the Acvatix portfolio

Acvatix range overview brochure

References

Worldwide references

Take a deeper look at some of our Acvatix projects.

Choose Acvatix for your project

The right Acvatix valves and acutators for your project is only a few clicks away.