Meters

Siemens Energy and Water Meters

Contadores para la adquisición exacta de datos de consumo.

Los contadores de Siemens proporcionan una adquisición y asignación precisas del consumo de energía de calefacción, refrigeración y radiadores en edificios de oficinas y áreas residenciales. Las salidas estandarizadas de M-bus y de impulsos permiten una integración fácil y rápida en los sistemas de automatización de edificios. La lectura inalámbrica elimina la necesidad de citas con el servicio de lectura de medidores. Los componentes aprobados y las tecnologías modernas garantizan la máxima precisión, fiabilidad y una larga vida útil. Los contadores cumplen con los requisitos de E1434 y cumplen con MID. Los contadores  libres de mantenimiento tienen una durabilidad de hasta 15 años.

Electronic heat cost allocators

Repartidores de costes

Repartidores de costes WHE5..

Los repartidores de costos de calefacción WHE5 .. están diseñados para la adquisición descentralizada de los costos de consumo. Se utilizan principalmente cuando los costos de calefacción deben asignarse a diferentes usuarios, dependiendo de su consumo de calor individual.

* Visualmente lo ve en el site
* A través de una interfaz infrarroja
* A través de la lectura remota
* A través de la lectura remota automática

Mechanical water meters

Contadores de agua

Contadores de agua fría y caliente

Los contadores de agua miden el consumo exacto de agua caliente o fría y se ajustan a MID. Se utilizan principalmente en sistemas de agua domésticos, edificios residenciales o no residenciales y en sistemas de suministro de agua.

Impeller type heat/cooling meters

Contadores de energía mecánicos

Contadores de energía mecánicos

Los medidores de energía electrónicos, independientes del suministro de energía, de calor y de calor / enfriamiento WFM / WFN son de diseño compacto y se usan como dispositivos de medición para la correcta adquisición del consumo de energía. Estos medidores completamente secos se ajustan a MID clase 3.

Ultrasonic heat/cooling energy meters

Contadores de energía ultrasónicos

Mediciones precisas utilizando ultrasonido

La amplia gama de contadores de energía de calor y calor/enfriamiento de Siemens, también incluye contadores ultrasónicos. Estos miden sin ninguna pieza mecánica móvil y se ajustan a la clase 2 de MID.

Systems for remote readout

Sistemas para lectura remota

Lectura flexible de los datos hasta la fecha de corte.

Siemens ofrece varias opciones para adquirir datos de consumo de contadores:

  • Lectura de paso rápida, simple y fiable;
  • Lectura automática del medidor (AMR) para lectura inalámbrica y la adquisición remota de datos de consumo vía M-bus.
  • Los datos del medidor de bus M se pueden adquirir opcionalmente a través del sistema de gestión y operación remota Synco IC de Siemens.
Descargas y Soporte

Descargas y Soporte

Global customer support

Siemens Building Technologies

Gubelstrasse 22

6300 Zug

Switzerland

How can we help you?

Contact

If you have any questions, comments or feedback, please feel free to contact us. We are ready to help!