Actuadores de compuerta

OpenAir damper actuators

OpenAir habla tu idioma

OpenAir ™ es una cartera completa de actuadores de compuerta con una amplia selección de fuerzas de posicionamiento, señales de control, estándares de comunicación y opciones adicionales que pueden adaptarse a sus requisitos de HVAC. Diseñados para ofrecer durabilidad y eficiencia, los actuadores OpenAir vienen con motores de bajo consumo y control de funciones rápido y preciso. ¿El resultado? Ciclos de vida prolongados, consumo de energía notablemente bajo y durabilidad durante el transporte, en el sitio de construcción y en funcionamiento.

Elija el actuador de compuerta ideal para sus necesidades.

All your OpenAir options!

Damper actuator family for HVAC applications

Actuadores de compuerta para aplicaciones HVAC

Ahorre tiempo y costes con OpenAir

* 2 a 35 Nm, 125 a 250 N; 2 a 150 s
* Bajo consumo de energía con precio, motores de alta eficiencia.
* Tiempo de instalación reducido con adaptadores de eje autocentrados
* Fácilmente cableado con guía-de-cableado libre de errores
* La carcasa duradera garantiza largos ciclos de vida
* Aplicaciones en todo el mundo: aprobación UL y conformidad con CE

Damper actuator family for air volume control

Actuadores de compuerta para control de volumen de aire.

OpenAir: Más posiblidades, más conveniente

* 5 y 10 Nm; 150 s

* Se ajusta fácilmente a las cajas VAV
* Servicio simplificado con retroalimentación integrada de la posición del actuador
* Medición de temperatura precisa e independiente de la ubicación
* Integración flexible de sistemas utilizando estándares de comunicación comunes.
* Construcción duradera para una estabilidad a largo plazo sin envejecimiento ni variación de temperatura
* Motores de ruido ultra bajo para máxima comodidad.
* Utilizable en todo el mundo gracias a la aprobación UL y la conformidad CE.

Damper actuator family for fire and smoke protection dampers

Actuadores de compuerta para actuadores de protección ante el fuego y el humo

Maximiza la seguridad con OpenAir

* 4, 9/7 y 18 Nm; 90 s; 

* Muelle de retorno 15 s; Fusible térmico para 72 ° C o 95 ° C.
* Seguridad mejorada con dos interruptores auxiliares integrados para una realimentación precisa de la posición del amortiguador
* Alta fiabilidad con niveles de par constantes para abrir y cerrar.
* Uso flexible con fusible térmico para dos temperaturas.
* Rápido, fácil y seguro de instalar con adaptadores de eje autocentrados

Healthy indoor climate
Knowledge

Creating healthy indoor climate

We spend 90% of our lives in buildings. Building automation plays a vital role:

  • Staying safe & healthy
  • Reducing absenteeism
  • Increasing productivity
Benefit with OpenAir

A portfolio for all your needs

Energy-efficient, simple to use, and reliable: Ease of use is at the heart of the entire damper actuator portfolio, from smooth installation and rapid commissioning to operation that is both efficient and convenient. You can save time and costs by using the standardized wiring plan, and self-centering shaft adapters. Simply choose from four housing sizes that were built for even the most challenging HVAC applications.

OpenAir damper actuators are easily tailored to your requirements. Siemens offers durable damper actuators for any application: comfort ventilation, variable air volume, fire and smoke protection dampers, railway vehicles and other special applications. You have the choice between a large selection of positioning forces, communication busses and control signals. Siemens extensively tests all damper actuators and provides an incredibly robust housing which enables lifecycles of more than 100'000 full and 5 million partial cycles. Installation is made simple and error free thanks to prewired actuators, color- and number-coded cables, a uniform unit mounting concept, as well as single-screw shaft mounting. Finally, energy consumption and comfort are dramatically improved thanks to efficient high-precision motors, low-noise brushless motors, and the rapid implementation of commands from the building automation systems.

Learn more about the OpenAir portfolio

OpenAir brochure

Configure actuators to meet your requirements

Customize your damper actuator with your desired features online using the product configurator in the Siemens Industry Mall. Customization options include labeling, company logo placement, cable type, cable length, connector types, and custom tags. Siemens will provide all required certificates with each purchase, and offers single or multi-product packaging. For support with any additional product requirements or for placing a large order, please contact your Siemens product specialist.

Go to the Industry Mall and have a look at the product configurator

OpenAir product configurator

References

Worldwide references

Take a deeper look at some of our OpenAir projects

Contact

Contact Us

If you have any questions about our OpenAir damper actuators, do not hesitate to ask our experts.