Sondas

Symaro sensor

Symaro – Sondas de Siemens

Las sondas Symaro aseguran un clima interior saludable y productivo. Registran y transmiten las lecturas de forma extremadamente rápida y precisa, lo que proporciona una base óptima para un control preciso y, por lo tanto, económico y de energía de toda la planta HVAC. Con innovaciones como la función de prueba integrada y las sondas múltiples altamente versátiles para diferentes aplicaciones, las sondas Symaro son una inversión segura en el futuro. Y gracias a un concepto de instalación que se ha refinado durante décadas, se pueden instalar y poner en funcionamiento rápidamente, por lo que su inversión se amortiza desde el principio.

Sondas de medición de polvo

Sondas de medición de polvo

Las primeras sondas de polvo fino de su clase de Siemens están diseñados específicamente para monitorizar y controlar la contaminación del aire en oficinas y otros espacios interiores. Las sondas complementan los controles existentes de CO2, humedad, VOC y temperatura, para formar un conjunto completo de aplicaciones de HVAC para un ambiente interior saludable.

Siemens temperature sensors

Sondas de temperatura

Sondas de temperatura

Symaro ofrece sondas de temperatura con todas las señales de salida activas y pasivas importantes. Las sondas activas se pueden adaptar rápidamente a la situación actual utilizando una serie de rangos de medición diferentes y fácilmente ajustables.

Siemens humidity sensors

Sondas de humedad

Sondas de humedad

Cuando se trata de conceptos de control de energía optimizada, las sondas de humedad Symaro garantizan un funcionamiento sin fallos durante años, incluso en aplicaciones críticas. Gracias al elemento de medición capacitiva, cuentan con una excelente estabilidad a largo plazo con alta precisión, libertad de mantenimiento y alta precisión.


Volumen de aire variable

Siemens air quality sensors

Sondas de calidad del aire

Sondas de calidad del aire

Las sondas de calidad del aire cubren todos los requisitos y son adecuadas para cada tipo de edificio. Los multisensores de alta precisión (CO / VOC, CO₂ / T y CO₂ / T / r.h.) están disponibles para aplicaciones de salas y conductos, y también con una pantalla atractiva.

 

Siemens pressue sensors

Sondas de presión

Sondas de presión

Symaro cubre toda la gama de requisitos para la medición de presión. Incluye sondas para medir presiones desde muy bajas hasta muy altas, en todo tipo de medios diferentes como líquidos, gases, agua, refrigerantes y aire.

Siemens flow sensors

Interruptores de flujo

Interruptores de flujo

Ya sea el flujo de líquidos o el flujo de aire, Symaro ofrece todo lo necesario para garantizar mediciones de flujo precisas, desde sondas de flujo hasta interruptores de flujo y sondas de velocidad. Dado que todos los tipos de sondas de flujo están disponibles con salidas de CC 0 ... 10 V o 4 ... 20 mA, los productos son muy versátiles.

Siemens flush-mount sensors

Sondas empotradas

Sondas empotradas

La gama Symaro para montaje empotrado incluye no solo sondas de temperatura, humedad y calidad del aire interior, sino también sondas múltiples para la adquisición simultánea de hasta tres variables medidas. Además, las sondas pueden adaptarse a requisitos específicos, gracias a su amplia variedad de opciones de configuración.

How can we help you?

Contact

If you have any questions, comments or feedback, please feel free to contact us. We are ready to help!