Variadores de frecuencia

Variable speed drive G120P

¿Cómo se deletrea eficiencia?

El variador de velocidad G120P de Siemens es ideal para el control eficiente de aire y fluidos en los sistemas de HVAC comerciales y residenciales típicos. Al utilizar estrategias inteligentes para controlar los ventiladores y las bombas, el G120P puede lograr hasta un 60% de ahorro energético en comparación con los métodos de control convencionales, y también ahorra en el desgaste, el ciclo de vida y los costos de mantenimiento. El G120P es altamente fiable y ofrece muchas funciones inteligentes diseñadas para adaptarse a sus aplicaciones HVAC. Gracias a su concepto modular, es excepcionalmente flexible y sencillo en el servicio, y ofrece una instalación, puesta en servicio y operación fáciles.

El G120P más adecuado para su proyecto, sólo se encuentra a unos clics de distancia

Todas las opciones de G120P

Beneficios con G120P

Reducción de gastos facilitado con G120P

Diseño modular y flexible

El variador de velocidad G120P consta de una unidad de control, un módulo de alimentación y un panel del operador o una cubierta ciega. Por lo tanto, los clientes pagan por lo que realmente necesitan, ya que, por ejemplo, solo se necesita un panel de operador para parametrizar varias unidades de velocidad variable. Además, el diseño modular permite un número reducido de repuestos, y en caso de fallo de un componente, solo es necesario reemplazar el componente defectuoso. Si intercambias un módulo de energía, ni siquiera necesitas reparametrizar. Por lo tanto, el diseño modular significa en realidad una mayor flexibilidad de servicio, costos reducidos y menos desperdicio de recursos.

Funcionamiento seguro de la bomba y el ventilador controlados por la demanda

Adaptado a las necesidades de las instalaciones de bombeo y las plantas de ventilación, el variador de velocidad G120P admite un funcionamiento óptimo. Los accionamientos garantizan que los ventiladores de suministro y de escape y las bombas funcionen de acuerdo con la demanda real. Además, el G120P lo mantiene seguro con controles inteligentes. En aplicaciones de bomba, por ejemplo, el G120P puede detectar una variedad de eventos, como una bomba bloqueada o en funcionamiento, un motor sobrecargado o la bomba funcionando fuera de la curva característica. En las plantas de ventilación, el G120P puede detectar una correa defectuosa, un motor sobrecargado, un ventilador bloqueado o un cojinete desgastado. En cada uno de estos escenarios potencialmente peligrosos, el G120P protege su planta, ya sea activando una alarma, disminuyendo la velocidad del motor, apagándola o realizando una acción programada.

Find out more about G120P

Download G120P Overview Brochure

References

Worldwide references

Take a deeper look at some of our G120P projects

Choose G120P for your project

The right G120P for your project is only a few clicks away.