Alarma y evacuación

Siemens alarming and evacuation

Proteger a su gente del fuego significa alejarla del fuego

Cuando se protege lo que importa, cada elemento de protección importa. Vidas, activos y continuidad del negocio. Un lugar perfecto es siempre un lugar protegido, porque cuando te sientes protegido, puedes concentrarte en tu tarea, ser creativo, productivo y exitoso. Ofrecemos soluciones de alarma y evacuación que son tan individuales como el edificio en el que trabajan y adaptadas a las necesidades específicas utilizando una amplia gama de productos, soluciones, sistemas y servicios. Protegen lo que es más importante: la vida de las personas.

¿Quiere saber más sobre nuestras soluciones de alarma y evacuación?

Folleto de alarma y evacuación

Sistemas de alarma por voz

Sistemas de alarma por voz

Los sistemas de alarma por voz de última generación de Siemens proporcionan avisos claros e inteligibles sobre el peligro y dan instrucciones precisas que se entienden de inmediato. 

Cerberus PACE

Sistema de alarma por voz y megafonía Cerberus PACE

Dispositivos de alarma contra incendios

Dispositivos de alarma contra incendios

Ofrecemos una gama completa de equipos de alarma que incluye sondas para montaje en techo y pared, una baliza acústica según EN54-23 y sondas con indicación óptica suplementaria. 

Dispositivos de alarmas contra incendios

Control de compuertas cortafuegos integrado

Control de compuertas cortafuegos integrado

Control integrado de la compuerta cortafuegos, detección fiable de incendios y gestión cómoda del edificio - todo en un solo sistema

 

Controles de fuego confiables pueden salvar vidas

 

Los sistemas de protección contra incendios deben ser altamente fiables. Una de sus principales tareas es el control de incendios. En caso de un evento, activan señales de advertencia acústicas y ópticas y tienen un impacto en los sistemas técnicos del control del edificio. Por ejemplo, llevan los ascensores a un piso definido, abren las puertas del ascensor, cierran las puertas entre las zonas de fuego individuales e influyen en el sistema de ventilación. El cierre de las compuertas cortafuegos sella las zonas de fuego individuales contra el humo del fuego y evita que se extienda. En pasillos y rutas de escape, se abren compuertas de evacuación de humos para permitir que los gases de combustión venenosos se disipen para una evacuación segura. A través de la sobrepresión dirigida, el sistema de ventilación de sobrepresión también mantiene las rutas de escape libres de humo.

 

Solución innovadora de Siemens

 

Siemens ofrece una solución única e inteligente para la detección fiable de incendios y un control eficaz de la compuerta cortafuegos, integrada en una plataforma de gestión. Esto ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo.

Panorama general

Protección con una cartera completa

Nuestras soluciones de protección contra incendios se ocupan de todos los elementos esenciales de la protección contra incendios. Protegen lo que es importante para usted con una cartera completa de productos y sistemas de detección, alarma, evacuación, extinción y gestión de peligros. Están digitalizados para utilizar la potencia de la nube, y van acompañados de un conjunto completo de servicios de ciclo de vida. 
Casos de uso

Protegiendo a tu gente, donde quiera que estén.

Nuestras soluciones de alarma y evacuación entran en acción inmediatamente después de la detección de un incidente de incendio. Garantizamos que las alarmas son auténticas, es decir, que cuando suena la alarma es con razón. Esto evita molestar a los ocupantes innecesariamente, o reducir su sensibilidad de reacción. Nuestras soluciones avisan a la gente desde el principio sobre la presencia de un incendio mediante alarmas acústicas e instrucciones habladas. Evacúan a las personas de un área en peligro de extinción a un lugar seguro, al tiempo que garantizan que las rutas de evacuación sean seguras y libres de humo. Además, proporcionan información de incidentes en tiempo real a los equipos de respuesta inmediata y a los bomberos.

Cuando usted está protegiendo lo que importa, un enfoque integral es importante.

Encontrar su solución individual de alarma y evacuación comienza con la colaboración. Diseñar un sistema que satisfaga exactamente sus necesidades requiere experiencia. Ofrecemos la experiencia de un socio global que tiene el conocimiento para cuidar todo el ciclo de vida de su edificio, trabajando con usted para sacar el máximo provecho de su inversión a largo plazo. Vamos más allá de los estándares de hoy con una innovación que usted sabe que también cumplirá con los del mañana, y que puede ser adaptada a medida que cambien las necesidades y los requisitos. Estará seguro sabiendo que su protección contra incendios cumple con las normas y regulaciones, tanto globales como locales. Nuestras soluciones de protección contra incendios se adaptan a cualquier tamaño de edificio, desde pequeño y simple hasta grande y complejo. Trabajar de forma fiable dentro del sistema general de gestión de peligros o de gestión de edificios para una supervisión centralizada y una gestión de eventos rápida y precisa para proteger a las personas y los bienes.

Downloads and support

Further resources

Contact

Get in touch with us

Contact us for further information on our comprehensive Fire safety portfolio of technologies, solutions and services.