Cerberus FIT convencional - sistema de protección contra incendios 

Siemens Cerberus FIT conventional (EN)

Combina un procesamiento inteligente de la señal y una fácil instalación para una detección de incendios y una alarma fiables.

La protección contra incendios consiste en proteger a las personas y los activos, proteger los procesos empresariales y garantizar la continuidad. Con Cerberus™ FIT convencional, ofrecemos una protección contra incendios fiable y rentable para diversas aplicaciones. Con los dispositivos de sistema aprobados de un solo proveedor puede estar seguro de que todo ha sido diseñado para funcionar perfectamente en conjunto y cuando ese proveedor es Siemens, puede estar seguro de que seguirá siéndolo. La flexibilidad de los paneles permite optimizar el funcionamiento del sistema para cada aplicación. La gama completa de detectores permite una detección rápida y fiable en cualquier área.

¿Desea ponerse en contacto con nosotros ahora? Nuestros expertos en seguridad contra incendios estarán encantados de ayudarle.

Contact us

Product information

Protección contra incendios fiable, inteligente y rentable

Los paneles de control FC120 son una solución rentable para edificios pequeños y medianos. Usted se beneficia de una instalación rápida y sencilla y de un mantenimiento mínimo.

Control sencillo

El panel de control de incendios FC120 se encuentra en el corazón del sistema convencional FIT de Cerberus. Los botones de operación intuitivos y la indicación de pantalla informativa aseguran una operación rápida y fácil. Además, las pruebas del sistema se pueden llevar a cabo gracias a controles claros y concisos y a pantallas fáciles de leer.

Máxima fiabilidad y larga vida útil

Los detectores convencionales Cerberus FIT utilizan algoritmos inteligentes para detectar incendios de forma rápida y precisa y minimizar las falsas alarmas. El laberinto patentado, junto con la compensación de la deriva, prolonga la vida útil de los detectores contrarrestando la acumulación de polvo y suciedad. Cuando un detector alcanza sus límites de compensación, una indicación LED amarilla le indica al usuario que es hora de cambiar el dispositivo para evitar futuras inestabilidades. Un LED verde de comprobación de cableado ayuda a localizar los fallos de cableado y, por lo tanto, reduce significativamente los costes de localización de fallos y el tiempo de inactividad. En resumen, Cerberus FIT proporciona una detección segura, fiable y cómoda con bajos costes de vida útil.

Descubra más detalles técnicos en nuestro catálogo HIT.

Ir al catálogo de HIT

Downloads and support

Further resources

Contact

Get in touch with us

Contact us for further information on our comprehensive fire safety portfolio of technologies, solutions and services.