Cerberus FIT direccionable- sistema de protección contra incendios

Maximizar la seguridad en aplicaciones pequeñas y medianas

La protección contra incendios consiste en proteger a las personas y los activos, proteger los procesos empresariales y garantizar la continuidad. Con Cerberus™ FIT direccionable, ofrecemos una protección contra incendios fiable y rentable para diversas aplicaciones. Con los dispositivos de sistema aprobados de un solo proveedor, puede estar seguro de que todo ha sido diseñado para funcionar perfectamente en conjunto. Y cuando ese proveedor es Siemens, puede estar seguro de que seguirá siendo así. La flexibilidad de los paneles permite optimizar el funcionamiento del sistema para cada aplicación. La amplia gama de detectores permite una detección rápida y fiable en cualquier entorno.

¿Desea ponerse en contacto con nosotros ahora? Nuestros expertos en seguridad contra incendios estarán encantados de ayudarle.

Contáctenos

Product information

Cerberus FIT direccionable de un vistazo

Cualquiera que sea la aplicación: la seguridad de las personas y de los bienes es siempre una preocupación importante. Los incidentes de incendio ponen en peligro la vida de las personas y provocan pérdidas económicas. Cerberus FIT es la solución ideal para proteger de forma fiable las aplicaciones pequeñas y medianas del fuego y sus consecuencias. El sistema de protección contra incendios de la serie FC360 es fácil de instalar, poner en marcha y mantener.
Applications

Ideal for smaller applications

Cerberus FIT is the ideal solution for small- to medium-sized applications.
Technical information

A simple and flexible fire protection solution

FC360 addressable fire control panels

At the center of the system is an addressable 1-loop fire control panel of the FC360 series. The compact panels are intuitive to operate and you can connect up to 126 C-NET detectors and peripheral devices, including ASA neural fire detectors with the unique ASAtechnology from Siemens.

The panel detects and automatically reads-in (auto-configuration) all connected C-NET devices, providing immediate and simple operation. The integrated 'Panel Configurator' enables the configuration to be changed quickly and easily on a PC/laptop, without the need for additional software. Up to 2000 events can be stored according to various criteria.

Find more technical details in our HIT online product catalog

Online product catalog

Downloads and support

Further resources

Contact

Get in touch with us

Contact us for further information on our comprehensive fire safety portfolio of technologies, solutions and services.