SiPass integrado

Control de acceso escalable para cualquier instalación – desde una sencilla oficina  hasta complejos de rascacielos

SiPass integrado es un sistema de control de accesos extremadamente potente y flexible que permite gestionar los accesos de todo tipo de instalaciones, no importa si se trata de una simple oficina con algunas puertas o de un complejo de rascacielos con infinidad de puertas, tornos, barreras y ascensores en varias ubicaciones repartidas en todo el mundo. Los usuarios disfrutan de un nivel de seguridad muy alto sin tener que renunciar a la comodidad y el fácil acceso, el sistema es compatible con los entornos IT de última generación y puede funcionar también como estación de gestión de seguridad que incluye el control de accesos, la detección de intrusos y vigilancia por vídeo en un solo sistema. 

Conoce los detalles de nuestra solución de control de accesos

Descarga el folleto informativo

Información del producto

Un sistema de control de accesos potente y flexible

SiPass integrado está diseñado para cubrir todas las necesidades de control de accesos, empezado por las no críticas hasta las críticas y desde las más sencillas hasta las más complejas. Está pensado para organizaciones de cualquier tamaño que operan en un único sitio o en varios. Es ideal tanto para instalaciones ya existentes como para nuevas construcciones. La gestión del sistema permite la operación por varias personas con diferentes niveles de autoridad.

Customizable y altamente seguro

En casos en los que una organización se ha hecho deamsiado grande para su sistema de control de accesos, un nuevo sistema SiPass integrado normalmente puede integrar lectores existentes, y también tarjetas existentes y los datos de los propietarios de las tarjetas. SiPass integrado te ofrece una estrategia sencilla de migración de tu sistema anterior para garantizar la protección de tu inversión. SiPass integrado es especialmente útil en entornos en los que la información es altamente sensible y en las que existe la posibilidad de espionaje.

 

Registro de auditoría comprensivo

Operadores pueden crear varias ventanas de registro de auditorías para filtrar eventos. El registro de auditorías también garantiza que todos los cambios en la base de datos están registrados con todos los detalles. Los cambios están registrados con todo detalle y además están monitorizados en pantalla, incluso el operador se queda registrado.

 

Gestión de alarmas avanzada

Es sistema de gestión de alarmas estándarizado de SiPass integrado permite la configuración de hasta 1.000 niveles de prioridad de alarmas. Para facilitar un control y manejo más rápido, las alarmas aparecen segíún su prioridad y están resaltados gráficamente. Las instrucción de alamas personalizados sirven de gran ayuda al personal de seguridad.

 

Anti-retorno llamadas nominales

Anti-retorno evita que la misma tarjeta se use dos veces para obtener acceso. Las entradas a una zona anti-retorno y las salidas desde la misma deben corresponder, en caso contrario, entradas o salidas posteriores pueden ser denegadas.  Anti-retorno permite además las llamadas nominales y reuniones, lo que asegura la exactitud de recuentos de personas en diferentes salas y puede ser muy útil en casos de evacuación o emergencia cuando es extremadamente importante de tener una respuesta exacta para los equipos de rescate. 

Referencias

Soluciones de seguridad en acción

Nuestra expertise hace toda la diferencia – y cada día tenemos más de ella. La seguridad puede adaptar diferentes formas. Echa un vistazo a algunos de los proyectos en los que hemos colaborado para descubrir como tu organización se puede beneficiar de nuestra experiencia y de nuestros servicios.

Contact

Get in touch with us

Our experts will be pleased to assist you and will answer your questions.

Global contact

Contact us