Las necesidades y requisitos de los edificios son cada vez más complejos. Lo mismo ocurre con su funcionalidad y eficiencia. Para superar esta creciente complejidad, Siemens ha desarrollado el marco de ingeniería Desigo. Desde los dispositivos de campo hasta los controles de sala y automatización, la integración nunca ha sido tan sencilla. Se puede diseñar una amplia gama de productos de forma fácil y eficiente.
Marco de ingeniería Desigo
El marco de ingeniería Desigo combina todo lo que necesita para planificar, diseñar, instalar, poner en marcha y operar. Desde los dispositivos de campo, pasando por los controladores de automatización, hasta la gestión de edificios, todo está incluido. Esto le permitirá cumplir con los requisitos de su proyecto mejor, más rápido y más fácil.
El Portal HIT le facilita la búsqueda de los productos adecuados para el diseño de instalaciones de climatización y le hace perder tiempo. Esta herramienta sencilla e inteligente le guiará a través de una secuencia intuitiva de pasos: Puede seleccionar y documentar cualquier dispositivo de control de HVAC como producto individual o a través de una configuración de sistema. Utilizando su biblioteca de más de 400 aplicaciones HVAC preconfiguradas, HIT le proporcionará especificaciones completas.
ABT Site is the PC-based tool to engineer and commission building automation systems from Siemens. Thanks to proven applications and flexible workflows, ABT Site ensures the creation of high-performing buildings in an efficient manner.
ABT Site is used to define building structures, configure automation networks and devices, report on engineering and commissioning status, configure room automation applications, automation stations and intelligent field devices, as well as build graphics for Desigo Control Point.
ABT Go is the intuitive mobile tool for commissioning and maintenance tasks of devices used in building automation and control systems from Siemens. ABT Go complements the project delivery process by conveniently enabling the commissioning and maintenance of automation devices on BACnet/IP.
ABT Go can be used for fast and intuitive point testing and diagnostics including reporting, easy alarm handling to find and remove disturbances, and parametrize and assign KNX PL-Link devices.
Ahorre tiempo y gane flexibilidad
Gracias a la conectividad en la nube* y a la interfaz web integrada, puede acceder a su sistema en cualquier momento y desde cualquier lugar. Esto permite una cómoda ingeniería remota, operación, monitorización, diagnóstico y acciones apropiadas. Al acceder a sus controladores de forma remota, tiene más flexibilidad y puede ahorrar tiempo.
*sujeto a disponibilidad regional
Empiece su proyecto de la forma correcta
¿Está interesado en que sus dispositivos se diseñen y pongan en marcha correctamente desde el principio? ¿Busca los productos HVAC adecuados para su planta? ¿Busca procesos rápidos y menos lentos? Le ofrecemos una flexibilidad extraordinaria, interfaces fáciles de usar y aplicaciones intuitivas, al tiempo que mantenemos la máxima eficiencia de principio a fin.El portal HIT le facilita la búsqueda de los productos adecuados y le hace perder tiempo
Utilizando su biblioteca de más de 400 aplicaciones HVAC preconfiguradas para controladores estándar, HIT le proporcionará una especificación completa: Esta suele incluir un diagrama de la planta, una lista de materiales, la documentación técnica de cada dispositivo, así como los precios.
Simple programming
The new programming editor allows the user to create her or his own programs, either from scratch or based on a program sample from the library. Once a program is complete, the user can conveniently store it back to the library for reuse in future projects.
The function blocks are color coded and exhibit only the pins that are needed in most cases, in order to make the program easy to understand for the user.
Additionally, it is possible to go online with the editors and apply program changes to the controller in a very fast manner. While online, program and input values can be made visible and pin connections are color coded for fast and simple diagnostics.
Modbus integration
ABT Site provides a new Modbus editor for simple and fast Modbus device integration for PXC4 and PXC5 devices. It is possible to engineer and configure Modbus RTU and TCP devices from scratch or via the library, which already contains numerous Siemens Modbus device templates.
Moreover, it is possible to reuse existing TX OPEN Modbus device configurations by using an IOOPT file import. Own configurations can be saved in a local library, which may also be exported and shared.
A Modbus diagnostic tool also allows to capture Modbus trace information for analysis by experts.
Application templates customizable to your needs
Customizing our proven application templates could not be easier thanks to ABT Site: simply select what is needed from the drop-down lists for each item, for example, to select the desired room unit or valve control type. Benefit from lab tested experience.
Fast graphics creation
Need to visualize the equipment in your building? Graphics creation for Desigo Control Point is accelerated thanks to an extensive library. Graphics matching to our application templates are automatically adjusted based on your selected configuration. Additional changes or new graphics can be created from scratch using an extensive symbol library and intuitive workflow.
Product data at your fingertips
Searching for a data sheet or installation guide? Simply scan the 2D code, which can be found on the product with Scan to HIT and get access to technical documents and specifications for thousands of products. Available in the Apple App store and Google Play store now.
Programming in one-click with ABT Go
Reduce the time spent doing repetitive tasks. If you have configured one device correctly and want the same configuration elsewhere, ABT Go has you covered. Using a simple copy-paste action, it is possible to replicate the functionality of one device to another, even when the two devices are not physically connected. A time saving solution for projects with, for example, multiple Heat Recovery Ventilation units.
Fast and convenient point testing
Trying to keep track of your commissioning progress? ABT Go is a user-friendly app that makes point testing fast and efficient. Simply download the app, connect to the wireless network, discover the devices and start testing. Once complete, the test results can be exported and shared using any communication or storage app on your device.
High quality progress documentation
As part of the point testing procedure in ABT Go, it is possible to attach photographs, using the device’s native camera. These pictures can then be included in the exported commissioning report, providing the best documentation to quickly resolve any defects.
Remote engineering via cloud
The PXC4 and PXC5 have built-in connectivity for a suite of cloud-based services – no extra VPN server required. One of the most important of these services is direct remote access from ABT Site or your web browser to PXC4 and PXC5 devices. Hence, most service jobs can be done remotely, without the need to drive on site.
This functionality requires a valid subscription and is subject to regional availability.
Desigo: el sistema de automatización de edificios más moderno
El sistema de automatización de edificios Desigo de Siemens es una oferta altamente flexible y escalable. Ayuda a los propietarios de edificios a aumentar la productividad, la salud y la felicidad, además de mantener a los usuarios seguros y protegidos. Descubra toda la gama de ventajas y funcionalidades para su caso de uso.