Desigo Optic, integraciones y operaciones de HVAC simplificadas
Mejore el acceso y la visibilidad de los datos para una mejor toma de decisiones en tiempo real.
Desigo Optic es una solución de software sencilla, potente y escalable para visualizar y controlar los sistemas de automatización de edificios. Impulsado por FIN Framework, Desigo Optic redefine lo que debe ser una plataforma abierta aplicando el etiquetado semántico nativo de Haystack para la armonización de datos sin fisuras y el acceso rápido a la información crítica del edificio - agilizando los flujos de trabajo en un 33%. Desigo Optic, que se puede utilizar en una sola disciplina y es escalable para que crezca con las necesidades de su edificio, le ayuda a obtener información procesable a partir de potentes cuadros de mando para obtener una visión holística de los activos críticos. Lleve la eficiencia del edificio al siguiente nivel de productividad, confort y salud con Desigo Optic. Redefiniendo la apertura. Redefiniendo la automatización de edificios. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
Visite Desigo Optic hoy mismo.
Vea nuestro vídeo de demostración del software Desigo Optic para saber cómo el software de gestión de edificios abiertos puede ayudarle a optimizar su edificio.
Es realmente el mejor frontal que hemos visto desde la perspectiva de TI/OT. Y lo que esto significa para nuestros clientes es sencillo: hay un único panel de vidrio y todos podemos ver cada pieza del equipo HVAC, cada zona. Como sistema robusto e integrado, Desigo Optic realmente pone una radiografía en el edificio.Jerry Edwards, President; E | K Automation
¿Cómo mejora Desigo Optic la eficiencia de los edificios?
Desigo Optic permite a los integradores trabajar con múltiples protocolos de sistema desde un único front end fácil de usar. Actualice su edificio con la última tecnología IoT y protocolos de sistema.Características y beneficios
- Plataforma abierta con software front-end construido sobre un marco FIN™ de distribución abierta
- Fácil etiquetado para estandarizar los datos para una implementación más rápida, utilizando etiquetas de metadatos a través de Project Haystack nativo -- ayuda a desbloquear información fiable para tomar mejores decisiones de construcción
- Perfecta integración con los principales protocolos basados en IP: BACnet, Modbus, KNX, SNMP y OPC Haystack ofrece la posibilidad de integrarse sin problemas con el marco Niagara
- Mejor eficiencia con la mejor experiencia de usuario de su clase utilizando la herramienta DB Builder UI con múltiples vistas de árbol y selección de arrastrar y soltar
Comercialmente abierta
- Software front-end construido sobre el marco FIN de distribución abierta, que redefine la automatización abierta de edificios
- Reducción del riesgo al no tener que depender de ningún proveedor y con total capacidad de servicio
- Aprovecha el etiquetado de código abierto Haystack
- Diseño HTML 5 sensible a la web y accesible desde cualquier dispositivo
- Diseñado y puesto en marcha desde un navegador de libre acceso, Chrome
Ingeniería más rápida
- Reduzca el tiempo de implementación en más de un 33%, con flujos de trabajo de ingeniería automatizados y racionalizados
- Integración rápida de cualquier dispositivo de terceros mediante BACnet, Modbus, SNMP y OPC
- nHaystack ofrece la posibilidad de integrar perfectamente el marco Niagara
- La API de Haystack ofrece la posibilidad de integrar etiquetas de metadatos que permiten obtener datos más significativos de los sistemas y dispositivos.
- Crear plantillas basadas en el etiquetado que asocian gráficos, historiales y alarmas
- Genere fácilmente vistas y cuadros de mando personalizados con menos clics gracias a la eficiencia del etiquetado
- Los editores de arrastrar y soltar permiten una transparencia instantánea de los datos y una visión de la construcción en tiempo real
La mejor interfaz de usuario
- Herramienta de interfaz de usuario Dashboard Builder con múltiples vistas de árbol y selección de arrastrar y soltar para una ingeniería más rápida
- Interfaz sencilla y táctil basada en HTML 5
- Cuadros de mando e informes holísticos fáciles de configurar que proporcionan una mejor toma de decisiones
- Detección de fallos más inteligente y datos de análisis utilizados para el modelado de mantenimiento predictivo
Escalabilidad mejorada
- Despliegue de dos maneras: implemente el software desde un servidor o instale el controlador CFG3.F200 que está integrado en el software
- Conecte varios servidores o dispositivos Desigo Optic a un servidor central de "panel único", para obtener una alta disponibilidad y accesibilidad
- Solución ideal para edificios o campus pequeños, medianos o grandes
- Flexibilidad para "dimensionar" su cartera mediante la ampliación modular de un controlador de supervisión a la vez
Acceso remoto seguro
- Edge2Cloud proporciona un acceso remoto seguro y cifrado a los datos en tiempo real
- Elimina la necesidad de una red privada virtual (VPN) para reducir costes
- Recupera los datos críticos del edificio al instante desde cualquier navegador, en cualquier parte del mundo, sin necesidad de visitas in situ

ESTUDIO DE CASO: Transformación de las operaciones en el Centro de Convenciones Renasant de Memphis con Desigo Optic
Como parte de su reciente modernización de 200 millones de dólares, el Centro de Convenciones Renasant de Memphis y su experto en integración, E|K Automation, seleccionaron a Desigo Optic para la automatización de su recién renovada planta central, sistemas HVAC y equipos mecánicos.
Mejorar el funcionamiento del edificio mediante normas de etiquetado nativas
Desigo Optic aplica Haystack para un etiquetado estandarizado que ayuda a simplificar los datos, lo que permite obtener una visión más potente del edificio basada en los datos en tiempo real de los dispositivos y sistemas conectados. Vea el siguiente vídeo para saber cómo el innovador etiquetado Haystack facilita la vida de los integradores de sistemas durante la puesta en marcha con una migración sencilla y rápida de datos precisos.- Reducir la complejidad y automatizar el manejo de datos para disminuir la entrada de datos manual
- Analizar, visualizar y obtener valor de los datos del edificio en tiempo real
- La interoperabilidad de los datos simplifica y acelera el flujo de trabajo de ingeniería durante la integración
- Reducir los gastos de funcionamiento del edificio y mejorar su rendimiento
Las soluciones y protocolos de comunicación flexibles y de libre acceso son fundamentales para ayudar a los propietarios de edificios, integradores de sistemas y contratistas a integrar sus sistemas para gestionar mejor el rendimiento y el ciclo de vida de un edificio.
Para saber más, lea nuestro nuevo libro blanco: How to Make Smart Buildings Smarter - Simplified building management with improved data access and visibility across devices through an open standard
Haystack da sentido y contexto a los datos de los edificios en tiempo real. La llegada del Proyecto Haystack abre una forma de trabajar con los datos a través de una iniciativa de código abierto para reducir la complejidad de los datos y automatizar su manejo para una integración más fácil y rápida del software de automatización de edificios. Para obtener más información, lea nuestro informe técnico: Simplificar la recogida y el análisis de datos mediante la iniciativa de código abierto Haystack API.
Galería de Videos
Vea nuestra lista de reproducción de vídeos y compruebe cómo Desigo Optic transforma digitalmente sus instalaciones. Descubra cómo Desigo Optic promueve la apertura de la automatización de edificios, soporta la escalabilidad y le ayuda a visualizar e interpretar los datos del edificio en tiempo real para tomar mejores decisiones.
Webinars a-demanda
Utilizar los datos para impulsar edificios saludables y productivos
El impacto de la salud de los ocupantes basado en la calidad del aire interior (IAQ) puede afectar significativamente a la capacidad de un edificio para reabrir y permanecer abierto. Las tecnologías digitales de construcción más avanzadas ofrecen inteligencia de construcción en tiempo real para tomar decisiones más inteligentes y receptivas que mantengan la salud de los ocupantes como prioridad.
Encuentre más vídeos educativos en la biblioteca de seminarios web de
Desigo Optic:
Desigo Optic hace que la integración y el escalado sean fáciles y eficientes
Desigo Optic, proporciona una solución de automatización de edificios altamente eficiente con una integración mejorada a través de numerosos sistemas de terceros. Con los modelos de datos semánticos y las funciones de etiquetado del Proyecto Haystack, Desigo Optic ofrece:
- Flujos de trabajo de ingeniería guiados para una integración un 33% más rápida
- Un sistema fácil de aprender que requiere menos formación
- Creación sencilla de gráficos que requieren menos clics
- Informes de análisis de tendencias llave en mano
- Sencillo constructor de cuadros de mando
- Y mucho más
For easier scalabiity and more extensive lifecycle
Introducción del controlador embebido CFG3.F200
Con Desigo Optic, hacer crecer el sistema es fácil. El sistema de automatización de edificios puede crecer con el edificio, sin necesidad de añadir hardware o cambiar el sistema. A través del software y del nuevo controlador de supervisión CFG3.F200 integrado en el software, Desigo Optic proporciona datos procesables aprovechando un conjunto de herramientas unificadas que están optimizadas para lograr flujos de trabajo eficientes que reduzcan drásticamente la complejidad del proyecto en torno a la implementación de la solución.
El controlador integrado CFG3.F200 proporciona un proceso de crecimiento más modular. Cada controlador está precargado con una licencia que puede soportar hasta 5.000 puntos de datos con toda la gama de funciones de Desigo Optic. Estas instancias de Desigo Optic pueden conectarse a un servidor localizado a través de la API de Haystack creando una extensión modular del sistema.