Desigo CC – Mejor. Por supuesto.
Transforme sus edificios en edificios de alto rendimiento
La evolución de edificios automatizados a edificios inteligentes y auto-adaptativos está en marcha. Los edificios inteligentes crean entornos que pueden interactuar con sus ocupantes, aprender de ellos y, en última instancia, adaptarse a sus necesidades cambiantes. Desigo CC proporciona la espina dorsal tecnológica para la infraestructura de su edificio inteligente, ofreciendo una plataforma abierta, potente y actualizada para aumentar el confort, la eficiencia, la resistencia y la seguridad.
En el centro de los edificios inteligentes
Desigo CC es la plataforma de gestión de edificios integrada para gestionar edificios de alto rendimiento. Con su diseño abierto, se ha desarrollado para crear instalaciones cómodas, seguras y eficientes. Es fácilmente escalable, desde sistemas simples de una sola disciplina hasta edificios totalmente integrados. Desigo CC Compact amplía la cartera con una solución a medida para edificios pequeños y medianos. Independientemente del tamaño del proyecto, desde pequeñas unidades comerciales hasta hospitales o incluso grandes aeropuertos centrales, Desigo CC permite que los edificios se adapten a cualquier requisito presente o futuro, desde que las infraestructuras sean contribuyentes activos de las redes inteligentes hasta la integración de dispositivos IoT y la incorporación de estaciones de carga de vehículos eléctricos.Gestión de edificios escalable para cualquier proyecto
Desigo CC es una potente plataforma basada en una arquitectura abierta, que simplifica claramente la integración tecnológica. Puede integrar varios sistemas y dispositivos, automatizar procesos y es escalable y flexible para satisfacer los requisitos de cualquier edificio o proyecto de cualquier envergadura. La plataforma de gestión de edificios inteligentes es fácil de diseñar y permite que una gran variedad de sistemas se comunique e interoperen de forma cohesionada a través del mando y control centralizados. De este modo, Desigo CC proporciona la espina dorsal tecnológica para la infraestructura de su edificio inteligente.
Gestión optimizada de edificios para proyectos pequeños y medianos
Los edificios inteligentes no siempre tienen que ser grandes en tamaño y complejidad. Con Desigo CC Compact, también los edificios pequeños y medianos pueden beneficiarse de la gestión inteligente de edificios. La plataforma de gestión de edificios compactos ofrece las características únicas y rompedoras de Desigo CC, centrándose en las funcionalidades requeridas por los edificios pequeños y medianos. Puede ampliarse cuando sea necesario y demuestra que la gestión de edificios puede ser sencilla y al mismo tiempo potente.

Descubra el ecosistema de Desigo CC
El diseño abierto de Desigo CC permite a una comunidad global de desarrolladores, partners de soluciones, integradores de sistemas, gestores de instalaciones y fabricantes de equipos originales (OEMs) intercambiar ideas, productos y servicios. El Ecosistema Desigo CC conecta a los programadores y usuarios de Desigo CC, facilitando el intercambio de aplicaciones e integraciones personalizadas.
Todas las disciplinas en una sola plataforma
Desigo CC es totalmente modular, escalable y ampliable en el tiempo, por lo que siempre cumple con los requisitos de su sistema.
Una solución agnóstica para la integración total
Desigo CC es la respuesta a todas las cuestiones relacionadas con la gestión de edificios de alto rendimiento. Es abierto por diseño e integra todas las disciplinas en una única plataforma, desde la iluminación, la energía, la seguridad, la protección contra incendios y la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado hasta la integración de terceros.
Increase property value and protect my investments
Desigo CC allows me to integrate all of my building systems – from heating, ventilation and air conditioning to fire safety and security, power, lighting and shading. This interdisciplinary approach enables me to monitor the status of different systems in real-time, exploit synergies, reduce costs and training efforts. Desigo CC also positions me for future growth and changes in the buildings.
Desigo CC provides the full breadth of application support to ensure that my facilities remain comfortable, productive, and achieve optimal energy and equipment performance. Additionally, it helps to reduce my carbon footprint and offers advanced functionalities to monitor and report CO₂ emissions or performance of energy consumption related to covered space in m² to achieve certifications like LEED, BREEAM, DGNB, thus increasing my building’s value thanks to a green and sustainable image.
Easily adapt my buildings to future needs
Desigo CC is continuously innovated and can easily be adapted to the requirements of building operators, facility managers or occupants. With the latest technologies, user-friendly interfaces, trendsetting features, and regular cybersecurity updates, it is always ready for future challenges. I can add further systems to the building management platform as needed after initial system installation.
The presence of IoT devices and cloud connectivity is constantly growing in today’s market and it is crucial in the building context. Thanks to Desigo CC’s openness and the Desigo CC Ecosystem, new technologies are implemented with ease and buildings powered by Desigo CC can easily connect to any smart device or cloud application.
A healthy project thanks to Desigo CCJosu Albiach, CEO of Inarsa, Solution Partner
INARSA was able to provide a complete solution to the end customer
INARSA, a Spanish Solution Partner, has realized a healthy project for a hospital in Valencia, Spain. This includes, among others, a Total Building Solution with Desigo CC integrating fire safety, lighting and HVAC systems into the building management platform. Positive impact: Savings for the Solution Partner in terms of material and integration time, and simplicity for the end customer, who needs to understand and operate only one platform.
Josu Albiach, CEO of INARSA, states: “My experience with Desigo CC has been a success. I have spent years integrating different disciplines into different systems. The Desigo CC tool has allowed me to integrate all disciplines in a simple and harmonized way, reducing engineering hours and subsequent explanations to the End Customer of multiple platforms. In two words: Desigo CC lets me introduce simplicity and savings.”
Reduce engineering and installation time
Desigo CC provides an intuitive and workflow-oriented user interface that makes engineering more efficient. Standardized graphic libraries increase engineering efficiency and provide a distinctive design. In addition, I can customize library elements to match my project requirements.
Online engineering enables to switch easily between the engineering mode and the operating mode allowing to see in a fast way how engineering changes influence on the final result seen by the operator. Moreover, by using configuration wizards, I have a step-by-step instruction to complete with few clicks the most frequently used configuration tasks. This significantly reduces my engineering time as well as system downtimes.
Scaling up my business
Desigo CC is covering a broad range of applications and markets: building automation, electrical application, fire safety, OEM, and various industries like airports, hospitals, hotels, data centers, pharmaceuticals, etc. This helps me to be very flexible in projects and enables to offer dedicated solutions for various customer demands.
With its wide technological capability and openness, the software allows to match specifications of any project. Finally, thanks to Desigo CC’s openness, the platform helps me generate additional business with IoT, cloud solutions, and future smart space applications.
Reducing operational costs of my buildings
Desigo CC supports me with a coherent and harmonized workflow across disciplines and products, even from third parties. With a homogeneous integration of all disciplines, it is possible to increase efficiency and lower costs for trainings, maintenance of system updates, etc. In addition, daily operations like checking an alarm become simpler with Desigo CC. If an alarm is triggered by one discipline like fire, I can access other disciplines like security, and access with one click a live feed of the relevant room.
Additionally, multiple client options, user groups and profiles, built-in profiles for building automation, fire safety and security users, help me allocate tasks to the right people. For remote and distributed sites, central management with distributed configurations allows monitoring and commanding the system remotely and receiving remote notifications. Thanks to the intuitive cloud application “Event Hub” I can control and react to alarms and events from multiple buildings that are connected to Desigo CC.
Enabling my tenants to reduce energy costs
Desigo CC provides insights into electrical power distribution in buildings that help to optimize their operation. By integrating multiple disciplines and leveraging the flow of information and alarms from each discipline, I can optimize the performance of my building. With synergies across disciplines I can configure the building to provide ideal comfort and efficiency, aided by the many native integrations. For example, with the “Power Manager” and “Energy & Power Reports” features I can obtain deeper insights regarding power quality and stability of energy systems. It collects and transmits the trend series from metering devices and displays them on dashboards. This creates transparency for my tenants, who are interested in their building’s footprint and its contribution to their well-being.
The Desigo CC Power Manager function supports tracking and optimizing power consumption. Finally, comprehensive advanced reporting options for topics like consumption, load profiles, maximum power, budget, costs, etc. makes relevant values visible to take the right actions.
Spending time in safe, healthy and comfortable environments
Desigo CC allows to integrate multiple disciplines in one single platform, from comfort and lighting to fire safety and security. This covers temperature control, shading, access control, intrusion detection, automatic detection of security cameras, smoke detectors, fire alarms, guided voice in case of alarms, and many more.
All building management disciplines are working in a harmonized way on the same platform and, additionally, can be connected with each other, in order to maximize my comfort and safety. This makes me confident that I am working in a comfortable, safe and secure space.
Intuitive interaction with buildings
Desigo CC provides a web service interface to interact with applications for end users, IoT devices or any other vendor application. Thanks to the many native integrations, Desigo CC allows me to adapt light, room temperature, etc. based on my individual needs. For instance, it’s possible to control Enlighted energy meters to dim the lights, activate emergency lights, energy consumption, etc.
Additionally, when used with the Desigo system, Desigo CC allows to manage the office layout of a floor on demand. In Desigo CC’s Flexible Room Management editor, rooms can be re-assigned to floor segments when tenants would like to create co-creation workplaces.
Making buildings better – continuously
Desigo CC plays a critical role in creating healthy and self-adapting environments, ensuring high productivity of the people in it. Detailed graphics and assisted event treatment provide more profound insights and enable better decisions. Thanks to its highly optimized and user-centric interface, Desigo CC helps me to improve event management throughout the facility. With the Desigo CC Flex Client web interface, I can do all of that even remotely.
Furthermore, I can monitor fire safety systems and video cameras through centralized controls, which enhances my ability to intelligently respond to events.
Desigo CC’s assisted event treatment procedures guide me safely through critical tasks step by step and can be configured to be mandatory or optional, depending on the user. With investigative event treatment, one single click lets me navigate through the system to visualize the logged event. A context-sensitive list of related items allows quick and easy access to all information related to any piece of equipment in order to address and solve issues.
Feel confident and react quickly and correctly
Be it multi-discipline or a single discipline, with Desigo CC I have everything under control. For example, I’m able to monitor and control unauthorized entries detected by the intrusion system, initiate lighting, and focus the camera on the location. Even if the alarm is triggered by outside conditions like a storm, the system sends a centralized command to the room systems, opening all blinds, and informing me about window contact status.
Moreover, I can also handle access control and combining with other disciplines like lighting and comfort. For instance, after successful authentication access to the room is granted, lights are activated, and HVAC systems are switched to occupied mode. The system also helps me to react to temporary noxious emissions, for example, from helicopter landing or vehicles at a loading dock: outside air dampers will close in this case, stopping fresh air intake.
Desigo CC is designed to integrate different systems present in the building such as escalator systems, elevators and electrical vehicles charging stations. Thanks to a holistic integration, I am able to monitor and react to events with confidence.
Siempre utilice la última versión Desigo CC
Desigo CC puede actualizarse para introducir nuevas funciones y aumentar el rendimiento, así como la ciberseguridad. Esto también garantiza que el software se ejecute en las últimas versiones del sistema operativo Windows y que reciba todos los parches, correcciones y actualizaciones. El programa de actualización de software de Desigo CC ofrece una forma fácil de utilizar, basada en licencias, para mantener el sistema de gestión de edificios actualizado en todo momento.