GAMMA instabus - HVAC

Descubre cómo los productos GAMMA instabus HVAC crean lugares perfectos
Los costos de calefacción y aire acondicionado representan un componente significativo de los costos operativos. La tecnología de control de edificios GAMMA instabus reduce significativamente estos gastos al calentar, enfriar o ventilar habitaciones solo cuando están en uso. La temperatura de la habitación se puede controlar mediante el uso de detectores de presencia, tiempos de ocupación del núcleo, horarios de ocupación relacionados con la habitación o manualmente.
Sabía que...
... el uso eficiente de la energía en los sistemas y productos de climatización GAMMA instabus puede reducir los costos de operación hasta en un 30 por ciento y, al mismo tiempo, mantener un clima ambiente confortable. Siemens le ofrece productos y sistemas de alta calidad para controlar plantas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como iluminación y protección solar. Todos los componentes se combinan de manera óptima para que no solo se beneficie de una reducción en los costos de instalación y operación, sino que también forme un alto nivel de seguridad contra fallas.Synco es un sistema de automatización y control de edificios, pequeños y medianos. Ofrece todos los productos y herramientas para soluciones completas del sistema: Automatización de ambiente de la planta primaria de control
(tanto HVAC como eléctrica), operación y gestión remotas, monitoreo y facturación de energía remota. Esto último se habilita conectando Synco IC con productos de medición remota de Siemens y soluciones.
Room sensors for temperature, humidity and air quality
- Mount sensors in rooms at a height of approx. 1.5 m and a distance of at least 50 cm from the nearest wall
- Do not expose to direct sunlight
- Avoid locations near to air flows and heat sources
- Reliable detection of room climate is only possible if the doors and rooms are closed
Motion and presence detectors
- The detection zone of a presence detector should not be impeded of blocked by shelves, plants or glass walls
- Do not expose motion detector to direct sunlight
- Avoid placing any sources of rapid temperature changes within the detection zone, e.g. air vents, fan heaters or incandescent and halogen lamps
Wind sensors
- Mount on the facade along the main wind direction
- Select a site on the building where the sensor can detect the wind unhindered
- Mount sensors in an accessible location to allow easy inspection and maintenance
- Do not mount under eaves or balconies