GAMMA instabus - Iluminación

light bulb icon with building

Descubra cómo los productos de iluminación GAMMA instabus crean lugares perfectos

La luz del día mejora el bienestar. Por lo tanto, la iluminación y la protección solar se controlan de tal manera que se use la mayor cantidad de luz posible,  libre de deslumbramiento, para la iluminación de una habitación.                        Las persianas se ajustan automáticamente según la posición del sol. Además, el control constante del nivel de luz agrega la cantidad adecuada de luz artificial para garantizar que se mantenga el brillo deseado en todo momento. Si no se utilizan habitaciones, el sistema apaga la iluminación según la presencia o el tiempo.

Product portfolio

Crée su propio lugar perfecto

Atenuación de LEDs

El atenuador universal para una iluminación óptima.

Los sistemas de control de iluminación siempre juegan un papel importante cuando se trata de presentar productos o habitaciones bajo una luz favorable. Se puede lograr un ambiente apropiado en habitaciones y espacios ajustando el brillo de las lámparas individuales. Para lograr ese estado, se utilizan atenuadores universales que permiten un ajuste atractivo del brillo de la iluminación.

Las lámparas de diodos emisores de luz (LED para abreviar) están capturando los mercados de iluminación, reemplazando ampliamente las bombillas incandescentes convencionales y las lámparas halógenas. Al mismo tiempo, la demanda para controlar el brillo de la iluminación aumenta simultáneamente. Las funciones de atenuación en las lámparas LED se centran más en la facilidad y la conveniencia que en la eficiencia energética. La electrónica del sistema integrado solo puede garantizar la atenuación de las lámparas LED si el fabricante de la lámpara marca el LED como regulable. El atenuador universal cumple el requisito de atenuar todas las lámparas regulables, y las lámparas LED regulables en particular. Permite una atenuación confiable incluso de pequeñas salidas de lámpara de solo unos pocos vatios de potencia. A pesar de la baja carga, el LED definitivamente se atenúa para completar el apagado.

Para mayor comodidad y flexibilidad, el atenuador universal ofrece la posibilidad de adaptar el comportamiento de atenuación inusual de los LED al comportamiento de atenuación de las lámparas incandescentes. En el ETS, se puede parametrizar el ajuste de la curva de atenuación, es decir, para controlar el brillo en relación con el valor de atenuación. Las lámparas se pueden atenuar más o menos en el rango de atenuación medio.

Para instaladores

Eche un vistazo más de cerca a la guía de instalación para los dispositivos montados en carril DIN

Los dispositivos montados en carril DIN de Siemens se pueden instalar en solo unos simples pasos. El montaje rápido en rieles DIN, el cableado simple con diferentes tipos de conductores y la verificación de la conexión KNX con solo presionar un botón garantizan una instalación rápida y perfecta.
Download and Support

Further information

Contact

Get in touch with us

Contact us for further information on our comprehensive portfolio of technologies, solutions and services.