GAMMA instabus - Protección solar 

solar protection icon with skyscrapers

Descubra cómo los productos de protección solar GAMMA instabus crean los lugares perfectos

La luz solar natural y las condiciones agradables de iluminación mejoran la comodidad del usuario en salas y viviendas. Para garantizar el uso óptimo de la luz del día, Siemens ofrece una gama de productos para el control de la protección solar con eficiencia energética. Para garantizar que los usuarios de la habitación no se deslumbren con el sol, las lamas ciegas se pueden ajustar con precisión con el sistema automático de seguimiento solar. Esto crea un clima óptimo, garantiza lugares de trabajo libres de deslumbramiento y reduce la demanda de energía y los costos de iluminación de la habitación.

Product portfolio

Crée su propio lugar perfecto

Vea cómo nuestros productos, servicios y sistemas de eficiencia energética ayudan en lograr que las salas y las viviendas sean lugares perfectos
Aplicación de estación meteorológica

Protección solar óptima y ahorro de energía.

Las estaciones meteorológicas se utilizan para controlar estores, persianas y toldos mediante actuadores de protección solar adecuados. Al registrar datos climáticos como el brillo, el viento, la temperatura y la lluvia, es posible un control de protección solar seguro, conveniente y energéticamente eficiente para todo el edificio.

Control de seguimiento de la luz solar.

Con el control de seguimiento de la luz solar, se rastrea la posición del sol para que los estores no estén completamente cerrados, sino que se ajustan automáticamente para evitar que el sol brille directamente en la habitación, pero el espacio entre los listones aún permite la entrada de luz diurna difusa en la habitación y contribuye a garantizar una iluminación de la habitación sin deslumbramiento. Este sistema inteligente de protección solar garantiza reducir los costos de electricidad.

Control de seguimiento de sombras


Con el control de seguimiento de sombras, la protección solar no se reduce por completo, sino solo hasta el punto en que el sol aún puede brillar en la habitación durante una cierta distancia (por ejemplo, 50 cm), que se puede configurar mediante parámetros ajustables.
Beneficio: Esto permite a las personas en la habitación mirar hacia afuera a través de la parte inferior de la ventana, y las plantas dispuestas en el alféizar de la ventana aún pueden exponerse a la luz solar directa, mientras que los ocupantes de la habitación están protegidos.

Para instaladores

Pautas de montaje para sensores

Para registrar todos los datos correctamente, algunas cosas deben tenerse en cuenta al instalar los sensores. Eche un vistazo a las pautas de montaje para los sensores de viento y la estación meteorológica.

Sondas de viento

  • Fachada a lo largo de la dirección del viento principal
  • Sitio en el edificio donde el sensor puede detectar el viento sin obstáculos
  • Lovación accesible para permitir una fácil inspección y mantenimiento
  • No debajo de aleros o balcones
  • Considerar factores de interferencia como árboles, arbustos y nieve.
  • Mmejor montado en un poste a una altura mínima de
    60 cm

Estaciones meteorológicas

  • Montaje en un lugar donde el viento, la lluvia y la luz solar se puedan medir sin obstáculos
  • Montaje en un poste a una altura mínima de 60 cm, o en una pared vertical orientada al sur
  • Ubicación accesible para permitir una fácil inspección y mantenimiento
  • No debajo de aleros o balcones
  • Sin factores de interferencia como edificios, árboles, arbustos y cubiertas de nieve
Your benefits

Discover the benefits of GAMMA instabus solar protection

Descargas y soporte

Amplíe información

Customer support

Siemens AG

Smart Infrastructure - Building Products

Siemensstraße 10

Regensburg

93055

Deutschland

Contacto

Póngase en contacto con nosotros

Póngase en contacto con nosotros para que podamos informarle sobre nuestro extenso porfolio de tecnologías, soluciones y servicios.