Conéctate a la nube con Connect X300

Pasarela (Gateway) en la nube para un acceso remoto seguro a los edificios
La pasarela Connect X300 está diseñada para conectar dispositivos de edificios a aplicaciones en la nube como Building Operator o Cerberus Cloud Apps a través de Internet. El dispositivo ofrece compatibilidad con múltiples protocolos, como BACnet, Modbus, FCnet o C-WEB, y una sencilla puesta en marcha para conectar una amplia gama de productos de construcción, tanto de Siemens como de terceros, de forma rápida y eficiente.
Extraiga los datos del edificio gracias a la conectividad en la nube
Connect X300 garantiza la conectividad con la nube a través de la red ethernet y permite la selección inteligente de los puntos de datos relevantes de los dispositivos de campo, por ejemplo, controladores de automatización de edificios, sensores, contadores y paneles de control de incendios. Gracias a su tecnología de vanguardia, preprocesa los datos localmente antes de enviarlos a la nube. Allí los datos son utilizados por aplicaciones en la nube como Building Operator o Cerberus Cloud Apps.Fácil puesta en marcha
Instalación y puesta en marcha sencillas
¿Le gustaría sacar los datos del edificio para digitalizar su negocio de servicios, pero no dispone de profesionales de TI internos? Con la puerta de enlace en la nube Connect X300 es muy fácil, ya que no se necesitan servidores, software ni gestión de red adicionales. Además, las actualizaciones de software y los parches de seguridad se realizan automáticamente.
El robusto diseño industrial de Connect X300 garantiza una conectividad continua con la nube
Connect X300 ofrece dos niveles de integración para conectar los dispositivos a la nube:
- Integración del sistema (entre el Connect X300 y los dispositivos)
- Integración en la nube (entre el Connect X300 y la nube)
Se puede integrar una amplia gama de dispositivos a nivel de sistema (Desigo, Cerberus PRO, Sinteso, sistemas de terceros). Es compatible con varios protocolos (BACnet, Modbus, C-WEB, FCnet) y varios medios físicos (Ethernet, bus serie EIA-485). El dispositivo es compatible con Ethernet, 3G, 4G en el nivel de la nube