El aislamiento protege a los pacientes y al mundo exterior
Salas presurizadass – también conocidos como salas de aislamiento – se utilizan tanto para proteger a pacientes que tienen el sistema inmune afectado de gérmenes y bacterias, como para proteger el mundo exterior de enfermedades infecciosas. Este aislamiento tiene un impacto enorme en la libertad y calidad de vida del paciente, por lo que el confort, la seguridad y la protección que le puede ofrecer el espacio, cobra aún más importancia.Máxima seguridad y protección
La presurización es la característica clave para que las salas de aislamiento mantengan a salvo el paciente y también el mundo exterior. Sistemas de máxima calidad garantizan el acceso seguro, incluso tienen en cuenta la diferencia de presión cuando se abre y cierra la puerta. Además, el consumo energético debería mantenerse en el mínimo necesario. Nuestros paquetes de soluciones para salas presurizadas cumplen todos estos requisitos y ofrecen el máximo estándar cualitativo para asegurar la disponibilidad continua del sistema.
Las soluciones de control de accesos solamente permiten el paso a las visitas y personal médico autorizados. Para optimizar el proceso de la desinfección, ofrecemos la posibilidad de añadir soluciones de iluminación UV a la infraestructura. Estas soluciones, junto a las de protección contra incendios, se pueden integrar en un sistema completo que permite al personal médico gestionar todos los procesos desde dentro o fuera de la sala.
Confort para paciente y personal médico
Tener que estar los 24 horas del día encerrado en una habitación verdaderamente restringe la libertad y el confort del paciente. Convertir la habitación en un ambiente agradable y mantener contacto con los familiares es muy importante. En la mayoría de los casos no se permite que los dispositivos inteligentes se introduzcan en la habitación o salgan de ella.Un terminal al lado de la cama es la solución ideal para facilitar información, conectividad y entretenimiento al paciente. El terminal forma parte e la infraestructura permanente de la habitación y no actúa como portador de bacterías o virus hacia el exterior o hacia el interior. También permite controlar la iluminación, las persianas y la temperatura de la habitación y contribuye de manera esencial a la satisfacción del paciente.
El paciente puede controlar estos parámentros gracias a Desigo Room Automation según sus preferencias. Sabemos que la exposición a la luz artificial durante mucho tiempo puede tener un impacto negativo en los bioritmos del paciente. Nuestras soluciones de iluminación circadiana reducen este efecto y mejoran los patrones de sueño y aceleran el proceso de recuperación.