Enfocados en la protección y la salud del paciente
En el quirófano, el bienestar del paciente está en manos de los médicos y el equipo quirúrgico, cuya actividad diaria implica un alto grado de responsabilidad e intervenciones de urgencia. Siemens contribuye eficazmente a la realización segura e impecable de las intervenciones y permite a los médicos concentrarse exclusivamente en el paciente durante la operación.Condiciones óptimas para operaciones eficientes y exitosas
La cirugía siempre implica trabajar en un cuerpo abierto, por lo que la máxima prioridad para mantener los riesgos de infecciones en un mínimo absoluto, es disponer de un quirófano que corresponde a los estándares más estrictos de higiene y de calidad. La monitorización estratégica del flujo del aire es igual de importante que un control de acceso eficaz. Una operación exitosa requiere condiciones perfectas que protegen al paciente y permiten al equipo médico concentrarse exclusivamente en la intervención.
Quirófanos infrautilizados son extremadamente costosos y muy inconvenientes para el paciente, el personal médico, y también para el propio hospital. Por esta razón, los sistemas de alta calidad son tan importantes para este tipo de salas. En Siemens, estos sistemas disponen de paneles de control para que el equipo médico pueda visualizar de manera sencilla el funcionamiento de todos los equipos y aplicaciones. El control integrado de HVAC e iluminación permite preestablecer ajustes para cada cirujano y para los diferentes procedimientos en pantallas táctiles fáciles de usar.
Minimizar riesgos y al mismo tiempo aumentar la eficiencia energética y reducir el impacto medioambiental
Los quirófanos son las zonas con la mayor concentración de dispositivos y de mayor consumo energético de todo el hospital. Además, requieren calor, ventilación, aire acondicionado e iluminación de forma constante para asegurar las condiciones óptimas de trabajo a los cirujanos. Si no están en funcionamiento, ofrecen potencial significativo de ahorro: Los sistemas de ventilación de un quirófano muchas veces siguen funcionando al máximo aunque no sería necesario. Aunque la ventilación constante de un quirófano es obligatoria, no tiene que ser al mismo nivel que durante una operación.Lo más importante es que la sala permanece bajo presión de aire positiva, para prevenir a los gérmenes de entrar desde fuera, lo que minimiza el riesgo de una infección de forma significativa. El sistema de Siemens ofrece el control personalizado de calor, ventilación, aire acondicionado (HVAC), iluminación, humedad, saneamiento y suministro energético. Nuestro sistema de control de accesos protege de accesos no autorizados y asegura que los pacientes no están expuestos a un mayor riesgo de infección.